(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AWMR-1590
軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) タカサチョウセツシキサギョウダイ

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMR-1590

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,122円
税込単価
102,434円

必要な​高​さに調整可能な作業台。【特長】・高さが700〜910mmまでピッチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    700~910
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 材質:
    本体:スチール
  • 昇降方式:
    ねじ調整方式
  • 昇降ピッチ(mm):
    35

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AWMR-1590 解除

Loading...

AWMR-1590 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

AWMR-1875(リノリューム張天板・ダークグレー)

AWMR-1875(リノリューム張天板・ダークグレー)

AWMS-1875(スチール天板・ダークグレー)

AWMS-1875(スチール天板・ダークグレー)

AWMP-1875(ダップ化粧天板・ダークグレー)

AWMP-1875(ダップ化粧天板・ダークグレー)

AWMP型 外形図

AWMP型

製品の基本仕様・特長

ダップ化粧天板

ダップ化粧天板
耐油性・耐薬品性に優れる。また表面は滑らかで硬く、そりに強く、割れにも強い。

リノリューム張天板

リノリューム張天板
表面は細かい凸凹があり滑りにくく、適度な弾力性がある。また、防水性・耐油性・防汚性に優れる。

スチール天板

スチール天板
汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れる。

 脚部カラー質量
(kg)
天板材質間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
品番
ダップ化粧900600700~910AWMP-096029.0
750AWMP-097531.5
1200600AWMP-126034.0
750AWMP-127537.5
1500750AWMP-157545.5
900AWMP-159051.5
1800750AWMP-187553.5
900AWMP-189057.5
リノリューム張900600700~910AWMR-096029.5
750AWMR-097532.5
1200600AWMR-126036.0
750AWMR-127540.0
1500750AWMR-157546.5
900AWMR-159052.0
1800750AWMR-187556.0
900AWMR-189060.0
スチール900600700~910AWMS-096029.5
750AWMS-097532.5
1200600AWMS-126036.0
750AWMS-127540.0
1500750AWMS-157548.5
900AWMS-159054.0
1800750AWMS-187556.0
900AWMS-189062.5

図面

AWMP-0960

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMP-0960図面

AWMP-0975

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMP-0975図面

AWMP-1260

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMP-1260図面

AWMP-1275

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMP-1275図面

AWMP-1575

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMP-1575図面

AWMP-1590

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMP-1590図面

AWMP-1875

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMP-1875図面

AWMP-1890

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMP-1890図面

AWMR-0960

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMR-0960図面

AWMR-0975

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMR-0975図面

AWMR-1260

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMR-1260図面

AWMR-1275

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMR-1275図面

AWMR-1575

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMR-1575図面

AWMR-1590

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMR-1590図面

AWMR-1875

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMR-1875図面

AWMR-1890

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMR-1890図面

AWMS-0960

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMS-0960図面

AWMS-0975

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMS-0975図面

AWMS-1260

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMS-1260図面

AWMS-1275

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMS-1275図面

AWMS-1575

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMS-1575図面

AWMS-1590

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMS-1590図面

AWMS-1875

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMS-1875図面

AWMS-1890

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AWMS-1890図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) 取扱説明書-1軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
下棚
脚部カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AWMR-1590

1500
900
リノリューム張
4989999586282
301-5629
52000
AEWLT型(1枚)
ダークグレー(DG)

1個

93,122( 102,434円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

必要な​高​さに調整可能な作業台。
【特長】
・高さが700〜910mmまでピッチ35mmで調整可能。
・ダ​ッ​プ​樹​脂​天​板​を​使​用​し​、​暖​か​み​の​あ​る​外​観​を​持​ち​、​耐​油​性​・​耐​薬​品​性​に​優​れ​る。
・​表​面​は​滑​ら​か​で​硬​く​、​そ​り​や​割​れ​に​くい​。
・キャスター無し。
・日本製。
【用途】
・作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

AWMR-1590で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)の型番AWMR-1590のページです。
型番AWMR-1590に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)

    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

      AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

      AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

        軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

        軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

          軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

          軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

            TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

            TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

              AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

              AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                  TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                  TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                    SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                    SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                        TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                        TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 46,430円 74,084円 51,941円 78,677円 31,024円 59,512円 62,700円 49,728円 48,062円 48,210円 26,160円 80,417円 30,738円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   3日目~   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 700~910 650~950 719~1019 700~910 740~940 650~950 954~1254 718~1018 718~1018 719~1019 600~900 650~950 900~1200
                            均等荷重(kg) 250 150 80 250 200 150 150 80 80 80 200 150 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AWMP-1275
                            AWMP-1575
                            AWMP-1590
                            AWMR-1875
                            AWMR-1890
                            AWMS-0960
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g) 下棚 脚部カラー

                            71,964円

                            ( 79,160円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750ダップ化粧4989999586183301-552137500AEWLT型(1枚)ダークグレー(DG)

                            78,623円

                            ( 86,485円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500750ダップ化粧4989999586190301-553045500AEWLT型(1枚)ダークグレー(DG)

                            82,750円

                            ( 91,025円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500900ダップ化粧4989999586206301-554851500AEWLT型(1枚)ダークグレー(DG)

                            89,048円

                            ( 97,953円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750リノリューム張4989999586299301-563756000AEWLT型(1枚)ダークグレー(DG)

                            95,020円

                            ( 104,522円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900リノリューム張4989999586305301-564560000AEWLT型(1枚)ダークグレー(DG)

                            48,587円

                            ( 53,446円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600スチール4989999586312301-565329500AEWLT型(1枚)ダークグレー(DG)

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました