(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAE-1809F1W
軽量立ち作業台 (1段引出し付) ケイリョウサギョウダイ

軽量立ち作業台 (1段引出し付) HAE-1809F1W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,915円
税込単価
72,507円

【特長】・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます・引出しは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    900
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸(mm):
    427×445×111
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 仕様2:
    引出し:1列1段 F-1 カギあり
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HAE-1809F1W 解除

Loading...

HAE-1809F1W の仕様・寸法情報

商品情報

図面

HAE-0960F1/HAE-0960F1W/HAE-0960F1YG/HAE-1800F1/HAE-1800F1W/HAE-1800F1YG/HAE-1809F1/HAE-1809F1W/HAE-1809F1YG

軽量立ち作業台 (1段引出し付) HAE図面

HRAE-0960F1/HRAE-0960F1W/HRAE-0960F1YG/HRAE-1800F1/HRAE-1800F1W/HRAE-1800F1YG/HRAE-1809F1/HRAE-1809F1W/HRAE-1809F1YG

軽量立ち作業台 (1段引出し付) HRAE図面

HSAE-0960F1/HSAE-0960F1-W/HSAE-1800F1/HSAE-1800F1-W/HSAE-1809F1/HSAE-1809F1-W

軽量立ち作業台 (1段引出し付) HSAE図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量立ち作業台 (1段引出し付) 取扱説明書-1軽量立ち作業台 (1段引出し付) 取扱説明書-2軽量立ち作業台 (1段引出し付) 取扱説明書-3軽量立ち作業台 (1段引出し付) 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
引出し
グリーン購入法適合品
脚部カラー
カタログ表記品番
アジャスターねじサイズ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAE-1809F1W

1800
900
ポリ化粧
ホワイト
4989999583397
466-9738
55000
1列1段 F-1(W、YG) カギあり
適合
ホワイト(W)
HAE-1809F1(色記号)
-
キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0
1台

1個

65,915( 72,507円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

HAE-1809F1Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量立ち作業台 (1段引出し付)の型番HAE-1809F1Wのページです。
型番HAE-1809F1Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量立ち作業台 (1段引出し付)

軽量立ち作業台 (1段引出し付)

    軽量作業台 (1段引出し付)

    軽量作業台 (1段引出し付)

      軽量作業台 (2段引出し付)

      軽量作業台 (2段引出し付)

        軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

        軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

          軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

          軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

            軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

            軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

              中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

              中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                軽量作業台 (3段キャビネット付)

                軽量作業台 (3段キャビネット付)

                  軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                  軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                    軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                    軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                      軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                      軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                        中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                        中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                          軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                          軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 37,280円 30,710円 37,869円 48,217円 41,091円 31,725円 74,605円 118,559円 43,669円 82,415円 27,182円 90,668円 44,944円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   4日目   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   4日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 900 740 740 900 740 740 885 740 900 740 - 740 740
                            均等荷重(kg) 300 300 300 300 300 300 500 400 300 300 150 500 400
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量立ち作業台 (1段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HAE-0960F1YG
                            HAE-1800F1
                            HAE-1800F1DG
                            HAE-1809F1YG
                            HRAE-0960F1
                            HRAE-0960F1DG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g) 引出し グリーン購入法適合品 脚部カラー カタログ表記品番 アジャスターねじサイズ 仕様 内容量

                            37,280円

                            ( 41,008円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600ポリ化粧ヤンググリーン4989999583335466-9207330001列1段 F-1(W、YG) カギあり適合ヤンググリーン(YG)HAE-0960F1(色記号)-キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0-

                            48,902円

                            ( 53,792円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750ポリ化粧グリーン4989999647020278-4718510001列1段 F-1(W、YG) カギあり適合グリーン(無記号)HAE-1800F1(色記号)-キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0-

                            63,839円

                            ( 70,223円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750ポリ化粧ダークグレー4989999529722868-8664510001列1段 F-1Wカギあり適合ダークグレー(DG)HAE-1800F1(色記号)M16×2.0キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0-

                            65,915円

                            ( 72,507円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900ポリ化粧ヤンググリーン4989999583403466-9746550001列1段 F-1(W、YG) カギあり適合ヤンググリーン(YG)HAE-1809F1(色記号)-キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0-

                            54,383円

                            ( 59,821円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600リノリューム張グリーン4989999647136278-4734--適合---キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0-

                            54,382円

                            ( 59,820円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600リノリューム張ダークグレー4989999530094868-8680340001列1段 F-1Wカギあり適合ダークグレー(DG)HRAE-0960F1(色記号)---

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました