(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-0960F2
軽量作業台 (2段引出し付) ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台 (2段引出し付) AE-0960F2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,553円
税込単価
43,508円

【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AE-0960F2 解除

Loading...

AE-0960F2 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AE-0960F2/AE-0960F2DG/AE-0960F2W/AE-0960F2YG/AE-1800F2/AE-1800F2DG/AE-1800F2W/AE-1800F2YG/AE-1809F2/AE-1809F2DG/
AE-1809F2W/AE-1809F2YG

軽量作業台 (2段引出し付) AE図面

RAE-0960F2/RAE-0960F2DG/RAE-0960F2W/RAE-0960F2YG/RAE-1800F2/RAE-1800F2DG/RAE-1800F2W/RAE-1800F2YG/RAE-1809F2/
RAE-1809F2DG/RAE-1809F2W/RAE-1809F2YG

軽量作業台 (2段引出し付) RAE図面

SAE-0960F2/SAE-0960F2DG/SAE-0960F2W/SAE-1800F2/SAE-1800F2DG/SAE-1800F2W/SAE-1809F2/SAE-1809F2DG/SAE-1809F2W

軽量作業台 (2段引出し付) SAE図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 (2段引出し付) 取扱説明書-1軽量作業台 (2段引出し付) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
引出し
グリーン購入法適合品
脚部カラー
カタログ表記品番
アジャスターねじサイズ
仕様
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-0960F2

900
600
ポリ化粧
グリーン
4989999646573
278-4459
-
適合
-
-
M16×2mm(調整範囲25mm)
1列2段 F-2 カギあり
-
1台

1個

39,553( 43,508円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けに便利な2段引出し付です
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

AE-0960F2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 (2段引出し付)の型番AE-0960F2のページです。
型番AE-0960F2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 (2段引出し付)

軽量作業台 (2段引出し付)

    軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

    軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

      軽量作業台 (3段キャビネット付)

      軽量作業台 (3段キャビネット付)

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          軽量作業台 (1段引出し付)

          軽量作業台 (1段引出し付)

            軽量立ち作業台 (1段引出し付)

            軽量立ち作業台 (1段引出し付)

              軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

              軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                  軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                  軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                    軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                    軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                      中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                      中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                        軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                        軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                          キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                          キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 37,869円 41,091円 118,559円 31,725円 30,710円 37,280円 82,415円 44,944円 48,217円 27,182円 74,605円 43,669円 81,951円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   4日目   2日目~   4日目   2日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 900 740 740 900 - 885 900 740
                            均等荷重(kg) 300 300 400 300 300 300 300 400 300 150 500 300 500
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台 (2段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AE-0960F2DG
                            AE-0960F2W
                            AE-0960F2YG
                            AE-1800F2
                            AE-1800F2DG
                            AE-1800F2W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 引出し グリーン購入法適合品 脚部カラー カタログ表記品番 アジャスターねじサイズ 仕様 質量
                            (kg)
                            内容量

                            37,869円

                            ( 41,656円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            900600ポリ化粧ダークグレー4989999541151770-1373-適合--M16×2mm(調整範囲25mm)1列2段 F-2 カギあり--

                            37,869円

                            ( 41,656円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            900600ポリ化粧ホワイト4989999580419466-67551列2段 F-2(W・YG) カギあり適合ホワイト(W)AE-0960F2(色記号)M16×2.0引出し:F-2 カギあり36.5-

                            39,553円

                            ( 43,508円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600ポリ化粧ヤンググリーン4989999580426466-67631列2段 F-2(W・YG) カギあり適合ヤンググリーン(YG)AE-0960F2(色記号)M16×2.0引出し:F-2 カギあり36.5-

                            49,823円

                            ( 54,805円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750ポリ化粧グリーン4989999632804509-9960-適合--M16×2mm(調整範囲25mm)1列2段 F-2 カギあり--

                            47,705円

                            ( 52,476円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1800750ポリ化粧ダークグレー4989999541595770-1543-適合--M16×2mm(調整範囲25mm)1列2段 F-2 カギあり--

                            49,823円

                            ( 54,805円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750ポリ化粧ホワイト4989999580556466-71151列2段 F-2(W・YG) カギあり適合ホワイト(W)AE-1800F2(色記号)M16×2.0引出し:F-2 カギあり54.0-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました