(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-1809F1
軽量作業台 (1段引出し付) ケイリョウサギョウダイ (1ダンヒキダシツキ)

軽量作業台 (1段引出し付) AE-1809F1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,872円 41,359円
税込単価
51,559円 45,495円

【特長】・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます・引出しは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸(mm):
    427×445×111
  • 材質1:
    本体:スチール
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

型番

AE-1809F1 解除

Loading...

AE-1809F1 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AE-0960F1/AE-0960F1DG/AE-0960F1W/AE-0960F1YG/AE-1800F1/AE-1800F1DG/AE-1800F1W/AE-1800F1YG/AE-1809F1/AE-1809F1DG/
AE-1809F1W/AE-1809F1YG

軽量作業台 (1段引出し付) AE図面

RAE-0960F1/RAE-0960F1DG/RAE-0960F1W/RAE-0960F1YG/RAE-1800F1/RAE-1800F1-W/RAE-1800F1DG/RAE-1800F1YG/RAE-1809F1/
RAE-1809F1-W/RAE-1809F1DG/RAE-1809F1YG

軽量作業台 (1段引出し付) RAE図面

SAE-0960F1/SAE-0960F1DG/SAE-0960F1W/SAE-1800F1/SAE-1800F1DG/SAE-1800F1W/SAE-1809F1/SAE-1809F1DG/SAE-1809F1W

軽量作業台 (1段引出し付) SAE図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 (1段引出し付) 取扱説明書-1軽量作業台 (1段引出し付) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
引出し
グリーン購入法適合品
脚部カラー
カタログ表記品番
仕様
組立目安
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-1809F1

1800
900
ポリ化粧
グリーン
4989999632866
500-8492
1列1段 F-1(W・YG) カギあり
適合
グリーン(無記号)
AE-1809F1(色記号)
引出し:1列1段 F-1 カギあり
2人30分
53.5
1台

1個

46,872円

41,359

( 45,495円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

Loading...

AE-1809F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 (1段引出し付)の型番AE-1809F1のページです。
型番AE-1809F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 (1段引出し付)

軽量作業台 (1段引出し付)

    軽量立ち作業台 (1段引出し付)

    軽量立ち作業台 (1段引出し付)

      SAE型作業台 2列引出付

      SAE型作業台 2列引出付

        軽量作業台 (薄型1段引出し付)

        軽量作業台 (薄型1段引出し付)

          軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

          軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

            TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

            TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

              LEWR型作業台

              LEWR型作業台

                LEWP型作業台 下棚1枚付

                LEWP型作業台 下棚1枚付

                  TRUSCO LEW型作業台

                  TRUSCO LEW型作業台

                    軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                    軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色

                        中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                        中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                          軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

                          軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 30,710円 37,280円 56,838円 37,390円 18,110円 60,625円 39,030円 36,355円 56,608円 44,944円 51,094円 90,668円 19,648円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 900 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 300 300 300 400 300 300 400 400 400 400 300 500 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台 (1段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AE-0960F1YG
                            AE-1800F1
                            AE-1800F1DG
                            AE-1809F1DG
                            AE-1809F1W
                            AE-1809F1YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 引出し グリーン購入法適合品 脚部カラー カタログ表記品番 仕様 組立目安 質量
                            (kg)
                            内容量

                            32,075円

                            ( 35,283円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600ポリ化粧ヤンググリーン4989999580402466-67471列1段 F-1(W・YG) カギあり適合ヤンググリーン(YG)AE-0960F1(色記号)引出し:1列1段 F-1 カギあり2人30分32.0-

                            42,343円

                            ( 46,577円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750ポリ化粧グリーン4989999632798500-84841列1段 F-1(W・YG) カギあり適合グリーン(無記号)AE-1800F1(色記号)引出し:1列1段 F-1 カギあり2人30分49.5-

                            40,544円

                            ( 44,598円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1800750ポリ化粧ダークグレー4989999541564770-1527-適合--1列1段 F-1 カギあり---

                            44,879円

                            ( 49,367円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1800900ポリ化粧ダークグレー4989999541830770-1683-適合--1列1段 F-1 カギあり---

                            46,872円

                            ( 51,559円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900ポリ化粧ホワイト4989999541847770-1691-適合--1列1段 F-1 カギあり---

                            46,872円

                            ( 51,559円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900ポリ化粧ヤンググリーン4989999580655466-72041列1段 F-1(W・YG) カギあり適合ヤンググリーン(YG)AE-1809F1(色記号)引出し:1列1段 F-1 カギあり2人30分53.5-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました