(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,900円 ~ 23,899円
税込価格
16,390円 ~ 26,289円

美しいメッキを施し、工場、店頭、オフィスなどで利用できる小型の回転台。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 高さ (mm):
    21
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体材質:
    スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)、ニッケルクロームメッキ仕上げ
  • リテーナー材質:
    ナイロン
  • ボール材質:
    炭素鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

薄形で重荷重に耐える小型のマワール・ミニ

回転台 小型マワール

 

組立、検査工程などでコンベヤ上にある製品の背面を見たい時や、電線の寸法切りの取り出し作業などに便利な回転台。

 

MR30

MR30の外観図

MR45

MR45の外観図

小型回転台 マワール・ミニの使用例

電線の寸法切りの取り出し作業に。

電線の寸法切りの取り出し作業に。

コンベヤ上の回転式作業パレットとして。

コンベヤ上の回転式作業パレットとして。

仕様

型式標準座金、アップ穴ストッパー付
MR-30MR-45MR-45PMRB-30MRB-45MRB-30MRB-45
360度

90度毎

通過型/固定型

360度

90度毎

通過型/固定型

外径(mm)309450450309450309340450480
内径(mm)天板359天板穴×4箇所座金×4箇所穴×4箇所天板座金×4箇所天板
高さ(mm)21212124.227.424.227.4
自重(kg)2.73.24.82.53.44.36.96.011.0
耐荷重(kg)300500300500300500

金座、タップ穴付、ストッパー付

 

 

※標準タイプ以外については以下をご覧ください。
座金穴付
回転ストッパー360度付
回転ストッパー90度毎付

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
外径(mm)
内径(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
309
309
スチール
天板
500-3504
4562118674512
309
-
2.7

1個

14,900( 16,390円 )

1日目

500
309
309
スチール
天板
511-5949
4562118674550
309
-
4.8

1個

23,899( 26,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

美しいメッキを施し、工場、店頭、オフィスなどで利用できる小型の回転台。
【特長】
・外径309mmで耐荷重300kg、外径450mmで耐荷重500kgの2種類をラインアップ。
・MR-30、MR-45Pは、中心部天板張りで、小型の重量物に対応。
【主な用途】
・組立、検査工程などでの背面確認
・電線ドラムを載せ、寸法切りの引っ張り出し

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

    回転台 丸型 TKD-45

    回転台 丸型 TKD-45

      小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

      小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

        タイユー マワールでんMD-45H

        タイユー マワールでんMD-45H

          タイユー マワールでん

          タイユー マワールでん

            大型回転台 ゴムマット張り

            大型回転台 ゴムマット張り

              大型回転台 帯電防止マット張り

              大型回転台 帯電防止マット張り

                クルクル回転盤 ステンレス製

                クルクル回転盤 ステンレス製

                  回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

                  回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

                    クルクル回転盤 スチール製メッキ

                    クルクル回転盤 スチール製メッキ

                      回転台 均等荷重(kg) 50~150

                      回転台 均等荷重(kg) 50~150

                        マワールPT型用滑り防止テープ

                        マワールPT型用滑り防止テープ

                          回転作業台用オプションストッパー

                          回転作業台用オプションストッパー

                            メーカー 大阪タイユー トラスコ中山 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ アズワン 大阪タイユー サカエ
                            通常価格 14,900円 19,726円 48,001円 185,583円 424,350円 76,415円 60,760円 20,753円 12,574円 7,564円 10,199円 6,980円 13,891円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   8日目   3日目  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 - 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 作業台アタッチメント 回転台
                            高さ (mm) 21 21 21 - - 81 78 - - - - - -
                            組立/完成 完成品 - 完成品 - - - - 完成品 - 完成品 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - オプション オプション
                            本体材質 スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)、ニッケルクロームメッキ仕上げ - スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)、ニッケルクロームメッキ仕上げ - - - - - - - - - -

                            小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            プレートの回転台として使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/06/22
                            耐荷重が500㎏あり、スムーズに動きます。座金が付いていて取付けしやすいです。
                            オプションで回転ストッパー360度付き、90度毎付きがありますが、ミスミさんでは取り扱っていない様です。注文時は注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 治具として使えますか?
                            A
                            機器への取付が容易な座金付(MRB-45)があります。
                            Q 回転を固定できますか?
                            A
                            回転ストッパー付(MRB-45)があります。

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました