(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧傾斜作業台 チルトラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧傾斜作業台 チルトラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130,994円
税込単価
144,093円

テーブルの高さを変えて、姿勢良く作業が出来る昇降式作業台。【特長】・作業テーブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 間口 (mm):
    500
  • 奥行 (mm):
    700
  • 高さ (mm):
    595~915
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 詳細タイプ:
    油圧式昇降タイプ
  • トラスココード:
    456-8532
  • 質量(g):
    33000.0
  • 材質1:
    主要部:スチール
  • 材質2:
    車輪:ゴム
  • 最大高さ(mm):
    915
  • 最小高さ(mm):
    695
  • 特長:
    足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります(40mm/回)。テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
  • 本体材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • キャスター:
    固定金具式100mm2個・自在式(ブレーキ付)100mm2個
  • キャスター取付:
    差し込み式
  • 内容量:
    1台

Loading...

チルト・昇・降ができる作業のしやすい作業台

油圧式 TR-3

油圧式 TR-3。

昇降

昇降。

チルト

チルト。

作業に最も適した姿勢が得られる

作業テーブルは好みの高さに上下するため、作業者は身長差に関係なく、 最も作業しやすい姿勢を得ることが可能。

コンパク卜な押手ハンドル

邪魔にならず、どの方向からでもテーブルが使用可能。

チルトするテーブル

作業者がテーブル上のものを取りやすく、またテーブル上での作業も容易となる。作業者本位の機能。

簡単なリフト操作

下降操作は足踏式。片足で簡単にリフト操作が可能。
足踏回数わずか8回で最高の高さまで上昇。

運搬車としての機能も装備

強靭な足まわりを備えているため、移動もスムーズ。画期的な作業台兼運搬車。

下降速度自動調整

積荷の重さに関係なく下降ペダルを踏み込んだときの下降速度はほぼ一定。急降下を防ぐ安心の機能。

自重の軽減

従来比23%軽量化を実現し、さらに軽快な荷物の取り回しが可能。

足元の余裕

シンプルな造りで座っての作業でも邪魔にならない。

油圧傾斜作業台 チルトラの使用例

セル方式・コンベア方式など様々な現場で使用可能。
電子・機械・食品など多くの業界で幅広く活躍。

ラインの補助台に。

ラインの補助台に。

箱づめ作業に。

箱づめ作業に。

補助作業台に。

補助作業台に。

配電箱の組立に。

配電箱の組立に。

移動台車として。

移動台車として。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-3

1台

1個

130,994( 144,093円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーブルの高さを変えて、姿勢良く作業が出来る昇降式作業台。
【特長】
・作業テーブルは好みの高さに調整できる(油圧足踏式)。
・足踏み操作回数わずか8回で最高の高さまで上昇(40mm/回)。
・テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能。
・押手ハンドルがコンパクトで邪魔にならない。
【用途】
・セル現場での作業台として。
・コンベアラインの補助台として。
・作業台兼運搬車、移動台車として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧傾斜作業台 チルトラの型番TR-3のページです。
型番TR-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧傾斜作業台 チルトラ

油圧傾斜作業台 チルトラ

    ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

    ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

      ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

      ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

        ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

        ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

          ハンドル昇降式軽量作業台

          ハンドル昇降式軽量作業台

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

              ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

              ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

                高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                  サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

                  サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

                    ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

                    ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

                      ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                      ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                        軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                        軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                          軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                          軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                            メーカー 大阪タイユー ユニオンスチール サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ ユニオンスチール サカエ サカエ
                            通常価格 130,994円 55,167円 62,337円 127,078円 153,522円 59,799円 117,524円 96,034円 32,262円 91,024円 51,200円 39,094円 49,103円
                            通常出荷日 8日目   7日目   10日目   8日目   8日目   3日目~   3日目~   8日目   3日目~   3日目   7日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 500 - - - - - - - - - - - -
                            奥行 (mm) 700 - - 600 600 750 800 600 - 750 450 - -
                            高さ (mm) 595~915 - 730~980 748~948 700~900 725~925 740~1040 - 800~1000 740~1040 660~810 800~1000 800~1000
                            均等荷重(kg) 100 100 100 150 300 200 500 - - 300 60 200 200

                            油圧傾斜作業台 チルトラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オールステンレス製はありますか?
                            A
                            ステンレステーブル付(オプション)があります。
                            Q テーブルの傾斜はどのような時に使いますか?
                            A
                            傾斜とリフトにより作業者は腰を曲げずに済みます。

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました