短期間・短納期。規格化された部材によるノ...
連結型についてはこちらをご覧ください。
高さ2,000mm
品番 | 均等積載量 (kg/段) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 有効間口 (mm) | ビーム 段数 | 本体 仕様 | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D-20B23-09-2 | 2000 | 900 | 2000 | 2300 | 2 | 単体 | 4000 | 118.9 |
2D-20B23-10-2 | 2000 | 1000 | 2000 | 2300 | 2 | 単体 | 4000 | 121.3 |
2D-20B23-11-2 | 2000 | 1100 | 2000 | 2300 | 2 | 単体 | 4000 | 123.8 |
2D-20B25-09-2 | 2000 | 900 | 2000 | 2500 | 2 | 単体 | 4000 | 123.7 |
2D-20B25-11-2 | 2000 | 1100 | 2000 | 2500 | 2 | 単体 | 4000 | 128.6 |
高さ2,500mm
品番 | 均等積載量 (kg/段) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 有効間口 (mm) | ビーム 段数 | 本体 仕様 | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D-25B23-09-2 | 2000 | 900 | 2500 | 2300 | 2 | 单体 | 4000 | 130.4 |
2D-25B23-10-2 | 2000 | 1000 | 2500 | 2300 | 2 | 単体 | 4000 | 133.1 |
2D-25B23-11-2 | 2000 | 1100 | 2500 | 2300 | 2 | 単体 | 4000 | 135.9 |
2D-25B25-09-2 | 2000 | 900 | 2500 | 2500 | 2 | 单体 | 4000 | 135.2 |
2D-25B25-10-2 | 2000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2 | 単体 | 4000 | 137.9 |
高さ3,000mm
品番 | 均等積載量 (kg/段) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 有効間口 (mm) | ビーム 段数 | 本体 仕様 | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D-30B23-09-2 | 2000 | 900 | 3000 | 2300 | 2 | 単体 | 4000 | 139.14 |
2D-30B23-10-2 | 2000 | 1000 | 3000 | 2300 | 2 | 单体 | 4000 | 141.76 |
2D-30B23-11-2 | 2000 | 1100 | 3000 | 2300 | 2 | 単体 | 4000 | 144.46 |
2D-30B25-09-2 | 2000 | 900 | 3000 | 2500 | 2 | 単体 | 4000 | 143.94 |
2D-30B25-10-2 | 2000 | 1000 | 3000 | 2500 | 2 | 単体 | 4000 | 146.56 |
2D-30B25-11-2 | 2000 | 1100 | 3000 | 2500 | 2 | 単体 | 4000 | 149.26 |
高さ3,500mm
品番 | 均等積載量 (kg/段) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 有効間口 (mm) | ビーム 段数 | 本体 仕様 | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D-35L23-10-2 | 2000 | 1000 | 3500 | 2300 | 2 | 単体 | 4000 | 160.96 |
2D-35L23-11-2 | 2000 | 1100 | 3500 | 2300 | 2 | 単体 | 4000 | 164.04 |
2D-35L25-11-2 | 2000 | 1100 | 3500 | 2500 | 2 | 単体 | 4000 | 168.84 |
本体 : スチール
本体表面処理 : 粉体塗装(支柱、ビーム)
組立式
段調整ピッチ : 50mm
※連結型のみでは使用できません。
短期間・短納期。規格化された部材によるノックダウン方式のパレット用重量棚。
【特長】
・特殊形状による優れた強度と規格化された部材により高い施工性。
・豊富なバリエーションと優れた強度(均等積載量1〜2t/段対応)を持ったパレットラック。
・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぐ。
・支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計。
・短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使える。
・優れた機能性。レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプ採用で上部空間はより有効に活用可能。
【用途】
・パレットや重量物の保管・整理に最適。