(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,406円 ~ 154,601円
税込価格
47,747円 ~ 170,061円

サビに強く、衛生的で耐食性・耐薬品性・耐久性に優れた軽量棚。【特長】・ステンレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SU4-6345の外観

SU4-6345

SU4-4444の外観

SU4-4444

製品の基本仕様・特長

ステンレス製振れ止め金具 最上段・最下段の棚板の四隅に振れ止め金具を付け、ひずみを防止。

ステンレス製振れ止め金具
最上段・最下段の棚板の四隅に振れ止め金具を付け、ひずみを防止。

棚板取付ピッチ 各棚板は、50mmピッチで自由に変えることができる。棚板を追加することで段数を増やすことが可能。

棚板取付ピッチ
各棚板は、50mmピッチで自由に変えることができる。
棚板を追加することで段数を増やすことが可能。

金属ベース 支柱ベースはステンレス製(SUS430)を使用。静電気対策にも対応。

金属ベース
支柱ベースはステンレス製(SUS430)を使用。
静電気対策にも対応。

均等積載量 : 100kg / 段

品番間口×奥行×高さ
(㎜)
棚段数
(段)
有効間口
(㎜)
質量
(㎏)
SU4-4344875×450×1200479920.44
SU4-5345875×450×1500579925.37
SU4-6345875×450×1800579926.77

均等積載量 : 120kg / 段

品番間口×奥行×高さ
(㎜)
棚段数
(段)
有効間口
(㎜)
質量
(㎏)
SU4-4364875X600X1200479923.80
SU4-44441200X450X12004112428.44
SU4-44641200x600x12004112433.36
SU4-45441500X450X12004142433.52
SU4-45641500X600X12004142443.92
SU4-46441800x450x12004172445.28
SU4-46641800X600X12004172451.00
SU4-5365875x600x1500579929.57
SU4-54451200x450x15005112435.37
SU4-54651200X600X15005112441.52
SU4-55451500X450X15005142441.72
SU4-55651500X600X15005142454.72
SU4-56451800X450X15005172456.42
SU4-56651800X600X15005172463.57
SU4-6365875X600X1800579930.97
SU4-64451200X450X18005112436.77
SU4-64651200x600x18005112442.92
SU4-65451500X450X18005142443.12
SU4-65651500X600X18005142456.12
SU4-66451800x450x18005172457.82
SU4-66651800x600x18005172464.97

図面

SU4-4344/SU4-4364/SU4-4444/SU4-4464/SU4-4544/SU4-4564/SU4-4644/SU4-4664

ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ) SUS3-4344~4664,SUS4-4344~4664図面

SU4-5345/SU4-5365/SU4-5445/SU4-5465/SU4-5545/SU4-5565/SU4-5645/SU4-5665/SU4-6345/SU4-6365/SU4-6445/SU4-6465/SU4-6545/
SU4-6565/SU4-6645/SU4-6665

ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ) SUS3-5345~6665,SUS4-5345~6665図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ) 取扱説明書-1ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
JANコード
質量(g)
棚段数(段)
有効間口(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
890
465
1200 ~ 1202
100
301-8326
4989999748444
20440.0
4
799
1台
10

1個

43,406( 47,747円 )

9日目

4
890
615
1200 ~ 1202
120
301-8334
4989999748451
23800
4
799
1台
10

1個

63,270( 69,597円 )

9日目

4
1215
465
1200 ~ 1202
120
301-8385
4989999748505
28440.0
4
1124
1台
10

1個

65,167( 71,684円 )

9日目

4
1215
615
1200 ~ 1202
120
301-8393
4989999748512
33360.0
4
1124
1台
10

1個

82,057( 90,263円 )

13日目

4
1515
465
1200 ~ 1202
120
301-8440
4989999748567
33520.0
4
1424
1台
10

1個

78,146( 85,961円 )

9日目

4
1515
615
1200 ~ 1202
120
301-8458
4989999748574
43920.0
4
1424
1台
10

1個

109,141( 120,055円 )

9日目

4
1815
465
1200 ~ 1202
120
301-8504
4989999748628
45280.0
4
1724
1台
10

1個

99,079( 108,987円 )

9日目

4
1815
615
1200 ~ 1202
120
301-8512
4989999748635
51000.0
4
1724
1台
10

1個

123,847( 136,232円 )

9日目

5
1815
465
1500 ~ 1502
100
301-8342
4989999748468
25370.0
5
799
1台
10

1個

59,638( 65,602円 )

9日目

5
1815
615
1500 ~ 1502
120
301-8351
4989999748475
29570.0
5
799
1台
10

1個

76,646( 84,311円 )

9日目

5
1815
465
1500 ~ 1502
120
301-8407
4989999748529
35370.0
5
1124
1台
10

1個

79,035( 86,939円 )

18日目

5
1815
615
1500 ~ 1502
120
301-8415
4989999748536
41520.0
5
1124
1台
10

1個

100,122( 110,134円 )

9日目

5
1815
465
1500 ~ 1502
120
301-8466
4989999748581
41720.0
5
1424
1台
10

1個

95,300( 104,830円 )

13日目

5
1815
615
1500 ~ 1502
120
301-8474
4989999748598
54720.0
5
1424
1台
10

1個

134,042( 147,446円 )

9日目

5
1815
465
1500 ~ 1502
120
301-8521
4989999748642
56420.0
5
1724
1台
10

1個

121,497( 133,647円 )

9日目

5
1815
615
1500 ~ 1502
120
301-8539
4989999748659
63570.0
5
1724
1台
10

1個

152,410( 167,651円 )

9日目

5
1815
465
1800 ~ 1802
100
301-8369
4989999748482
26770.0
5
799
1台
10

1個

61,909( 68,100円 )

9日目

5
1815
615
1800 ~ 1802
120
301-8377
4989999748499
30970.0
5
799
1台
10

1個

78,916( 86,808円 )

9日目

5
1815
465
1800 ~ 1802
120
301-8423
4989999748543
36770.0
5
1124
1台
10

1個

81,306( 89,437円 )

9日目

5
1815
615
1800 ~ 1802
120
301-8431
4989999748550
42920.0
5
1124
1台
10

1個

102,400( 112,640円 )

14日目

5
1815
465
1800 ~ 1802
120
301-8482
4989999748604
43120.0
5
1424
1台
10

1個

97,492( 107,241円 )

9日目

5
1815
615
1800 ~ 1802
120
301-8491
4989999748611
56120.0
5
1424
1台
10

1個

136,315( 149,947円 )

9日目

5
1815
465
1800 ~ 1802
120
301-8547
4989999748666
57820.0
5
1724
1台
10

1個

123,776( 136,154円 )

9日目

5
1815
615
1800 ~ 1802
120
301-8555
4989999748673
64970.0
5
1724
1台
10

1個

154,601( 170,061円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サビに強く、衛生的で耐食性・耐薬品性・耐久性に優れた軽量棚。
【特長】
・ステンレスを使用し、衛生的で耐食性・耐薬品性・耐久性に優れたアングル棚。
・​耐​食​性​・​耐​薬​品​性​・​耐​久​性​に​優​れ​​る​。​
・サ​ビ​に​強​く​、​大​量​の​水​や​湯​気​が​発​生​す​る​環​境​に​最適。​​
・薬​品​類​に​も​強​く​、​表​面​の​耐​傷​付​性​も​優​れ​る。
​・​ベ​ー​ス​・​コ​ー​ナ​ー​プ​レ​ー​ト​、​ボ​ル​ト​ナ​ッ​ト​も​す​べ​て​ス​テ​ン​レ​ス​を​標​準​採​用​​、​静​電​気​対​策​に​も​対​応​。
【用途】
・食品関係、医療関係など衛生面に気を遣う場所に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ)

ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ)

    軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

    軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

      軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

      軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

        棚用ディスプレイネット(取付金具付)

        棚用ディスプレイネット(取付金具付)

          フラットバー40型(40mm・ネオグレー)

          フラットバー40型(40mm・ネオグレー)

            中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

              軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)

              軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)

                軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

                軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

                  中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                    L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

                    L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

                      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

                      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

                        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)

                        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)

                          パンチングソリッドエレクターシェルフ

                          パンチングソリッドエレクターシェルフ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター トラスコ中山 エレクター
                            通常価格 43,406円 15,429円 11,845円 1,895円 1,134円 35,399円 12,565円 18,479円 35,623円 222円 11,480円 13,192円 40,275円
                            通常出荷日 9日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 重量タイプ(500Kg~) 軽量タイプオプション - 軽量タイプ(~200Kg) -
                            材質 ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール -
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 - - 単体型 単体型 単体型 単体型 - - 単体型 -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - - -
                            最大積載量(kg/台) 1000 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました