(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュラック用継ぎ足し支柱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュラック用継ぎ足し支柱

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
620円 ~ 1,296円
税込価格
682円 ~ 1,426円

軽・中量棚用の継ぎ足し支柱。【特長】・継ぎ足し仕様。・ねじ部:上部めねじ×下部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポール
  • 材質:
    スチール
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
  • 表面処理:
    ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
  • 仕様:
    継ぎ足し仕様
  • 用途:
    メッシュラックの支柱の継ぎ足し用。
  • ねじ部:
    めねじ×おねじ
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

メッシュラック用継ぎ足し支柱 イメージ1
メッシュラック用継ぎ足し支柱 イメージ2
おねじ仕様

おねじ仕様

メッシュラック用継ぎ足し支柱の寸法図

製品の基本仕様・特長

品番支柱径×長さ
(mm)
質量
(kg)
MES-150J25.4×1570.10
MES-300J25.4×3090.23
MES-450J25.4×4620.35
MES-600J25.4×6140.45
  • 継ぎ足し仕様
  • ねじ部:上部めねじ×下部おねじ
  • 材質:スチール
  • 表面処理:ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
  • 製造国:台湾

図面

MES-150J/MES-300J/MES-450J/MES-600J

メッシュラック用継ぎ足し支柱 図面

使用方法・使用事例

使用方法

メッシュラック用継ぎ足し支柱 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
質量(g)
品名
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4989999743807
256-5811
157
100.0
-
100
1本

4個

620( 682円 )

4日目

シルバー
4989999743814
256-5820
309
230.0
スチール製メッシュラック用継ぎ足し支柱 L300
230
1本

4個

688( 757円 )

1日目

シルバー
4989999743821
256-5838
462
350.0
スチール製メッシュラック用継ぎ足し支柱 L450
350
1本

4個

991( 1,090円 )

1日目

シルバー
4989999743838
256-5846
614
450.0
スチール製メッシュラック用継ぎ足し支柱 L600
450
1本

4個

1,296( 1,426円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽・中量棚用の継ぎ足し支柱。
【特長】
・継ぎ足し仕様。
・ねじ部:上部めねじ×下部おねじ、材質:スチール、表面処理:ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ。
【用途】
・メッシュラックの支柱の継ぎ足し用。
※支柱の強度が低下しますので、継ぎ足しは1回限り最大高さ2,100mmまでです。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュラック用継ぎ足し支柱

メッシュラック用継ぎ足し支柱

    メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

    メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

      ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

      ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

        NF 棚部材 アングル(VOC対応)

        NF 棚部材 アングル(VOC対応)

          ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

          ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

            スチール両開用扉

            スチール両開用扉

              ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

              ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

                エレクターシェルフ用ポール

                エレクターシェルフ用ポール

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) 日本ファイリング ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) エレクター
                  通常価格 620円 1,013円 4,546円 1,562円 370円 34,708円 807円 2,175円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   18日目   2日目   1日目   3日目   8日目  
                  商品タイプ ポール ポール - - - - - -
                  材質 スチール スチール - - - - - -
                  支柱径(mm) 25.4 25.4 - - - - - -
                  材質1 スチール スチール - - - - - -
                  材質2 表面処理:ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ 表面処理:ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ - - - - - -

                  メッシュラック用継ぎ足し支柱のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました