(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
92,399円 ~ 224,768円
税込価格
101,639円 ~ 247,245円

【特長】・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。・荷重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 高さ(mm):
    2115
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • 段調整ピッチ:
    50mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
    〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
注意
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
900
620
506-3221
830
130.6kg
-
1台
10

1個

113,063( 124,369円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
620
508-1858
830
104.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

92,399( 101,639円 )

2日目

単体型
900
760
506-3264
830
150.2kg
-
1台
10

1個

131,420( 144,562円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
760
508-1891
830
123.2kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

109,780( 120,758円 )

2日目

単体型
900
900
506-3302
830
169.9kg
-
1台
10

1個

147,831( 162,614円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
900
508-1939
830
141.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

125,615( 138,177円 )

2日目

単体型
1200
620
506-1261
1130
151.3kg
-
1台
10

1個

130,897( 143,987円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
920
508-1866
1130
125.4kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

110,115( 121,127円 )

2日目

単体型
1200
760
506-1300
1130
175.2kg
-
1台
10

1個

153,041( 168,345円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
760
508-1904
1130
148.3kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

131,419( 144,561円 )

2日目

単体型
1200
900
506-1342
1130
199.3kg
-
1台
10

1個

172,948( 190,243円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
900
508-1947
1130
171.2kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

150,612( 165,673円 )

2日目

単体型
1500
620
506-3345
1430
177.9kg
-
1台
10

1個

149,336( 164,270円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
620
508-1971
1430
152kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

128,673( 141,540円 )

2日目

単体型
1500
760
506-3388
1430
207.8kg
-
1台
10

1個

175,527( 193,080円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
760
508-1998
1430
180.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

153,898( 169,288円 )

2日目

単体型
1500
900
506-3426
1430
237.7kg
-
1台
10

1個

199,582( 219,540円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
900
508-2013
1430
209.6kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

177,249( 194,974円 )

2日目

単体型
1800
620
506-1385
1730
199.8kg
-
1台
10

1個

166,984( 183,682円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
920
509-1560
1730
173.9kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

146,229( 160,852円 )

2日目

単体型
1800
760
506-1423
1730
234.4kg
-
1台
10

1個

197,054( 216,759円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
760
509-1586
1730
207.4kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

175,424( 192,966円 )

2日目

単体型
1800
900
506-1466
1730
269kg
-
1台
10

1個

224,768( 247,245円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
900
509-1608
1730
240.9kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

202,322( 222,554円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。
・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。
・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。
・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。
・高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
    〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

        重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

        重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

              重量棚NR型 高さ 2410mm

              重量棚NR型 高さ 2410mm

                重量棚NR型 高さ 1510mm

                重量棚NR型 高さ 1510mm

                  重量棚NR型 高さ 1810mm

                  重量棚NR型 高さ 1810mm

                    重量ボルト式棚""M10型""用追加棚板(中受金具付)

                    重量ボルト式棚""M10型""用追加棚板(中受金具付)

                      重量棚NR型 高さ 2110mm

                      重量棚NR型 高さ 2110mm

                        ステンレス二段平棚 OSシリーズ

                        ステンレス二段平棚 OSシリーズ

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ アズワン
                          通常価格 92,399円 90,738円 77,131円 76,507円 104,909円 78,248円 79,045円 76,750円 77,398円 12,503円 80,128円 49,477円
                          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   10日目~   10日目   10日目   2日目   10日目   8日目  
                          商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) -
                          材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス
                          天地棚段数(段) 5 5 4 4 6 4 - - - - - 2
                          高さ(mm) 2115 1815 1515 1215 2115 1815 2410 1510 1810 - 2110 800
                          均等積載量(kg/段) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 -

                          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                          金型の保管に
                          評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                          数年前にもこの商品を購入しました。今回は棚の増設のために連結タイプを購入しました。金型を保管する際に使用しています。強度があって、しっかりしていて安定感もあるので使用していて特に気になる点はありません。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          電子部品用原材料置き場
                          評価 4.0満足度:4.02022/06/02
                          ミスミは商社で購入するより値段が高いイメージでしたがこの棚は1番安かったです。作りも頑丈で満足しております。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました