(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M10-6494-NG
重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ) スチールセイジュウリョウダナ ボルトクミタテタイプ

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ) M10-6494-NG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,354円
税込単価
160,989円

主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造の棚。【特長】・荷重、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1815
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • 段調整ピッチ:
    50mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 必ずアンカー止めを行ってください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 連結型のみではご使用になれません。単体型と組み合わせてご使用ください。

型番

M10-6494-NG 解除

Loading...

M10-6494-NG の仕様・寸法情報

商品情報

主​要​構​造​部​分​を​ボ​ル​ト​止​め​に​し​、​安​全​性​を​重​視​し​た​堅​牢​な​構​造

M10 - 6364 : NG(単体型)の外観

M10 - 6364 : NG(単体型)の外観

M10 - 6364B : NG(連結型)の外観

M10 - 6364B : NG(連結型)の外観

単体型(高さ1,815mm 棚段数4段タイプ)

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M10-6364
M10-6374
M10-6394
NG
NG
NG
900
900
900
620
760
900
830
830
830
112.7
128.8
144.9
M10-6464
M10-6474
M10-6494
NG
NG
NG
1200
1200
1200
620
760
900
1130
1130
1130
129.8
149.4
169.1
M10-6564
M10-6574
M10-6594
NG
NG
NG
1500
1500
1500
620
760
900
1430
1430
1430
151.7
176.1
200.5
M10-6664
M10-6674
M10-6694
NG
NG
NG
1800
1800
1800
620
760
900
1730
1730
1730
169.9
197.9
226.1

連結型(高さ1,815mm 棚段数4段タイプ)

品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M10-6364B
M10-6374B
M10-6394B
NG
NG
NG
88.8
103.8
118.8
M10-6464B
M10-6474B
M10-6494B
NG
NG
NG
105.9
124.4
143.0
M10-6564B
M10-6574B
M10-6594B
NG
NG
NG
127.8
151.1
174.3
M10-6664B
M10-6674B
M10-6694B
NG
NG
NG
146.0
172.9
200.0

図面

 

組立・取扱説明書

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
注意
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M10-6494-NG

単体型
1200
900
506-2462
1130
169.1kg
-
1台
10

1個

146,354( 160,989円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造の棚。
【特長】
・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。
・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れている。
・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。
・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置。
・高さ、奥行が同じであれば増結可能。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
【用途】
・重量物の保管に最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 必ずアンカー止めを行ってください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 連結型のみではご使用になれません。単体型と組み合わせてご使用ください。

M10-6494-NGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)の型番M10-6494-NGのページです。
型番M10-6494-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

        重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

        重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

              重量棚NR型 高さ 2410mm

              重量棚NR型 高さ 2410mm

                重量ボルト式棚""M10型""用追加棚板(中受金具付)

                重量ボルト式棚""M10型""用追加棚板(中受金具付)

                  重量棚NR型 高さ 1810mm

                  重量棚NR型 高さ 1810mm

                    重量棚NR型 高さ 1510mm

                    重量棚NR型 高さ 1510mm

                      重量棚NR型 高さ 2110mm

                      重量棚NR型 高さ 2110mm

                        ステンレス二段平棚 OSシリーズ

                        ステンレス二段平棚 OSシリーズ

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ アズワン
                          通常価格 78,248円 92,399円 90,738円 76,507円 77,131円 104,909円 79,045円 12,503円 77,398円 76,750円 80,128円 49,477円
                          通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   10日目~   2日目   10日目   10日目   10日目   8日目  
                          商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) -
                          材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス
                          天地棚段数(段) 4 5 5 4 4 6 - - - - - 2
                          高さ(mm) 1815 2115 1815 1215 1515 2115 2410 - 1810 1510 2110 800
                          均等積載量(kg/段) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 -

                          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          M10-6374B-NG
                          M10-6394-NG
                          M10-6394B-NG
                          M10-6494B-NG
                          M10-6564-NG
                          M10-6564B-NG
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?連結タイプ 間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          トラスココード 有効間口(mm) 質量 注意 内容量

                          92,366円

                          ( 101,603円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          10連結型追加(2本支柱)900760508-1653830103.8kg連結型のみではご使用になれません。-

                          125,824円

                          ( 138,406円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          10単体型900900506-3060830144.9kg--

                          105,060円

                          ( 115,566円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          10連結型追加(2本支柱)900900508-1696830118.8kg連結型のみではご使用になれません。-

                          125,699円

                          ( 138,269円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          10連結型追加(2本支柱)1200900508-17001130143kg連結型のみではご使用になれません。-

                          127,462円

                          ( 140,208円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          10単体型1500620506-31081430151.7kg--

                          108,368円

                          ( 119,205円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          10連結型追加(2本支柱)1500620508-17341430127.8kg連結型のみではご使用になれません。-

                          重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました