【特長】・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。・荷重...
【特長】
・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。
・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。
・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。
・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。
・高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)の型番M10-5374-NGのページです。
型番M10-5374-NGに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
M10-5364-NG |
M10-5364B-NG |
M10-5374B-NG |
M10-5394-NG |
M10-5394B-NG |
M10-5464-NG |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 連結タイプ | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | トラスココード | 有効間口(mm) | 質量 | 注意 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,215円 ( 104,737円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 単体型 | 900 | 620 | 503-9622 | 830 | 105.1kg | - | - | |
77,131円 ( 84,844円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 連結型追加(2本支柱) | 900 | 620 | 508-1254 | 830 | 85kg | 連結型のみではご使用になれません。 | - | |
91,232円 ( 100,355円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 連結型追加(2本支柱) | 900 | 760 | 508-1297 | 830 | 99.6kg | 連結型のみではご使用になれません。 | - | |
123,085円 ( 135,394円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 単体型 | 900 | 900 | 503-9703 | 830 | 135.8kg | - | - | |
103,790円 ( 114,169円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 連結型追加(2本支柱) | 900 | 900 | 508-1335 | 830 | 114.2kg | 連結型のみではご使用になれません。 | - | |
109,984円 ( 120,982円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 単体型 | 1200 | 620 | 503-9631 | 1130 | 122.2kg | - | - |