(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
76,507円 ~ 184,204円  特別価格 
税込価格
84,158円 ~ 202,624円  特別価格 

【特長】・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。・荷重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1215
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • 段調整ピッチ:
    50mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
注意
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
900
620
506-2594
830
100.2kg
-
1台
10

1個

93,954( 103,349円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
620
508-2030
830
82.6kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

76,507円

51,007

( 56,108円 )

2日目

単体型
900
760
506-2616
830
115.6kg
-
1台
10

1個

108,320円

72,216

( 79,438円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
760
508-2072
830
97.2kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

90,300円

60,203

( 66,223円 )

2日目

単体型
900
900
506-2632
830
131kg
-
1台
10

1個

121,306円

80,874

( 88,961円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
900
508-2111
830
111.9kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

102,741円

68,497

( 75,347円 )

2日目

単体型
1200
620
505-4061
1130
117.3kg
-
1台
10

1個

108,602円

72,404

( 79,644円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
920
508-2048
1130
99.7kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

91,268円

60,848

( 66,933円 )

2日目

単体型
1200
760
505-4087
1130
136.2kg
-
1台
10

1個

126,118円

84,082

( 92,490円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
760
508-2081
1130
117.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

108,101円

72,070

( 79,277円 )

2日目

単体型
1200
900
505-4109
1130
155.2kg
-
1台
10

1個

141,945円

94,634

( 104,097円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
900
508-2129
1130
136kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

123,381円

82,258

( 90,484円 )

2日目

単体型
1500
620
506-2659
1430
139.3kg
-
1台
10

1個

124,076円

82,721

( 90,993円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
620
508-1394
1430
121.6kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

106,606円

71,074

( 78,181円 )

2日目

単体型
1500
760
506-2675
1430
162.9kg
-
1台
10

1個

144,673円

96,453

( 106,098円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
760
508-1441
1430
144.5kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

126,672円

84,452

( 92,897円 )

2日目

単体型
1500
900
506-2691
1430
186.6kg
-
1台
10

1個

163,717円

109,150

( 120,065円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
900
508-1505
1430
167.4kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

145,151円

96,772

( 106,449円 )

2日目

単体型
1800
620
505-4125
1730
157.4kg
-
1台
10

1個

138,440( 152,284円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
920
508-1408
1730
139.7kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

121,095円

80,734

( 88,807円 )

2日目

単体型
1800
760
505-4141
1730
184.8kg
-
1台
10

1個

162,322円

108,220

( 119,042円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
760
508-1459
1730
166.3kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

144,320円

96,218

( 105,840円 )

2日目

単体型
1800
900
505-4168
1730
212.2kg
-
1台
10

1個

184,204円

122,808

( 135,089円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
900
508-1513
1730
193kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

165,867円

110,583

( 121,641円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。
・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。
・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。
・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。
・高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

      重量棚NR型 高さ 1510mm

      重量棚NR型 高さ 1510mm

        重量棚NR型 高さ 2410mm

        重量棚NR型 高さ 2410mm

          重量棚NR型 高さ 2110mm

          重量棚NR型 高さ 2110mm

            重量棚NR型 高さ 1810mm

            重量棚NR型 高さ 1810mm

              重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

              重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

                重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

                重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

                  ステンレス二段平棚 OSシリーズ

                  ステンレス二段平棚 OSシリーズ

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

                      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

                      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

                        バーラック用アーム

                        バーラック用アーム

                          スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

                          スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 日本ファイリング トラスコ中山
                            通常価格 76,507円 77,131円 76,750円 79,045円 80,128円 77,398円 78,248円 104,909円 49,477円 92,399円 90,738円 2,684円 270,226円
                            通常出荷日 2日目   2日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   2日目   2日目   8日目   2日目   2日目   18日目   7日目  
                            商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) - 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) - 重量タイプ(500Kg~)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール - スチール
                            天地棚段数(段) 4 4 - - - - 4 6 2 5 5 - -
                            高さ(mm) 1215 1515 1510 2410 2110 1810 1815 2115 800 2115 1815 - -
                            均等積載量(kg/段) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000 - 1000

                            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            重量物の保管に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/26
                            金型の保管用に購入しました。重量物用だけあってどっしりして良い感じです。塗装もしっかりしていて次回の購入は当分先になりそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました