(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R3-6365
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) スチールセイナカリョウダナ ボルトクミタテタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,805円 41,300円
税込単価
51,486円 45,430円

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れる。【特長】・カラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 最大積載量(kg/台):
    2500
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

R3-6365 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

中量ボルト式棚 R3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) イメージ

構造図

中量ボルト式棚 R3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) イメージ2

製品の基本仕様・特長

優れた断熱構造

優れた断熱構造

単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ)

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
R3-635590045084251.8
R3-636590060084261.2
R3-639590087084279.8
R3-64551200450114264.4
R3-64651200600114272.3
R3-649512008701142103.0
R3-65551500450144276.2
R3-65651500600144284.6
R3-659515008701442124.0
R3-66551800450174290.2
R3-666518006001742102.0
R3-669518008701742150.0

連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ)

品番質量
(kg)
R3-6355B39.1
R3-6365B51.6
R3-6395B69.9
R3-6455B54.9
R3-6465B62.7
R3-6495B93.0
R3-6555B61.3
R3-6565B69.9
R3-6595B114.0
R3-6655B80.7
R3-6665B92.0
R3-6695B140.0
  • 色:グリーン
  • 製造国:日本

図面

R3-6355/R3-6365/R3-6395/R3-6455/R3-6465/R3-6495/R3-6555/R3-6565/R3-6595/R3-6655/R3-6665/R3-6695

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) R3図面

R3-6355B/R3-6365B/R3-6395B/R3-6455B/R3-6465B/R3-6495B/R3-6555B/R3-6565B/R3-6595B/R3-6655B/R3-6665B/R3-6695B

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) R3-B図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

R3-6365 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
材質1
材質2
有効間口(mm)
質量
外寸高さ(mm)
注意
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R3-6365

単体型
950
600
1800 ~ 1803
505-1568
-
-
842
61.2kg
-
-
1台
10

1個

46,805円

41,300

( 45,430円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れる。
【特長】
・カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィット。
・各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができる。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することが可能。
【用途】
・集中荷重になると耐荷重能力は半減するため、均等に荷重を分布させて使用する必要あり。
・連結型のみではご使用不可。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)の型番R3-6365のページです。
型番R3-6365に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)

      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 36,684円 40,689円 44,500円 30,664円 33,191円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   4日目  
            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
            材質 スチール スチール スチール スチール スチール
            天地棚段数(段) 5 6 7 4 4
            均等積載量(kg/段) 300 300 300 300 450
            最大積載量(kg/台) 2500 2500 2500 - -

            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
            A
            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
            A
            安全性、強度の面からお勧めできません。
            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
            A
            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 棚板を外して使用できますか?
            A
            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

            この商品のバリエーション

            型番
            R3-6355
            R3-6355B
            R3-6365B
            R3-6395
            R3-6395B
            R3-6455
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?連結タイプ 間口
            (mm)
            奥行
            (mm)
            高さ
            (mm)
            トラスココード 材質1 材質2 有効間口(mm) 質量 外寸高さ
            (mm)
            注意 内容量

            42,007円

            ( 46,208円 )
            1個 あり

            8日目

            10単体型9504501800 ~ 1803505-1487--84251.8kg---

            36,684円

            ( 40,352円 )
            1個 あり

            8日目

            10連結型追加(2本支柱)9004501800505-1509本体:スチールベース:PE84239.1kg2110連結型のみではご使用になれません。-

            41,395円

            ( 45,535円 )
            1個 あり

            8日目

            10連結型追加(2本支柱)9006001800505-1584本体:スチールベース:PE84251.6kg2110連結型のみではご使用になれません。-

            58,787円

            ( 64,666円 )
            1個 あり

            8日目

            10単体型9508701800 ~ 1803505-1649--84279.8kg---

            51,481円

            ( 56,629円 )
            1個 あり

            8日目

            10連結型追加(2本支柱)9008701800505-1665本体:スチールベース:PE84269.9kg2110連結型のみではご使用になれません。-

            48,276円

            ( 53,104円 )
            1個 あり

            8日目

            10単体型12504501800 ~ 1803505-1495--114264.4kg---

            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました