(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
91,116円 ~ 255,646円
税込価格
100,228円 ~ 281,211円

【特長】・亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

中量ボルトレス棚 M3型(ZAMR鋼板仕様 300kgタイプ 高さ1,800mm 5段タイプ) イメージ

構造図

中量ボルトレス棚 M3型(ZAMR鋼板仕様 300kgタイプ 高さ1,800mm 5段タイプ) イメージ2

製品の基本仕様・特長

単体型(高さ1,800mm 棚段数5段タイプ)

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
TZM3-635590047184052.6
TZM3-636590057184057.1
TZM3-639590092184083.4
TZM3-64551,2004711,14062.2
TZM3-64651,2005711,14067.7
TZM3-64951,2009211,140100.8
TZM3-65551,5004711,44082.8
TZM3-65651,5005711,44089.4
TZM3-65951,5009211,440139.9
TZM3-66551,8004711,740103.1
TZM3-66651,8005711,740112.0
TZM3-66951,8009211,740178.5

連結型(高さ1,800mm 棚段数5段タイプ)

品番質量
(kg)
TZM3-6355B45.3
TZM3-6365B49.9
TZM3-6395B76.1
TZM3-6455B55.0
TZM3-6465B60.5
TZM3-6495B93.6
TZM3-6555B75.5
TZM3-6565B82.2
TZM3-6595B132.6
TZM3-6655B95.9
TZM3-6665B104.8
TZM3-6695B171.2
  • 荷重、横からのねじれにも強い、C型形状の支柱を採用。
  • 天板以外の各段にC型構造の補強を棚板と一緒に置くことにより強度が増加。
  • 色:シルバー
  • 製造国:日本

図面

TZM3-6355/TZM3-6355B/TZM3-6365/TZM3-6365B/TZM3-6455/TZM3-6455B/TZM3-6465/TZM3-6465B/TZM3-6555/TZM3-6555B/TZM3-6565/
TZM3-6565B/TZM3-6655/TZM3-6655B/TZM3-6665/TZM3-6665B

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) TZM3-6355~6665図面

TZM3-6395/TZM3-6395B/TZM3-6495/TZM3-6495B/TZM3-6595/TZM3-6595B/TZM3-6695/TZM3-6695B

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) TZM3-6395~6695図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
タイプ
質量
注意
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
900
471
283-2291
840
単体型
52.6kg
-
1台
10

1個

104,874( 115,361円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
900
471
283-2356
840
連結型
45.3kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

91,116( 100,228円 )

8日目

単体型
900
571
283-2313
840
単体型
57.1kg
-
1台
10

1個

109,931( 120,924円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
900
571
283-2372
840
連結型
49.9kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

96,054( 105,659円 )

8日目

単体型
900
921
283-2330
840
単体型
83.4kg
-
1台
10

1個

151,386( 166,525円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
900
921
283-2399
840
連結型
76.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

137,642( 151,406円 )

8日目

単体型
1200
471
283-2305
1140
単体型
62.2kg
-
1台
10

1個

114,627( 126,090円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1200
471
283-2364
1140
連結型
55kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

100,860( 110,946円 )

8日目

単体型
1200
571
283-2321
1140
単体型
67.7kg
-
1台
10

1個

120,508( 132,559円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1200
571
283-2381
1140
連結型
60.5kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

106,731( 117,404円 )

8日目

単体型
1200
921
283-2348
1140
単体型
100.8kg
-
1台
10

1個

168,623( 185,485円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1200
921
283-2402
1140
連結型
93.6kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

154,837( 170,321円 )

8日目

単体型
1500
471
283-7277
1440
単体型
82.8kg
-
1台
10

1個

139,691( 153,660円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1500
471
283-7285
1440
連結型
75.5kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

125,815( 138,397円 )

8日目

単体型
1500
571
283-7293
1440
単体型
89.4kg
-
1台
10

1個

147,201( 161,921円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1500
571
283-7307
1440
連結型
82.2kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

133,419( 146,761円 )

8日目

単体型
1500
921
283-7315
1440
単体型
139.9kg
-
1台
10

1個

215,770( 237,347円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1500
921
283-7323
1440
連結型
132.6kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

201,885( 222,074円 )

8日目

単体型
1800
471
283-7331
1740
単体型
103.1kg
-
1台
10

1個

160,398( 176,438円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1800
471
283-7366
1740
連結型
95.9kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

146,505( 161,156円 )

8日目

単体型
1800
571
283-7340
1740
単体型
112kg
-
1台
10

1個

169,334( 186,267円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1800
571
283-7374
1740
連結型
104.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

155,652( 171,217円 )

8日目

単体型
1800
921
283-7358
1740
単体型
178.5kg
-
1台
10

1個

255,646( 281,211円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1800
921
283-7382
1740
連結型
171.2kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

241,972( 266,169円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。
・切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。
・棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
【用途】
・湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

          TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段

          TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-54K-5

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-54K-5

              TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X474XH1500 5段

              TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X474XH1500 5段

                軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5

                軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5

                  軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5

                  軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5

                    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5

                    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5

                      TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-56L-5

                      TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-56L-5

                        中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

                        中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

                          中量棚 3Mタイプ

                          中量棚 3Mタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
                            通常価格 91,116円 92,903円 22,525円 25,748円 28,251円 27,075円 28,664円 36,799円 43,276円 43,388円 48,968円 26,139円 25,439円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール - - - - - スチール - スチール スチール
                            天地棚段数(段) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - -
                            高さ(mm) 1800 2100 1500 1800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 - -
                            均等積載量(kg/段) 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 500 300

                            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました