位置ズレ金具で色々な設置条件をカバするアーチ型転倒防止バー、アーチっち。【特長...
製品イメージ
比較イメージ
ネジ止めイメージ
ドライバー1本で通路の幅決めが可能
支柱セット例
アーチ型転倒防止バー アーチっちの寸法図
セット内容/付属品
品番 | OP (色記号) | 適合通路幅 (mm) | 適合 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
TB-M1100N | NG | 830~1,120 | M1.5・M2・M3・M5型用 | 3.25 |
TB-M1400N | NG | 1,100~1,420 | M1.5・M2・M3・M5型用 | 3.60 |
位置ズレ金具で色々な設置条件をカバするアーチ型転倒防止バー、アーチっち。
【特長】
・生産国:日本。
・意匠登録番号:第1172622号。
・特許登録番号:第3708899号。
・軽中量(M1.5、M2)、中量棚(M3、M5)用。