(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M2型用引違い戸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M2型用引違い戸

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,969円 ~ 98,864円  特別価格 
税込価格
83,566円 ~ 108,750円  特別価格 

通路スペースの少ない場所でも扉がじゃまにならない引き違い扉。【特長】・M2用は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    1800
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ネオグレー
  • 特長:
    通路スペースの少ない場所でも扉がじゃまにならない引き違い扉です。M2用は間口860mmタイプの2連式にKM2-66を取り付ける方式です。両開扉との連結可能です。※スペーサーなどでのレベル調整が必要です。※前面34mm段差が付きます。
  • 内容量:
    1組

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

M2型用引違い戸 イメージ

製品の基本仕様・特長

品番適合
間口×高さ(mm)
質量
(kg/組)
KM2-641,160×1,800用34.0
KM2-651,460×1,800用37.5
KM2-66860×2連式×1,800用43.4
  • 鍵付き。
  • 両開扉との連結可能。

※ スペーサーなどでのレベル調整が必要です。
※ 前面34mm段差が付きます。

  • ネオグレー

製造国

  • 日本

図面

KM2-64

M2型用引違い戸 KM2-64図面

KM2-65

M2型用引違い戸 KM2-65図面

KM2-66

M2型用引違い戸 KM2-66図面

使用方法・使用事例

使用方法

M2型用引違い戸 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
詳細タイプ
適合棚シリーズ
トラスココード
質量(kg/組)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1160
-
間口×高さ(mm):1160×1800用
461-3937
34
1組

1個

75,969円

63,304

( 69,634円 )

4日目

1460
-
間口×高さ(mm):1460×1800用
461-3945
37.5
1組

1個

87,307円

72,752

( 80,027円 )

4日目

1720
間口860×2連式
間口×高さ(mm):1720×1800用
461-3953
43.4
1組

1個

98,864円

82,383

( 90,621円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通路スペースの少ない場所でも扉がじゃまにならない引き違い扉。
【特長】
・M2用は間口860mmタイプの2連式にKM2-66を取り付ける方式。
【用途】
・保管・管理用。
・明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M2型用引違い戸

M2型用引違い戸

    M3型・M5型兼用引違い戸

    M3型・M5型兼用引違い戸

      M2型用両開き扉

      M2型用両開き扉

        軽量ボルト式棚 (両開扉・引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

        軽量ボルト式棚 (両開扉・引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

          ステンレス二段平棚 間口900mm

          ステンレス二段平棚 間口900mm

            スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

            スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

              M3型・M5型兼用両開き扉

              M3型・M5型兼用両開き扉

                軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                  スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)

                  スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東製作所 エレクター トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター
                    通常価格 75,969円 97,388円 62,932円 88,801円 56,664円 10,411円 49,648円 90,114円 12,564円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   5日目   4日目   4日目   8日目~   4日目  
                    商品タイプ 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 中量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) -
                    材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス - スチール スチール -
                    高さ(mm) 1800 1800 1800 - 800 - 1800 1800 -
                    その他 オプション オプション オプション - - - オプション - -
                    ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー - - ネオグレー ネオグレー -

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました