(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M5-7356-NG
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) スチールセイナカリョウボルトレスダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,755円
税込単価
51,431円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    6
  • 高さ(mm):
    2100
  • 均等積載量(kg/段):
    500
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚段数(段):
    6
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 連結型のみでは使用不可。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M5-7356-NG 解除

Loading...

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,100mm 6段タイプ)の仕様

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,100mm 6段タイプ) イメージ

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,100mm 6段タイプ) イメージ

優れた断面構造

優れた断面構造

  • 色:ネオグレー

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ2,100mm 6段タイプ)の寸法

単体型(高さ2,100mm 棚段数6段タイプ)

品番OP(色記号)間口(mm)奥行(mm)有効間口(mm)質量(kg)
M5-7356NG90047184073.1
M5-7366NG90057184078.2
M5-7376NG90072184086.0
M5-7396NG900921840109.8
M5-7456NG1,2004711,14088.1
M5-7466NG1,2005711,14094.2
M5-7476NG1,2007211,140108.8
M5-7496NG1,2009211,140133.0
M5-7556NG1,5004711,440103.1
M5-7566NG1,5005711,440117.0
M5-7576NG1,5007211,440127.7
M5-7596NG1,5009211,440156.1
M5-7656NG1,8004711,740132.2
M5-7666NG1,8005711,740141.2
M5-7676NG1,8007211,740154.7
M5-7696NG1,8009211,740207.3

連結型(高さ2,100mm 棚段数6段タイプ)

品番OP(色記号)質量(kg)
M5-7356BNG64.2
M5-7366BNG69.4
M5-7376BNG77.1
M5-7396BNG101.0
M5-7456BNG79.2
M5-7466BNG85.4
M5-7476BNG99.9
M5-7496BNG124.1
M5-7556BNG94.2
M5-7566BNG108.2
M5-7576BNG118.9
M5-7596BNG147.2
M5-7656BNG123.3
M5-7666BNG132.3
M5-7676BNG145.8
M5-7696BNG198.4
商品情報を表示

M5-7356-NG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
奥行外寸法(mm)
外寸間口(mm)
外寸高さ(mm)
注意
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M5-7356-NG

単体型
900
471
506-4121
4989999735239
73100.0
840
-
-
-
-
1台
10

1個

46,755( 51,431円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 連結型のみでは使用不可。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)の型番M5-7356-NGのページです。
型番M5-7356-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                    中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 41,548円 32,661円 27,687円 28,036円 28,425円 23,776円 36,220円 22,525円 22,775円 25,748円 30,425円 36,741円 24,165円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 6 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 7 4
                            高さ(mm) 2100 2400 1200 1500 1800 1500 2100 1500 2100 1800 2400 2400 1800
                            均等積載量(kg/段) 500 500 500 500 500 500 500 300 300 300 300 500 500

                            中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M5-7356B-NG
                            M5-7366-NG
                            M5-7366B-NG
                            M5-7376-NG
                            M5-7376B-NG
                            M5-7396-NG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm) 奥行外寸法(mm) 外寸間口
                            (mm)
                            外寸高さ
                            (mm)
                            注意 内容量

                            41,548円

                            ( 45,703円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10連結型追加(2本支柱)900471509-12684989999735246642008404819002110連結型のみではご使用になれません。-

                            50,619円

                            ( 55,681円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10単体型900571506-4163498999973527778200.0840-----

                            45,410円

                            ( 49,951円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10連結型追加(2本支柱)900571509-1306498999973528469400.08405819002110連結型のみではご使用になれません。-

                            55,994円

                            ( 61,593円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10単体型900721506-4201498999973531486000.0840-----

                            50,787円

                            ( 55,866円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10連結型追加(2本支柱)900721509-13494989999735321771008407319002110連結型のみではご使用になれません。-

                            66,040円

                            ( 72,644円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10単体型900921506-42444989999735352109800.0840-----

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました