(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,776円 ~ 63,853円  特別価格 
税込価格
26,154円 ~ 70,238円  特別価格 

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    500
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚段数(段):
    4
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ1,500mm 4段タイプ)の仕様

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ1,500mm 4段タイプ) イメージ

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ1,500mm 4段タイプ) イメージ

使用例

使用例

ボルトレス構造

ボルトレス構造

C型支柱

C型支柱

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単
棚板はすべて棚受けに置くだけの段替え簡単構造。
各棚は50mmピッチで自由に変更可能。

樹脂ベース

樹脂ベース

M5型タイプ棚には補強が2本/段 入る

M5型タイプ棚には補強が2本/段 入る

優れた断面構造

優れた断面構造

中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ1,500mm 4段タイプ)の寸法

単体型(高さ1,500mm 棚段数4段タイプ)

M5-5354:NG(単体型)の寸法図

M5-5354:NG(単体型)の寸法図

連結型(高さ1,500mm 棚段数4段タイプ)

M5-5354B:NG(連結型)の寸法図

M5-5354B:NG(連結型)の寸法図

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M5-5354NG90047184051.4
M5-5364NG90057184054.8
M5-5374NG90072184059.9
M5-5394NG90092184075.6
M5-5454NG1,2004711,14062.1
M5-5464NG1,2005711,14066.2
M5-5474NG1,2007211,14075.8
M5-5494NG1,2009211,14091.7
M5-5554NG1,5004711,44072.8
M5-5564NG1,5005711,44082.0
M5-5574NG1,5007211,44089.1
M5-5594NG1,5009211,440107.8
M5-5654NG1,8004711,74092.8
M5-5664NG1,8005711,74098.8
M5-5674NG1,8007211,740107.8
M5-5694NG1,8009211,740142.6
品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M5-5354BNG45.1
M5-5364BNG48.5
M5-5374BNG53.6
M5-5394BNG69.3
M5-5454BNG55.8
M5-5464BNG59.8
M5-5474BNG69.5
M5-5494BNG85.4
M5-5554BNG66.5
M5-5564BNG75.7
M5-5574BNG82.8
M5-5594BNG101.5
M5-5654BNG86.5
M5-5664BNG92.5
M5-5674BNG101.4
M5-5694BNG136.3
商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
注意
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
900
471
506-3469
4989999733938
51400.0
840
-
1台
10

1個

27,001( 29,701円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
471
509-0601
4989999733945
45100.0
840
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

23,776( 26,154円 )

2日目

単体型
900
571
506-3507
4989999733976
54800
840
-
1台
10

1個

29,031( 31,934円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
900
571
509-0644
4989999733983
48500.0
840
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

25,805( 28,386円 )

1日目

単体型
900
721
506-3540
4989999734010
59900
840
-
1台
10

1個

31,867円

28,119

( 30,931円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
900
721
509-0687
4989999734027
53600.0
840
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

28,640( 31,504円 )

1日目

単体型
900
921
506-3582
4989999734058
75600.0
840
-
1台
10

1個

37,216円

32,839

( 36,123円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
921
509-0725
4989999734065
69300.0
840
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

33,989円

29,991

( 32,990円 )

2日目

単体型
1200
471
506-0541
4989999734096
62100
1140
-
1台
10

1個

31,947円

28,190

( 31,009円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
471
509-0610
4989999734102
55800.0
1140
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

28,721( 31,593円 )

2日目

単体型
1200
571
506-0583
4989999734133
66200.0
1140
-
1台
10

1個

34,380円

30,336

( 33,370円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1200
571
509-0652
4989999734140
59800
1140
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

31,153円

27,489

( 30,238円 )

1日目

単体型
1200
721
506-0621
4989999734171
75800.0
1140
-
1台
10

1個

39,259円

34,638

( 38,102円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1200
721
509-0695
4989999734188
69500.0
1140
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

36,032円

31,794

( 34,973円 )

1日目

単体型
1200
921
506-0664
4989999734218
91700
1140
-
1台
10

1個

44,688円

39,432

( 43,375円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
921
509-0733
4989999734225
85400.0
1140
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

41,463円

36,586

( 40,245円 )

2日目

単体型
1500
471
506-3621
4989999734256
72800.0
1440
-
1台
10

1個

37,296円

32,909

( 36,200円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
471
509-0768
4989999734263
66500.0
1440
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

34,071円

30,064

( 33,070円 )

2日目

単体型
1500
571
506-3663
4989999734294
82000.0
1440
-
1台
10

1個

41,315円

36,456

( 40,102円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1500
571
509-0806
4989999734300
75700.0
1440
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

38,089円

33,609

( 36,970円 )

1日目

単体型
1500
721
506-3701
4989999734331
89100.0
1440
-
1台
10

1個

46,381円

40,926

( 45,019円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1500
721
509-0849
4989999734348
82800.0
1440
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

43,156円

38,080

( 41,888円 )

1日目

単体型
1500
921
506-3744
4989999734379
107800.0
1440
-
1台
10

1個

52,537円

43,784

( 48,162円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
921
509-0881
4989999734386
101500.0
1440
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

49,312円

43,512

( 47,863円 )

2日目

単体型
1800
471
506-0389
4989999734416
92800.0
1740
-
1台
10

1個

43,828円

38,673

( 42,540円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
471
509-0776
4989999734423
86500.0
1740
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

40,603円

35,824

( 39,406円 )

2日目

単体型
1800
571
506-0427
4989999734454
98800.0
1740
-
1台
10

1個

48,276円

42,598

( 46,858円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1800
571
509-0814
4989999734461
92500.0
1740
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

45,051円

39,753

( 43,728円 )

1日目

単体型
1800
721
506-0460
4989999734492
107800.0
1740
-
1台
10

1個

52,268円

43,554

( 47,909円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1800
721
509-0857
4989999734508
101400.0
1740
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

49,043円

43,270

( 47,597円 )

1日目

単体型
1800
921
506-0508
4989999734539
142600.0
1740
-
1台
10

1個

63,853円

53,215

( 58,537円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
921
509-0890
4989999734546
136300.0
1740
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

60,628円

50,521

( 55,573円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容】
・支柱X4ビームX4棚板X4中棚受X6天棚受X2C型補強材X8

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 23,776円 27,687円 36,220円 41,548円 28,425円 28,036円 24,165円 32,661円 36,741円 22,775円 19,757円 22,525円 23,760円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 4 5 5 6 5 5 4 6 7 5 4 5 5
                            高さ(mm) 1500 1200 2100 2100 1800 1500 1800 2400 2400 2100 1800 1500 1200
                            均等積載量(kg/段) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 300 300 300

                            中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました