(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,281円 ~ 126,273円  特別価格 
税込価格
36,609円 ~ 138,900円  特別価格 

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    6
  • 高さ(mm):
    2100
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 注意:
    連結型のみではご使用できません。
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定38件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

INDEX

 

分解・組み立て作業が簡単な中量ボルトレス棚

M​3​-​7​3​5​6の製品イメージ(代表画像)

M​3​-​7​3​5​6の製品イメージ(代表画像)

M3-7356B-NGの製品イメージ(代表画像)

M3-7356B-NGの製品イメージ(代表画像)

 

外形図

 

(単位:mm)

 

M3-7356~M3-7676の寸法図

M3-7356~M3-7676の寸法図

品番WD段数
M3-7356-NG9004716段
M3-7456-NG1,2004716段
M3-7556-NG1,5004716段
M3-7656-NG1,8004716段
M3-7366-NG9005716段
M3-7466-NG1,2005716段
M3-7566-NG1,5005716段
M3-7666-NG1,8005716段
M3-7376-NG9007216段
M3-7476-NG1,2007216段
M3-7576-NG1,5007216段
M3-7676-NG1,8007216段
 

証明書・特許情報

  • グリーン購入法適合
 

組立方法

【1.柱枠の組立て】

【1.柱枠の組立て】

  • ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。
  • 最下段は下から3つ目と5つ目の角孔にはめ込んでください。
  • ※ 支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
  • ※ 段移動ピッチは25mmです。

[50mmピッチの場合]

  • 中棚受の取付位置は最下段は下から2つ目と3つ目の角孔にはめ込んでください。
【2.ビームの取り付け】

【2.ビームの取り付け】

  • 左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込みます。
  • 木のハンマー等でしっかりとたたきこんだあと、ロックピンを差し込んでください。上段も同様です。
【3.天棚受の取り付け】

【3.天棚受の取り付け】

  • 支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込みます。
  • これで棚枠の完成です。垂直/水平を確認してください。
【4.棚板の取り付け】

【4.棚板の取り付け】

  • 棚板を前面より、傾けながら入れます。
【5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成です。】

【5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成です。】

 

注意・禁止事項

  • 最大積載量以上の荷物を置かない

  棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

  • 不安定な場所に置かない

  棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。

  • 足をかけたり、よじのぼったりしない

  転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を「必ず貼付し、表示に従ってください。

  • 組立は組立/取扱説明書の手順に従う

  手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

  • 重い荷物を上段に置かない

  重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

  • 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない

  切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。

  • かたよった収納はしない

  バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

  • 最上段の棚板に荷物を置かない

  棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

  • 変形/破損したまま使用しない

  転倒/落下により、けがをする恐れがあります。

  • 改造や無理な修理、分解をしない

  部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

  • 火気の近くに置かない

  やけど、火災の原因になります。

  • 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない

  網が腐食し、倒壊する恐れがあります。

  • 解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う

  部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。

  • 棚板を裏向きにして使用しない

  指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

  • 均等に荷重を分布させて使用する
    集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 連結型のみでの使用不可
商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
有効間口(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
900
1121
856-4035
4989999503234
840
97.8kg
1台
10

1個

75,668円

49,433

( 54,376円 )

4日目

単体型
900
471
506-5569
4989999732191
840
59.5kg
1台
10

1個

38,488円

27,168

( 29,885円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
471
509-0181
4989999732207
840
50.6kg
1台
10

1個

33,281円

23,493

( 25,842円 )

2日目

単体型
900
571
506-5607
4989999732238
840
64.6kg
1台
10

1個

42,354円

29,897

( 32,887円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
900
571
509-0229
4989999732245
840
55.8kg
1台
10

1個

37,145円

26,220

( 28,842円 )

1日目

単体型
900
721
506-5640
4989999732276
840
72.4kg
1台
10

1個

47,728円

33,691

( 37,060円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
721
509-0261
4989999732283
840
63.5kg
1台
10

1個

42,520円

30,014

( 33,015円 )

2日目

単体型
900
921
506-5682
4989999732313
840
93.6kg
1台
10

1個

57,776円

38,519

( 42,371円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
921
509-0300
4989999732320
840
84.7kg
1台
10

1個

52,567円

35,046

( 38,551円 )

2日目

単体型
1200
1121
856-4036
4989999503241
1140
116kg
1台
10

1個

88,046円

57,520

( 63,272円 )

1日目

単体型
1200
471
505-9682
4989999732351
1140
69.6kg
1台
10

1個

44,369円

31,320

( 34,452円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
471
509-0199
4989999732368
1140
60.8kg
1台
10

1個

39,161円

27,643

( 30,407円 )

2日目

単体型
1200
571
505-9721
4989999732399
1140
75.8kg
1台
10

1個

48,989円

34,581

( 38,039円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1200
571
509-0237
4989999732405
1140
66.9kg
1台
10

1個

43,782円

30,905

( 33,996円 )

1日目

単体型
1200
721
505-9763
4989999732436
1140
90.4kg
1台
10

1個

58,196円

38,799

( 42,679円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
721
509-0270
4989999732443
1140
81.5kg
1台
10

1個

52,988円

35,327

( 38,860円 )

2日目

単体型
1200
921
505-9801
4989999732474
1140
111.8kg
1台
10

1個

68,393円

45,597

( 50,157円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
921
509-0318
4989999732481
1140
103kg
1台
10

1個

63,185円

42,125

( 46,338円 )

2日目

単体型
1500
1121
856-4037
4989999503258
1440
134.3kg
1台
10

1個

105,120円

68,674

( 75,541円 )

4日目

連結型追加(2本支柱)
1500
1121
856-4041
4989999503296
1440
125.5kg
1台
10

1個

99,805円

65,202

( 71,722円 )

4日目

単体型
1500
471
506-5721
4989999732511
1440
79.8kg
1台
10

1個

50,469( 55,516円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
471
509-0440
4989999732528
1440
70.9kg
1台
10

1個

45,261円

31,949

( 35,144円 )

2日目

単体型
1500
571
506-5763
4989999732559
1440
93.7kg
1台
10

1個

58,061円

38,709

( 42,580円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1500
571
509-0504
4989999732566
1440
84.8kg
1台
10

1個

52,854円

35,237

( 38,761円 )

1日目

単体型
1500
721
506-5801
4989999732597
1440
104.4kg
1台
10

1個

67,620円

45,082

( 49,590円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
721
509-0547
4989999732603
1440
95.6kg
1台
10

1個

62,413円

41,610

( 45,771円 )

2日目

単体型
1500
921
506-5844
4989999732634
1440
130.1kg
1台
10

1個

79,178円

52,787

( 58,066円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
921
509-0580
4989999732641
1440
121.3kg
1台
10

1個

73,970円

49,315

( 54,247円 )

2日目

単体型
1800
1121
856-4038
4989999503265
1740
180.6kg
1台
10

1個

126,273円

82,494

( 90,743円 )

4日目

連結型追加(2本支柱)
1800
1121
856-4042
4989999503302
1740
171.7kg
1台
10

1個

120,959円

79,022

( 86,924円 )

4日目

単体型
1800
471
506-1768
4989999732672
1740
104kg
1台
10

1個

60,616円

40,412

( 44,453円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
471
509-0458
4989999732689
1740
95.1kg
1台
10

1個

55,406円

36,939

( 40,633円 )

2日目

単体型
1800
571
506-1806
4989999732719
1740
113kg
1台
10

1個

69,016円

46,012

( 50,613円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1800
571
509-0512
4989999732726
1740
104.1kg
1台
10

1個

63,808円

42,540

( 46,794円 )

1日目

単体型
1800
721
506-1849
4989999732757
1740
126.5kg
1台
10

1個

76,558円

51,041

( 56,145円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
721
509-0555
4989999732764
1740
117.6kg
1台
10

1個

71,352円

47,570

( 52,327円 )

2日目

単体型
1800
921
506-1881
4989999732795
1740
176.4kg
1台
10

1個

98,299円

65,535

( 72,089円 )

4日目

連結型追加(2本支柱)
1800
921
509-0598
4989999732801
1740
167.5kg
1台
10

1個

93,089円

62,062

( 68,268円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 33,281円 30,425円 26,689円 25,748円 19,757円 22,775円 22,525円 19,367円 23,760円 23,776円 36,220円 16,752円 21,512円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 6 5 6 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
                            高さ(mm) 2100 2400 2400 1800 1800 2100 1500 1500 1200 1500 2100 - 2100
                            均等積載量(kg/段) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 200 200

                            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            収納棚として
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            備品などの収納棚として中量ボルトレス棚 TUG型(300kgタイプ・高さ1800mm・5段タイプ) 連結型(高さ1800mm・棚段数5段タイプ)、中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)と併用しています。カタログで寸法などのスペックを拝見した上で選定し購入しました。購入後、約1年ほど経過していますが、現在も特に不備なく使用できており問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました