(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,775円 ~ 108,205円  特別価格 
税込価格
25,053円 ~ 119,026円  特別価格 

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 高さ(mm):
    2100
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は型番:M3-7355-NG(単体型タイプ)になります。単体型と連結型追加(2本支柱)の2タイプございます。
  • 連結型のみではご使用になれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定36件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

INDEX

 

分解・組み立て作業が簡単な中量ボルトレス棚

M​3​-​7​3​5​5-N​Gの製品イメージ

M​3​-​7​3​5​5-N​Gの製品イメージ

M​3​-​7​3​5​5​B-N​Gの製品イメージ

M​3​-​7​3​5​5​B-N​Gの製品イメージ

  • 均等積載量:300kg/段
  • 最大積載量:2,500kg/台
  • 色:ネオグレー
  • 棚段数(段):5
 
 

外形図

 

(単位:mm)

 

M3-7355~7675の寸法図

M3-7355~7675の寸法図

品番WD段数
M3-7355-NG9004715段
M3-7455-NG1,2004715段
M3-7555-NG1,5004715段
M3-7655-NG1,8004715段
M3-7365-NG9005715段
M3-7465-NG1,2005715段
M3-7565-NG1,5005715段
M3-7665-NG1,8005715段
M3-7375-NG9007215段
M3-7475-NG1,2007215段
M3-7575-NG1,5007215段
M3-7675-NG1,8007215段
  • ※ 品番の後ろにBが付くと増結型
 

証明書・特許情報

  • グリーン購入法適合
 

組立方法

【1.柱枠の組立て】

【1.柱枠の組立て】

  • ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。
  • 最下段は下から3つ目と5つ目の角孔にはめ込んでください。
  • ※ 支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
  • ※ 段移動ピッチは25mmです。

[50mmピッチの場合]

  • 中棚受の取付位置は最下段は下から2つ目と3つ目の角孔にはめ込んでください。
【2.ビームの取り付け】

【2.ビームの取り付け】

  • 左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込みます。
  • 木のハンマー等でしっかりとたたきこんだあと、ロックピンを差し込んでください。上段も同様です。
【3.天棚受の取り付け】

【3.天棚受の取り付け】

  • 支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込みます。
  • これで棚枠の完成です。垂直/水平を確認してください。
【4.棚板の取り付け】

【4.棚板の取り付け】

  • 棚板を前面より、傾けながら入れます。
【5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成です。】

【5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成です。】

 

注意・禁止事項

  • 最大積載量以上の荷物を置かない

  棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

  • 不安定な場所に置かない

  棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。

  • 足をかけたり、よじのぼったりしない

  転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を 「必ず貼付し、表示に従ってください。

  • 組立は組立/取扱説明書の手順に従う

  手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

  • 重い荷物を上段に置かない

  重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

  • 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない

  切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。

  • かたよった収納はしない

  バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

  • 最上段の棚板に荷物を置かない

  棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

  • 変形/破損したまま使用しない

  転倒/落下により、けがをする恐れがあります。

  • 改造や無理な修理、分解をしない

  部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

  • 火気の近くに置かない

  やけど、火災の原因になります。

  • 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない

  棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

  • 解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う

  部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。

  • 棚板を裏向きにして使用しない

  指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
有効間口(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
900
471
506-5542
4989999732177
840
53.4kg
1台
10

1個

26,818( 29,500円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
471
509-0164
4989999732184
840
44.6kg
1台
10

1個

22,775( 25,053円 )

2日目

単体型
900
571
506-5585
4989999732214
840
57.7kg
1台
10

1個

29,305( 32,236円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
900
571
509-0202
4989999732221
840
48.9kg
1台
10

1個

25,259( 27,785円 )

1日目

単体型
900
721
506-5623
4989999732252
840
64.2kg
1台
10

1個

32,327( 35,560円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
721
509-0245
4989999732269
840
55.3kg
1台
10

1個

28,722( 31,594円 )

2日目

単体型
900
921
506-5666
4989999732290
840
81.8kg
1台
10

1個

38,735円

35,694

( 39,263円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
921
509-0288
4989999732306
840
72.9kg
1台
10

1個

34,746円

32,018

( 35,220円 )

2日目

単体型
1200
1121
856-4028
4989999503166
1140
100.7kg
1台
10

1個

75,907円

49,597

( 54,557円 )

1日目

単体型
1200
471
505-9666
4989999732337
1140
62.2kg
1台
10

1個

30,770( 33,847円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
471
509-0172
4989999732344
1140
53.4kg
1台
10

1個

26,728( 29,401円 )

2日目

単体型
1200
571
505-9704
4989999732375
1140
67.4kg
1台
10

1個

33,290円

30,680

( 33,748円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1200
571
509-0211
4989999732382
1140
58.5kg
1台
10

1個

29,699( 32,669円 )

1日目

単体型
1200
721
505-9747
4989999732412
1140
79.5kg
1台
10

1個

39,152円

36,078

( 39,686円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
721
509-0253
4989999732429
1140
70.6kg
1台
10

1個

35,164円

32,403

( 35,643円 )

2日目

単体型
1200
921
505-9780
4989999732450
1140
97.3kg
1台
10

1個

45,659円

42,074

( 46,281円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
921
509-0296
4989999732467
1140
88.5kg
1台
10

1個

41,668円

38,397

( 42,237円 )

2日目

単体型
1500
1121
856-4029
4989999503173
1440
116.3kg
1台
10

1個

90,377円

59,043

( 64,947円 )

4日目

単体型
1500
471
506-5704
4989999732498
1440
71.1kg
1台
10

1個

34,430円

31,730

( 34,903円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
471
509-0423
4989999732504
1440
62.2kg
1台
10

1個

30,854円

28,052

( 30,857円 )

2日目

単体型
1500
571
506-5747
4989999732535
1440
82.6kg
1台
10

1個

39,261円

36,182

( 39,800円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1500
571
509-0482
4989999732542
1440
73.8kg
1台
10

1個

35,271円

32,505

( 35,756円 )

1日目

単体型
1500
721
506-5780
4989999732573
1440
91.5kg
1台
10

1個

45,349円

41,789

( 45,968円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
721
509-0521
4989999732580
1440
82.7kg
1台
10

1個

41,360円

38,113

( 41,924円 )

2日目

単体型
1500
921
506-5828
4989999732610
1440
112.9kg
1台
10

1個

52,726円

45,887

( 50,476円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
921
509-0563
4989999732627
1440
104.1kg
1台
10

1個

48,735円

44,909

( 49,400円 )

2日目

単体型
1800
1121
856-4030
4989999503180
1740
155.2kg
1台
10

1個

108,205( 119,026円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1800
1121
856-4034
4989999503227
1740
146.4kg
1台
10

1個

102,891円

67,218

( 73,940円 )

1日目

単体型
1800
471
506-1741
4989999732658
1740
91.5kg
1台
10

1個

41,058円

37,834

( 41,617円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
471
509-0431
4989999732665
1740
82.7kg
1台
10

1個

37,064円

34,158

( 37,574円 )

2日目

単体型
1800
571
506-1784
4989999732696
1740
99kg
1台
10

1個

46,404( 51,044円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1800
571
509-0491
4989999732702
1740
90.2kg
1台
10

1個

42,416円

39,086

( 42,995円 )

1日目

単体型
1800
721
506-1822
4989999732733
1740
110.3kg
1台
10

1個

51,203( 56,323円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
721
509-0539
4989999732740
1740
101.4kg
1台
10

1個

47,217円

43,510

( 47,861円 )

2日目

単体型
1800
921
506-1865
4989999732771
1740
151.8kg
1台
10

1個

84,960円

56,642

( 62,306円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
921
509-0571
4989999732788
1740
143kg
1台
10

1個

79,751円

53,169

( 58,486円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 商品画像は型番:M3-7355-NG(単体型タイプ)になります。単体型と連結型追加(2本支柱)の2タイプございます。
  • 連結型のみではご使用になれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                  中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 22,775円 30,425円 23,760円 22,525円 33,281円 36,220円 23,776円 25,748円 41,548円 16,752円 19,757円 27,687円 28,425円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 5 5 5 5 6 5 4 5 6 5 4 5 5
                            高さ(mm) 2100 2400 1200 1500 2100 2100 1500 1800 2100 - 1800 1200 1800
                            均等積載量(kg/段) 300 300 300 300 300 500 500 300 500 200 300 500 500

                            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            備品などの収納棚として
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            備品などの収納棚として中量ボルトレス棚 TUG型(300kgタイプ・高さ1800mm・5段タイプ) 連結型(高さ1800mm・棚段数5段タイプ)、中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)と併用しています。カタログで寸法などのスペックを拝見した上で選定し購入しました。購入後、約1年ほど経過していますが、現在も特に不備なく使用できており問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました