(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,757円 ~ 88,731円
税込価格
21,733円 ~ 97,604円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 注意:
    連結型のみではご使用できません。
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定35件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

INDEX

 

製品仕様

M3-6694:NG単体型

M3-6694:NG単体型

M3-6694B:NG連結型(連結型のみの使用は不可)

M3-6694B:NG連結型(連結型のみの使用は不可)

ボルトレス構造

ボルトレス構造

C型支柱

C型支柱

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単

樹脂ベース

樹脂ベース

 

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)の外形図

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)の外形図

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)の外形図

 

組み立て方法

組み立てる前に梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。

  • ※ 万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
  • ※ 「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。
  • ※ 枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。
  • ※ 組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。
1.柱枠の組み立て

1.柱枠の組み立て
ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。
最下段は下から3つ目と5つ目の角孔にはめ込んでください。
50mmピッチの場合:中棚受の取付位置は最下段は下から2つ目と3つ目の角孔にはめ込んでください。

  • ※ 支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
2.ビームの取り付け

2.ビームの取り付け
左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込みます。
木のハンマー等でしっかりとたたきこんだあと、ロックピンを差し込んでください。上段も同様です。

3.天棚受の取り付け

3.天棚受の取り付け
支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込みます。これで棚枠の完成です。
垂直・水平を確認してください。

4.棚板の取り付け

4.棚板の取り付け
棚板を前面より、傾けながら入れます。

5.見えやすいところに「警告表示シール」を貼って完成です。

5.見えやすいところに「警告表示シール」を貼って完成です。

  • ※ 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

使用例

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)の使用例

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)の使用例

 

注意・禁止事項

  • 最大積載量以上の荷物を置かない。
    棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」 を必ず貼付し、表示に従ってください。
  • 不安定な場所に置かない。
    棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。
  • 足をかけたり、よじのぼったりしない。
    転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の 「警告表示シール」 を必ず貼付し、表示に従ってください。
  • 組立は組立・取扱説明書の手順に従う。
    手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。
  • 重い荷物を上段に置かない。
    重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
  • 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない。
    切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。
  • かたよった収納はしない。
    バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
  • 最上段の棚板に荷物を置かない。
    棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。
  • 変形-破損したまま使用しない。
    転倒-落下により、けがをする恐れがあります。
  • 改造や無理な修理、分解をしない。
    部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。
    また、切断面などでけがをする恐れがあります。
  • 火気の近くに置かない。
    やけど、火災の原因になります。
  • 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない
    棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。
  • 解体移設をするときは組立-取扱説明書に従う。
    部品の取り付けを誤ると、棚が分解-転倒し、けがをする恐れがあります。
  • 棚板を裏向きにして使用しない。
    指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
有効間口(mm)
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
900
1121
856-4003
4989999502862
840
70kg
1台
10

1個

42,121( 46,333円 )

1日目

単体型
900
471
506-5224
4989999731538
840
44.9kg
1台
10

1個

23,372( 25,709円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
471
508-9841
4989999731545
840
37.3kg
1台
10

1個

19,757( 21,733円 )

2日目

単体型
900
571
506-5267
4989999731576
840
48.3kg
1台
10

1個

25,401( 27,941円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
900
571
508-9883
4989999731583
840
40.7kg
1台
10

1個

21,787( 23,966円 )

1日目

単体型
900
721
506-5305
4989999731613
840
53.4kg
1台
10

1個

28,237( 31,061円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
900
721
508-9921
4989999731620
840
45.8kg
1台
10

1個

24,623( 27,085円 )

1日目

単体型
900
921
506-5348
4989999731651
840
67.5kg
1台
10

1個

33,587( 36,946円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
921
508-9964
4989999731668
840
59.9kg
1台
10

1個

29,971( 32,968円 )

2日目

単体型
1200
1121
856-4004
4989999502879
1140
82.8kg
1台
10

1個

48,895( 53,785円 )

1日目

単体型
1200
471
506-0061
4989999731699
1140
52.3kg
1台
10

1個

26,813( 29,494円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
471
508-9859
4989999731705
1140
44.7kg
1台
10

1個

23,197( 25,517円 )

2日目

単体型
1200
571
506-0109
4989999731736
1140
56.4kg
1台
10

1個

29,245( 32,170円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1200
571
508-9891
4989999731743
1140
48.8kg
1台
10

1個

25,631( 28,194円 )

1日目

単体型
1200
721
506-0141
4989999731774
1140
66.1kg
1台
10

1個

34,124( 37,536円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1200
721
508-9930
4989999731781
1140
58.5kg
1台
10

1個

30,509( 33,560円 )

1日目

単体型
1200
921
506-0184
4989999731811
1140
80.3kg
1台
10

1個

39,553( 43,508円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
921
508-9972
4989999731828
1140
72.7kg
1台
10

1個

35,939( 39,533円 )

2日目

単体型
1500
471
506-5381
4989999731859
1440
59.8kg
1台
10

1個

30,441( 33,485円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
471
509-0008
4989999731866
1440
52.2kg
1台
10

1個

26,827( 29,510円 )

2日目

単体型
1500
571
506-5429
4989999731897
1440
69kg
1台
10

1個

34,460( 37,906円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1500
571
509-0041
4989999731903
1440
61.4kg
1台
10

1個

30,845( 33,930円 )

1日目

単体型
1500
721
506-5461
4989999731934
1440
76.1kg
1台
10

1個

39,527( 43,480円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1500
721
509-0083
4989999731941
1440
68.5kg
1台
10

1個

35,912( 39,503円 )

1日目

単体型
1500
921
506-5500
4989999731972
1440
93.2kg
1台
10

1個

45,683( 50,251円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
921
509-0121
4989999731989
1440
85.6kg
1台
10

1個

42,067( 46,274円 )

2日目

単体型
1800
1121
856-4006
4989999502893
1740
127.2kg
1台
10

1個

88,731( 97,604円 )

1日目

単体型
1800
471
505-9500
4989999732016
1740
76.6kg
1台
10

1個

36,167( 39,784円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
471
509-0016
4989999732023
1740
69kg
1台
10

1個

32,552( 35,807円 )

2日目

単体型
1800
571
505-9542
4989999732054
1740
82.5kg
1台
10

1個

40,616( 44,678円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1800
571
509-0059
4989999732061
1740
74.9kg
1台
10

1個

37,000( 40,700円 )

1日目

単体型
1800
721
505-9585
4989999732092
1740
91.5kg
1台
10

1個

44,608( 49,069円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1800
721
509-0091
4989999732108
1740
83.9kg
1台
10

1個

40,992( 45,091円 )

1日目

単体型
1800
950
505-9623
4989999732139
1740
124.7kg
1台
10

1個

56,192( 61,811円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
921
509-0130
4989999732146
1740
117.1kg
1台
10

1個

52,577( 57,835円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

    軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

    軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(450kg,高さ1500mm,4段)

      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(450kg,高さ1500mm,4段)

        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 19,757円 12,645円 32,586円 34,641円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目  
          商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
          材質 スチール スチール スチール スチール
          天地棚段数(段) 4 3 4 4
          高さ(mm) 1800 1200 1500 / 1502 1500 / 1498
          均等積載量(kg/段) 300 100 450 300

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)のレビュー

          評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
          スペアパーツの整理に
          評価 5.0満足度:5.02019/09/12
          9月末まで30%オフだったので購入。ボルトレスで組み立ても簡単でした。安く購入できてよかったです。

          もっと読む 閉じる

          2が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          物置
          評価 1.0満足度:1.02019/09/09
          板がペラペラなため少し重い物を置くとたわむ.
          コンテナなどを入れるのならまだいいが,小さい物を置くとたわむので使いづらい.

          もっと読む 閉じる

          ミスミからのコメント

          この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。本商品は、「均等積載量(Kg/段)は300」となっており、これに耐えうる厚さの商品でございますが、改めて製造元メーカーに共有し、今後の商品改良の参考にさせていただきます。

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
          A
          異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました