(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

型番:M3-5354-NG
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) スチールセイナカリョウボルトレスダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,592円
税込単価
24,851円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 注意:
    連結型のみではご使用できません。
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M3-5354-NG 解除

Loading...

INDEX

分解・組み立て作業が簡単な中量ボルトレス棚

製品のイメージ画像

製品のイメージ画像

ボルトレス構造

ボルトレス構造

C型支柱

C型支柱

棚の段替え

棚の段替え

樹脂ベース

樹脂ベース

寸法図

単体型(高さ1,500mm、奥行、有効間口、棚段数4段タイプ)

単体型(高さ1,500mm、奥行、有効間口、棚段数4段タイプ)

連結型(高さ1,500mm、奥行、有効間口、棚段数4段タイプ)

連結型(高さ1,500mm、奥行、有効間口、棚段数4段タイプ)

  • ※ 連結型のみでは使用できない。
寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

組み立て方

製品の使用例

製品の使用例

1.柱枠の組立て

1.柱枠の組立て

ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込む。

  • ※ 最下段は下から3つ目と5つ目の角孔にはめ込んでください。
  • ※ 支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
  • ※ 段移動ピッチは25mmです。
2.ビームの取り付け

2.ビームの取り付け

左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込む。
木のハンマー等でしっかりとたたきこんだあと、ロックピンを差し込む。
上段も同様に組み立てる。

3.天棚受の取り付け

3.天棚受の取り付け

支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込む。
垂直・水平を確認し、棚枠の完成。

4.棚板の取り付け

4.棚板の取り付け

棚板を全面より、傾けながら入れる。

5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成

5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成

注意・禁止事項

1段あたりの耐荷重(kg)を確認してください。
1台あたりの総荷重(kg)を確認してください。
収納する商品の大きさと収納数量により、間口×奥行×高さ(mm)、段数を選んでください。
連結型のみではご使用できません。
各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

  • 最大積載量以上の荷物を置かない。
    棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

  • 不安定な場所に置かない。
    棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。

  • 足をかけたり、よじのぼったりしない。
    転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の 「警告表示シール」 を 必ず貼付し、表示に従ってください。
  • 組立は組立/取扱説明書の手順に従う。
    手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。
  • 重い荷物を上段に置かない。
    重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

  • 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない。
    切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。

  • かたよった収納はしない
    バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

  • 最上段の棚板に荷物を置かない。
    棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

  • 変形/破損したまま使用しない。
    転倒/落下により、けがをする恐れがあります。

  • 改造や無理な修理、分解をしない。
    部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

  • 火気の近くに置かない。
    やけど、火災の原因になります。

  • 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。
    棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

  • 解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う
    部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。

  • 棚板を裏向きにして使用しない
    指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

受け渡し方法のご注意

車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

商品情報を表示

M3-5354-NGの仕様・寸法情報

商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)材質スチール
天地棚段数(段)4連結タイプ単体型
間口(mm)900奥行(mm)471
高さ(mm)1500均等積載量(kg/段)300
ネオグレートラスココード506-4902
JANコード4989999730890グリーン購入法適合品適合
材質1ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)25質量42.3kg
注意連結型のみではご使用できません。表面処理粉体塗装
内容量1台RoHS ?10

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
有効間口(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-5354-NG

単体型
900
471
506-4902
4989999730890
840
42.3kg
1台
10

1個

22,592( 24,851円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)の型番M3-5354-NGのページです。
型番M3-5354-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

          軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

          軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                  軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1200mm)

                  軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1200mm)

                    軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)

                    軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)

                      軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1500mm)

                      軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1500mm)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 19,367円 14,595円 15,049円 13,733円 15,429円 14,919円 17,826円 19,017円 21,824円 27,409円 24,982円 21,512円 16,752円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 4 4 4 4 - 4 4 4 - - - 5 5
                            高さ(mm) 1500 1800 1800 1500 1800 1200 1500 1200 1200 1800 1500 2100 -
                            均等積載量(kg/段) 300 200 150 150 80 200 200 300 100 100 100 200 200

                            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M3-5354B-NG
                            M3-5364-NG
                            M3-5364B-NG
                            M3-5374-NG
                            M3-5374B-NG
                            M3-5394-NG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 有効間口(mm) 質量 内容量

                            19,367円

                            ( 21,304円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10連結型追加(2本支柱)900471508-9522498999973090684036kg-

                            30,321円

                            ( 33,353円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10単体型900571506-4945498999973093784045.7kg-

                            21,396円

                            ( 23,536円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10連結型追加(2本支柱)900571508-9565498999973094484039.4kg-

                            27,457円

                            ( 30,203円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10単体型900721506-4988498999973097584050.9kg-

                            24,232円

                            ( 26,655円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10連結型追加(2本支柱)900721508-9603498999973098284044.5kg-

                            32,807円

                            ( 36,088円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10単体型900921506-5020498999973101984064.9kg-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 有効間口(mm) 質量 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト