(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,330円 ~ 53,467円  特別価格 
税込価格
19,063円 ~ 58,814円  特別価格 

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造の棚。(M1.5型)【特長】・分解・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    ネオグレー
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮

M1.5-6545 : NG(単体型)の外観 仕様 : ネオグレー

M1.5-6545 : NG(単体型)の外観
仕様 : ネオグレー

M1.5-6545B : NG(連結型)の外観 連結型のみでは使用不可

M1.5-6545B : NG(連結型)の外観
連結型のみでは使用不可

単体型(高さ1,800mm棚段数5段タイプ)

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M1.5-6335NG86029581627.4
M1.5-6345NG86044581631.9
M1.5-6365NG86059581636.4
M1.5-6435NG1160295111632.9
M1.5-6445NG1160445111638.4
M1.5-6465NG1160595111644.0
M1.5-6535NG1460295141638.4
M1.5-6545NG1460445141645.0
M1.5-6565NG1460595141656.2
M1.5-6635NG1760295171647.3
M1.5-6645NG1760445171650.7
M1.5-6665NG1760595171670.2

連結型(高さ1,800mm棚段数5段タイプ)

品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M1.5-6335BNG23.2
M1.5-6345BNG27.8
M1.5-6365BNG32.3
M1.5-6435BNG28.7
M1.5-6445BNG34.3
M1.5-6465BNG39.9
M1.5-6535BNG34.2
M1.5-6545BNG40.9
M1.5-6565BNG52.1
M1.5-6635BNG43.2
M1.5-6645BNG46.6
M1.5-6665BNG66.1
商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
注意
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
860
295
506-6123
816
27.4kg
-
1台
10

1個

18,715( 20,587円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
860
295
508-3371
816
23.2kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

17,330( 19,063円 )

2日目

単体型
860
445
506-6166
816
31.9kg
-
1台
10

1個

21,376( 23,514円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
860
445
508-3419
816
27.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

18,836( 20,720円 )

1日目

単体型
860
595
506-6204
816
36.4kg
-
1台
10

1個

24,064( 26,470円 )

3日目

連結型追加(2本支柱)
860
595
508-3451
816
32.3kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

21,524( 23,676円 )

3日目

単体型
1160
295
505-9844
1116
32.9kg
-
1台
10

1個

21,584( 23,742円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1160
295
508-3389
1116
28.7kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

19,044( 20,948円 )

1日目

単体型
1160
445
505-9887
1116
38.4kg
-
1台
10

1個

25,052( 27,557円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1160
445
508-3427
1116
34.3kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

22,512( 24,763円 )

1日目

単体型
1160
595
505-9925
1116
44kg
-
1台
10

1個

28,312( 31,143円 )

3日目

連結型追加(2本支柱)
1160
595
508-3460
1116
39.9kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

25,771( 28,348円 )

3日目

単体型
1460
295
506-6247
1416
38.4kg
-
1台
10

1個

24,897( 27,387円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1460
295
508-3818
1416
34.2kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

22,357( 24,593円 )

2日目

単体型
1460
445
506-6280
1416
45kg
-
1台
10

1個

28,768( 31,645円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1460
445
508-3851
1416
40.9kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

26,228( 28,851円 )

1日目

単体型
1460
595
506-6328
1416
56.2kg
-
1台
10

1個

35,119( 38,631円 )

4日目

一部当日出荷可能

連結型追加(2本支柱)
1460
595
508-3893
1416
52.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

32,579円

28,744

( 31,618円 )

4日目

単体型
1760
295
505-8848
1716
47.3kg
-
1台
10

1個

30,804円

27,181

( 29,899円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1760
295
508-3826
1716
43.2kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

28,264( 31,090円 )

2日目

単体型
1760
445
505-8881
1716
50.7kg
-
1台
10

1個

45,277円

31,961

( 35,157円 )

3日目

連結型追加(2本支柱)
1760
445
508-3869
1716
46.6kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

33,680円

29,719

( 32,691円 )

3日目

単体型
1760
595
505-8929
1716
70.2kg
-
1台
10

1個

53,467( 58,814円 )

3日目

連結型追加(2本支柱)
1760
595
508-3907
1716
66.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10

1個

40,232円

35,500

( 39,050円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造の棚。(M1.5型)
【特長】
・分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮可能。
・棚の段変更が小刻みな25mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更が可能。
・高さ、奥行きが同じであれば増結可能。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけない。
【用途】
・事務所・倉庫の備品や文書の整理・収納に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

          軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)

          軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

                軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

                  中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

                    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 17,330円 28,036円 27,687円 36,220円 13,192円 21,512円 16,752円 18,479円 28,425円 20,013円 19,367円 17,826円 13,733円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   10日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 5 5 5 5 - 5 5 - 5 - 4 4 4
                            高さ(mm) 1800 1500 1200 2100 1500 2100 - 2100 1800 2400 1500 1500 1500
                            均等積載量(kg/段) 150 500 500 500 100 200 200 80 500 150 300 200 150

                            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました