(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー

通常単価(税別)
5,237円
税込単価
5,761円

【特長】・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。【材質】・スチール・表面処理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    52
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 特長:
    VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
  • 仕様:
    オイスターホワイト色
  • 本体表面処理:
    VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 内容量:
    1セット(ボルト×2ナット×2ヒンジ×2)

(i)ご注意

  • TLA-D3Wは1本物、他は2分割です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TLA-D4W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ
ボルト・ナット・ヒンジ

ボルト・ナット・ヒンジ

製品の基本仕様・特長

品番間口×高さ
(mm)
適合質量
(kg)
TLA-D3W900×52間口900mm用0.7
TLA-D4W1,200×52間口1,200mm用1.0
TLA-D5W1,500×52間口1,500mm用1.3
TLA-D6W1,800×52間口1,800mm用1.5

図面

TLA-D3W/TLA-D4W/TLA-D5W/TLA-D6W

軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー 取扱説明書-1軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー 取扱説明書-2軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー 取扱説明書-3軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー 取扱説明書-4軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー 取扱説明書-5軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー 取扱説明書-6軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー 取扱説明書-7軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー 取扱説明書-8
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
適合棚シリーズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLA-D4W

1200
間口1200mm用
463-6449
4989999757712
1000.0
1セット(ボルト×2ナット×2ヒンジ×2)

1個

5,237( 5,761円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
【材質】
・スチール
・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装

(i)ご注意

  • TLA-D3Wは1本物、他は2分割です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バーの型番TLA-D4Wのページです。
型番TLA-D4Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー

軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー

    中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

    中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

      L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

      L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

        軽中量棚 TLA型用棚受け

        軽中量棚 TLA型用棚受け

          軽中量棚 TLA型用背あたり

          軽中量棚 TLA型用背あたり

            TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用

            TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用

              TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用

              TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用

                TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用

                TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用

                  TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

                  TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

                    TRUSCO M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレー

                    TRUSCO M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレー

                      軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー

                      軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー

                        軽量棚用側面ガイド D600用

                        軽量棚用側面ガイド D600用

                          フラットバー40型(40mm・ネオグレー)

                          フラットバー40型(40mm・ネオグレー)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,237円 3,283円 1,029円 450円 2,032円 2,675円 1,580円 1,412円 2,612円 1,445円 2,047円 338円 1,134円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 52 52 - 56.5 45 - - - - - - - 1800
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - - - オプション オプション オプション
                            材質1 スチール - - - スチール ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) - ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) - - - -

                            軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました