(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量棚 TLA型用両開き扉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量棚 TLA型用両開き扉

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
85,899円 ~ 155,040円
税込価格
94,489円 ~ 170,544円

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。【特長】・スチール製。・低ホルムアルデヒド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    900
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 特長:
    VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
  • 仕様:
    オイスターホワイト色
  • 本体表面処理:
    VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽中量棚 TLA型用両開き扉の仕様

軽中量棚 TLA型用両開き扉 イメージ

軽中量棚 TLA型用両開き扉 イメージ

使用例

使用例

  • 色:オイスターホワイト

材質

  • 本体:スチール
  • 表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装

製造国

  • 日本

軽中量棚 TLA型用両開き扉の寸法

軽中量棚 TLA型用両開き扉の寸法図

軽中量棚 TLA型用両開き扉の寸法図

品番適合質量
(kg/セット)
TLA-DH43間口900mm×高さ1,200mm用17.1
TLA-DH63間口900mm×高さ1,800mm用24.1
TLA-DH73間口900mm×高さ2,100mm用27.5
TLA-DH83間口900mm×高さ2,400mm用31.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
適合棚シリーズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
間口900mm×高さ1200mm用
463-6473
4989999757743
17100.0
1セット

1個

85,899( 94,489円 )

8日目

1800
間口900mm×高さ1800mm用
463-6481
4989999757750
24100.0
1セット

1個

100,330( 110,363円 )

8日目

2100
間口900mm×高さ2100mm用
463-6490
4989999757767
27500
1セット

1個

136,200( 149,820円 )

14日目

2400
間口900mm×高さ2400mm用
463-6503
4989999757774
31000.0
1セット

1個

155,040( 170,544円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
【特長】
・スチール製。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量棚 TLA型用両開き扉

軽中量棚 TLA型用両開き扉

    軽中量棚 TLA型用棚板

    軽中量棚 TLA型用棚板

      軽中量棚 TLA型用追加棚板

      軽中量棚 TLA型用追加棚板

        軽中量棚 TLA型用棚受け

        軽中量棚 TLA型用棚受け

          軽中量棚 TLA型用移動仕切板

          軽中量棚 TLA型用移動仕切板

            NF 棚部材 追加棚板

            NF 棚部材 追加棚板

              軽中量棚 TLA型用背あたり

              軽中量棚 TLA型用背あたり

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本ファイリング トラスコ中山
                通常価格 85,899円 2,352円 2,885円 450円 1,171円 3,094円 2,032円
                通常出荷日 8日目~   4日目   4日目   4日目   7日目~   11日目~   1日目  
                商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション その他 軽量タイプオプション
                材質 スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                間口(mm) 900 - - 22 - - -
                その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション
                材質1 本体:スチール - - - - - スチール

                軽中量棚 TLA型用両開き扉のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました