背板、側板、両扉付きの軽量ラックです。保管庫として利用できます。【特長】・自在...
外観図
品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 棚段数 (段) | 有効間口 (mm) | 扉を含めた奥行外寸法 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
TLA43K-24DH | 900×300×1200 | 4 | 820 | 336 | 43 |
TLA43S-24DH | 900×450×1200 | 4 | 820 | 486 | 48 |
TLA43L-24DH | 900×600×1200 | 4 | 820 | 636 | 57 |
TLA63K-25DH | 900×300×1800 | 5 | 820 | 336 | 66 |
TLA63S-25DH | 900×450×1800 | 5 | 820 | 486 | 75 |
TLA63L-25DH | 900×600×1800 | 5 | 820 | 636 | 89 |
背板、側板、両扉付きの軽量ラックです。
保管庫として利用できます。
【特長】
・自在棚受けが使用可能。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
・両扉には鍵が付いています。
【主な仕様】
・棚1段当たりの均等積載量:150kg
・棚1台当たりの均等積載量:1,000kg
・本体材質:スチール
・本体色:オイスターホワイト