(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,039円 ~ 88,309円  特別価格 
税込価格
36,343円 ~ 97,140円  特別価格 

薄型タイプで、壁面での管理に適している軽・中量棚。【特長】・棚板にカード差しが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

区分棚KA型(ボルト式 コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)型番:KA-4033の外観

KA-4033

製品の基本仕様・特長

型番:4033、4060の1マス有効寸法

型番:4033、4060の1マス有効寸法

型番:KA-5053、KA-5100の1マス有効寸法

型番:KA-5053、KA-5100の1マス有効寸法

品番間口×奥行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
KA-4033875×200×9244列・3段19.8
KA-4060875×200×18004列・6段17.8
KA-4070875×200×18004列・7段35.0
KA-4043875×200×9244列・4段19.0
KA-4080875×200×18004列・8段36.4
品番間口×奥行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
KA-5053875×200×9255列・5段21.6
KA-5100875×200×18005列・10段41.3
KA-5063875×200×9245列・6段23.0
KA-5120875×200×18005列・12段44.1
KA-5073875×200×9255列・7段24.1
KA-5140875×200×18005列・14段46.4

図面

KA-4033

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-4033図面

KA-4043

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-4043図面

KA-4060

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-4060図面

KA-4070

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-4070図面

KA-4080

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-4080図面

KA-5053

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-5053図面

KA-5063

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-5063図面

KA-5073

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-5073図面

KA-5100

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-5100図面

KA-5120

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-5120図面

KA-5140

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) KA-5140図面

使用方法・使用事例

使用方法

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) 取扱説明書-1区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
925
4列・3段
504-1139
19.8kg
1台
10

1個

33,039( 36,343円 )

8日目

4
925
4列・4段
504-1180
19kg
1台
10

1個

36,903( 40,593円 )

8日目

6
1800
4列・6段
504-1147
17.8kg
1台
10

1個

53,672円

47,354

( 52,089円 )

8日目

7
1800
4列・7段
504-1155
35kg
1台
10

1個

57,196円

50,469

( 55,516円 )

8日目

8
1800
4列・8段
504-1198
36.4kg
1台
10

1個

60,650( 66,715円 )

8日目

5
925
5列・5段
504-0981
21.6kg
1台
10

1個

42,852円

37,808

( 41,589円 )

8日目

6
925
5列・6段
504-1520
23kg
1台
10

1個

47,218( 51,940円 )

8日目

7
925
5列・7段
504-1511
24.1kg
1台
10

1個

52,380( 57,618円 )

8日目

10
1800
5列・10段
504-0990
41.3kg
1台
10

1個

71,811( 78,992円 )

8日目

12
1800
5列・12段
504-1031
44.1kg
1台
10

1個

79,732円

66,440

( 73,084円 )

8日目

14
1800
5列・14段
504-1091
46.4kg
1台
10

1個

88,309( 97,140円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄型タイプで、壁面での管理に適している軽・中量棚。
【特長】
・棚板にカード差しが付いているため、こまごまの小物、部品の管理が容易にできる。
・高さ22mmの前あたりのこぼれ防止により、収納品のこぼれを防ぐことができる。
・間口が875mm、奥行が200mmより、サイズが11タイプのバリエーションで展開している。
【用途】
・小物、部品類等の収納として利用可能。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

    区分棚 KB型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

    区分棚 KB型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

      軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

      軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

        軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

        軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

          軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

          軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                  軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

                  軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 33,039円 30,596円 30,651円 35,809円 23,280円 15,049円 14,919円 13,733円 15,429円 14,595円 19,367円 17,826円 19,017円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - - - 単体型 - - - -
                            間口(mm) 875 875 875 875 875 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 200 250 - - - - - - - - - - -

                            区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました