(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
  • 数量スライド割引

L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
222円
税込価格
244円
通常出荷日
1日目
ベース固定・壁面固定式が兼用の棚用L型金具。
【特長】
・軽量棚用の転倒防止金具として使用可能。
・材質は​ス​チ​ー​ル。
・付属品は​本​体​取​り​付​け​用​ボ​ル​ト​・​ナ​ッ​ト​(​B​N​2​0​ :​ 根​角​M​6​×​2​0​)​1​セ​ッ​ト​付。
【用途】
・軽量棚のベース固定・壁面固定に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    棚の転倒防止の為に使用しました。
    評価 5.0満足度:5.02021/10/31
    耐震性を高める為に、棚を壁に固定しました。
    片側がオーバル状の穴なので、取り付け時に自由度が高かったです。
    結果として、効率良く取り付けが可能でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スチール棚用
    評価 5.0満足度:5.02021/08/10
    ベース固定に使用しました。
    ネジ付属なので別に購入する必要がないので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    転倒防止に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/29
    ス​チ​ー​ル棚の転倒を防止するために使用。壁面に固定しましたが問題なく使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ベース固定に
    評価 4.0満足度:4.02020/02/20
    スチール棚のベース固定に使用しています。
    強度も良く、単品販売で便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

    軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)

    軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)

      棚用ディスプレイネット(取付金具付)

      棚用ディスプレイネット(取付金具付)

        軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

        軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

          フラットバー40型(40mm・ネオグレー)

          フラットバー40型(40mm・ネオグレー)

            軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)

            軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)

              軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

              軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

                中量ボルトレス棚 M3型用追加棚板(中受金具付)

                中量ボルトレス棚 M3型用追加棚板(中受金具付)

                  ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ)

                  ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ)

                    軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

                    軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

                      軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加棚板(中受金具付)

                      軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加棚板(中受金具付)

                        組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20

                        組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20

                          アングル式キャスター(ゴム車輪) 自在(ストッパー付)

                          アングル式キャスター(ゴム車輪) 自在(ストッパー付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 222円 13,192円 1,895円 15,429円 1,134円 12,565円 18,479円 3,316円 43,406円 11,845円 2,663円 31円 565円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール -
                            間口(mm) 35 - - - 37 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 40 - - - 2 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 70 1500 - 1800 1800 1500 2100 - - 1200 - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。