(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルト式棚 (両開扉・引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量ボルト式棚 (両開扉・引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
88,801円 ~ 153,524円  特別価格 
税込価格
97,681円 ~ 168,876円  特別価格 

両開き扉、引き出しがついている軽量タイプの棚。【特長】・引き出しに仕切り板を追...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕切り板が付いているので、自由に仕切ることができる軽量タイプの棚

両開き扉、引き出しが付いているので、保管する際に最適。

両開き扉、引き出しが付いているので、保管する際に最適。

製品仕様

軽量ボルト式棚(両開扉・引き出し付・100kgタイプ、高さ1,200mm、1,800mm)の寸法図 引き出し(小)42タイプ/型番:43V-T808C7-NGを参照

軽量ボルト式棚(両開扉・引き出し付・100kgタイプ、高さ1,200mm、1,800mm)の寸法図
引き出し(小)42タイプ/型番:43V-T808C7-NGを参照

(単位:mm)

奥行300タイプ引き出し/MM-1透明 型番:43V-T808C7-NGに適用する

奥行300タイプ引き出し/MM-1透明
型番:43V-T808C7-NGに適用する

※上記以外のタイプにつきましては、カタログを参照してください

品番OP
(色記号)
間口×奥行×高さ
(mm)
棚段数
(段)
タイプ質量
(kg)
43V-T808C7NG875×300×1,2008引き出し(小)4287
43X-T808C7NG875×450×1,2008引き出し(小)42107
43V-T808D7NG875×300×1,2008引き出し(大)2186
43X-T808D7NG875×450×1,2008引き出し(大)21108

高さ1,200mmタイプ。

品番OP
(色記号)
間口×奥行×高さ
(mm)
棚段数
(段)
タイプ質量
(kg)
63V-T812C11NG875×300×1,80012引き出し(小)66103
63X-T812C11NG875×450×1,80012引き出し(小)66126
63V-T812D11NG875×300×1,80012引き出し(大)33102
63X-T812D11NG875×450×1,80012引き出し(大)33124

高さ1,800mmタイプ。

この商品の特長について

背板・側板/物品の転落や混同を防止するのに役立つ。

背板・側板/物品の転落や混同を防止するのに役立つ。

樹脂ベース。

樹脂ベース。

樹脂引出し(透明)/透明のAS樹脂を使用しているので収納物の確認が容易でスチール製引き出しと同程度の強度がある。 見出しカード、仕切板、各1枚付。 材質:AS樹脂。

樹脂引出し(透明)/透明のAS樹脂を使用しているので収納物の確認が容易でスチール製引き出しと同程度の強度がある。
見出しカード、仕切板、各1枚付。
材質:AS樹脂。

扉の取っ手/左扉はフリー、右扉の手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックできる。 シリンダ錠(合鍵付)。 材質:アルミダイカスト。

扉の取っ手/左扉はフリー、右扉の手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックできる。
シリンダ錠(合鍵付)。
材質:アルミダイカスト。

扉/扉は、上下棧をボルト止め(上下12本)し、取手、金具をセットし扉をはめ込むだけ。上下棧の固定と同時に、棚前面の振止めも共用しさらに強度が増える。

この商品の使用上の注意について

※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
300
1200
504-2712
87kg
1台
10

1個

88,801円

73,997

( 81,397円 )

4日目

8
300
1200
504-2721
86kg
1台
10

1個

89,681円

74,731

( 82,204円 )

1日目

8
450
1200
504-2755
107kg
1台
10

1個

98,792円

87,816

( 96,598円 )

1日目

8
450
1200
504-2763
108kg
1台
10

1個

100,277円

89,136

( 98,050円 )

4日目

12
300
1800
504-3646
103kg
1台
10

1個

127,120円

112,996

( 124,296円 )

1日目

12
300
1800
504-3051
102kg
1台
10

1個

128,420円

114,152

( 125,567円 )

1日目

12
450
1800
504-3654
126kg
1台
10

1個

151,186円

134,389

( 147,828円 )

1日目

12
450
1800
504-3085
124kg
1台
10

1個

153,524円

136,467

( 150,114円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両開き扉、引き出しがついている軽量タイプの棚。
【特長】
・引き出しに仕切り板を追加することで、自由に仕切ることができ、収納範囲が広くなる。
・均等積載量100kg/段、最大積載量1,000kg/台、引き出し1個当たりの均等積載量8Kgの範囲内で使用できる。
・色はネオグレーを採用している。
・間口が875mmの引き出しタイプで、8つのバリエーションより使用用途にあわせて選択可能。
【用途】
・軽量の小物、部品等を、収納、保管する際に利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルト式棚 (両開扉・引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

軽量ボルト式棚 (両開扉・引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

    軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

    軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

      軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付)

      軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付)

        区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

        区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

          軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

          軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

            軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

            軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

              軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)

              軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)

                軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)

                軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)

                  中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(小),300kg)

                  中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(小),300kg)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)

                      軽中量ボルトレスラック (200kg/段) MSシリーズ

                      軽中量ボルトレスラック (200kg/段) MSシリーズ

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                        通常価格 88,801円 23,280円 127,493円 33,039円 37,356円 32,186円 46,912円 32,212円 43,218円 31,501円 40,927円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   14日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   10日目~  
                        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                        材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                        連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                        間口(mm) 875 875 900 875 875 875 - - - - -
                        均等積載量(kg/段) 100 100 150 100 100 100 200 100 300 200 200

                        軽量ボルト式棚 (両開扉・引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました