(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:43V-808B7-NG
軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm) スチールセイケイリョウボルトシキダナ ヒキダシツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,651円
税込単価
103,016円

【特長】・小物・部品の管理に最適です。・引き出しは、仕切り板の追加により、自由...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

43V-808B7-NG 解除

Loading...

INDEX

 

軽量ボルト式棚の外観

製品のイメージ画像

製品のイメージ画像

両開扉の仕様

両開扉取付可能
取付開閉時
間口875mmで高さ1,200・1,800mmサイズについては両開扉をつけることが可能。
背板・側板
棚のひずみと物品の転落や混同を防止。

特長

スチール製引出し(ネオグレー)

スチール製引出し(ネオグレー)
主要部溶接構造の引き出しであるため、特に重量の保管に適している。
仕切板1枚付。

樹脂ベース

樹脂ベース
別売でスチール製ベースを使用することも可能。

製品仕様

品番の例
  • 高さ : 4=1,200mm,6=1,800mm
  • 間口 : 3=875mm
  • 奥行 : V=300mm,X=450mm
  • 引き出し付
  • 棚板枚数 (天板含む)
  • 引き出し種類A : スチール引き出し小、B : スチール引き出し大
  • 引き出し段数
  • ネオグレー色
 

外形図

寸法図

寸法図

  • 1段当たりの均等荷重 100kg/段
  • 1台当たりの最大積載量 1,000kg
 

組み立て方法

1.支柱(4本)の下端に樹脂ベース(4個)をそれぞれ取り付け、支柱2本を枕木の上に並べる。次に支柱の上に背板(2枚)を置く。

背板は2穴側を下に向け、背板(上)から先に置く。次に背板(下)を、図のように背板(上)の下端に重ねるようにして置く。 支柱は刻印(TRUSCO)の文字が上側にくるように配置する。

組み立て1

組み立て1

2.棚板を支柱2本の間に置き、3段ピッチ(150mm間隔)で取り付け穴を決めた後、背板側をボルトとナットで仮締めする。次に支柱と棚板の間に側板(左右各2枚)を入れて仮締めをする。

棚板は全段共に支柱穴の上側に取り付けてください。 棚板は、必ず凹面を下にして取り付けてください。 棚板は支柱の刻印を参考にしながら、左右で同じ位置になるよう支柱に取り付ける。 側板は2穴側を下に向け、側板(上)を図のように側板(下)の上側に重ね合わせるようにして入れる。

3.手順2と同様に、反対側の支柱2本を取り付け、棚板と側板ごとボルトとナットで仮締めする。

4.水平・垂直を確認後、最上段の棚板のみ本締めし、棚を起こして棚板にひずみがないよう調整する。各棚板の両端に引き出し用ガイドをはめ込んだ後、仮締めしていたボルトを本締めする。

組み立て2-3

組み立て2-3

5.棚板に引き出しを入れる。

組み立て5

組み立て5

6.見えやすいところに「警告表示シール」を貼って完成。

組み立て6

組み立て6

 

注意・禁止事項

  • 取り付け時、ボルトは正しい向きで取り付けてください。逆向きに取り付けると、ボルトの先端でけがをしたり、服にひっかかることがあります。
  • 最大積載量以上の荷物を置かない。
  • 棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」 を必ず貼付し、表示に従ってください。
  • 足をかけたり、よじのぼったりしない。
    転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の 「警告表示シール」 を必ず貼付し、表示に従ってください。
  • ボルト締めタイプ用、棚受けタイプ用の 2 種類の警告表示シールが添付されています。仕様にあったシールを貼ってください。
  • 不安定な場所に置かない。
    棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。
  • 組立は組立- 取扱説明書の手順に従う。
    手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。
  • 重い荷物を上段に置かない。
    重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
  • かたよった収納はしない。
    バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
  • 最上段の棚板に荷物を置かない。
    棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。
  • 変形/破損したまま使用しない。
    転倒/落下により、けがをする恐れがあります。
  • 改造や無理な修理、分解をしない。
    部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。
  • 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。
    棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。
  • 火気の近くに置かない。
    やけど、火災の原因になります。
  • 棚板を裏向きにして使用しない。
    指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。
  • 取付ボルトがゆるんだり、外れたままで使用しない。
    収納物の落下などにより、けがをする恐れがあります。
  • 解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う。
    部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。
  • ボルトは正しい向きに取り付ける。
    逆向きに取り付けると、ボルトの先端でけがをしたり、服をひっかけることがあります。
    また、取り付けを誤ったり忘れたりすると、使用中に棚が分解し、けがをする恐れがあります。
  • 最上段の棚板は支柱の一番上の穴に取り付ける。
    支柱の端が最上段棚板よりも突き出ていると、突起部で指などをけがする恐れがあります。
  • 安全に末永くご使用頂くため、以下の点検とお手入れを定期的に行ってください。
  • ボルトが緩んでいないか定期的に点検し、緩んでいた場合はしっかりと締め直してください。
  • がたつきやひずみがないか確認してください。がたつきやひずみがあった場合は、ボルトを緩めて修正した後、ボルトをしっかりと締め直してください。
  • 表面が汚れてきたら、乾いた柔らかい布やスポンジなどで汚れを拭きとってください。汚れが落ちないときは、水、または中性洗剤(石けん水等)を布に付けて拭き、最後にからぶきをしてよく乾燥させてください。
  • シンナー、ベンジンなどの溶剤は、表面を傷める恐れがありますので、使用しないでください。
商品情報を表示

43V-808B7-NG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43V-808B7-NG

8
300
1200
引き出し(大)21
510-3339
65.9kg
1台
10

1個

93,651( 103,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物・部品の管理に最適です。
・引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)の型番43V-808B7-NGのページです。
型番43V-808B7-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

    区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)

    区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)

      軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

      軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

        区分棚 KC-M型 (ボルト式、前あたり付・100kgタイプ、間口875mm)

        区分棚 KC-M型 (ボルト式、前あたり付・100kgタイプ、間口875mm)

          エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

          エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

            軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

            軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

              メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

              メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

                軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

                  軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

                  軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

                    610 メタルラック(キャスター付)

                    610 メタルラック(キャスター付)

                      軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

                      軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

                        910x460x1785mm メタルラック

                        910x460x1785mm メタルラック

                          プラスチック棚 (70kgタイプ)

                          プラスチック棚 (70kgタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ 三甲
                            通常価格 93,651円 31,478円 30,651円 37,875円 17,543円 1,755円 341円 23,280円 32,186円 5,565円 22,129円 9,870円 30,173円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   1日目~   8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 中量タイプオプション - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール - スチール - スチール スチール - スチール スチール プラスチック
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 - - - 単体型 単体型 - 単体型 単体型 単体型
                            間口(mm) 875 875 875 875 - - - 875 875 - 875 910 -
                            均等積載量(kg/段) 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 60 -

                            軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            43V-808A5B2-NG
                            43V-808A7-NG
                            43X-808A5B2-NG
                            43X-808A7-NG
                            43X-808B7-NG
                            63V-812A11-NG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?天地棚段数
                            (段)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            詳細タイプ トラスココード 質量 内容量

                            115,130円

                            ( 126,643円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1083001200引き出し(小)30・(大)6510-334770.6kg-

                            123,883円

                            ( 136,271円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1083001200引き出し(小)42510-332172.5kg-

                            136,617円

                            ( 150,279円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1084501200引き出し(小)30・(大)6510-338079.1kg-

                            146,551円

                            ( 161,206円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1084501200引き出し(小)42510-336384.5kg-

                            112,791円

                            ( 124,070円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1084501200引き出し(大)21510-337165.8kg-

                            191,223円

                            ( 210,345円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10123001800引き出し(小)66510-3401111kg-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました