(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,651円 ~ 44,432円
税込価格
33,716円 ~ 48,875円

トラスコ中山の軽量ボルト式棚です。縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽量ボルト式棚(縦仕切付・100kgタイプ、高さ1,800mm)の外形図と寸法

(単位:mm)

軽量ボルト式棚(縦仕切付・100kgタイプ、高さ1,800mm)の寸法図 型番:63V-35-NGを参照。

軽量ボルト式棚(縦仕切付・100kgタイプ、高さ1,800mm)の寸法図
型番:63V-35-NGを参照。

1マス有効寸法目安

1マス有効寸法目安

品番OP
(色記号)
間口×奥行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
63V-35NG875×300×1,8003列・4段43.1
63X-35NG875×450×1,8003列・4段54.0
63V-36NG875×300×1,8003列・5段46.7
63X-36NG875×450×1,8003列・5段57.7
63V-37NG875×300×1,8003列・6段48.4
63X-37NG875×450×1,8003列・6段61.4
63V-38NG875×300×1,8003列・7段51.1
63X-38NG875×450×1,8003列・7段65.0

この商品の特長について

移動可能仕切板/縦仕切板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組み立てた棚板の穴と、仕切板の穴をスティックファスナーで固定するだけ。収納物の大きさに応じて、フレキシブルに対応。

移動可能仕切板/縦仕切板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組み立てた棚板の穴と、仕切板の穴をスティックファスナーで固定するだけ。収納物の大きさに応じて、フレキシブルに対応。

背板・側板/棚のひずみと、物品の転落や混同を防止します。

背板・側板/棚のひずみと、物品の転落や混同を防止。

樹脂ベース。

樹脂ベース。

取付開閉時/間口875mmで高さ1,200・1,800mmサイズについては両開扉を付けることが可能。

取付開閉時/間口875mmで高さ1,200・1,800mmサイズについては両開扉を付けることが可能。

この商品の使用上の注意

※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※間口サイズはマスの箇所により異なります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
奥行(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
300
3列・4段
503-9487
43.1kg
1台
10

1個

30,651( 33,716円 )

2日目

5
300
3列・5段
503-9495
46.7kg
1台
10

1個

32,447( 35,692円 )

1日目

6
300
3列・6段
503-9509
48.4kg
1台
10

1個

34,672( 38,139円 )

4日目

7
300
3列・7段
502-2762
51.1kg
1台
10

1個

37,140( 40,854円 )

4日目

4
450
3列・4段
503-9517
54kg
1台
10

1個

35,992( 39,591円 )

1日目

5
450
3列・5段
503-9525
57.7kg
1台
10

1個

38,788( 42,667円 )

1日目

6
450
3列・6段
503-9533
61.4kg
1台
10

1個

41,772( 45,949円 )

1日目

7
450
3列・7段
502-2771
65kg
1台
10

1個

44,432( 48,875円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ中山の軽量ボルト式棚です。
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

    軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

    軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

      軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

      軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

        軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

        軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

          軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

          軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

            軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

            軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

              軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

              軽量ボルト式棚 (スチール引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

                軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

                軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

                  軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

                  軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

                    軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                      プラスチック棚 (70kgタイプ)

                      プラスチック棚 (70kgタイプ)

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲
                        通常価格 30,651円 22,129円 32,186円 23,280円 37,356円 35,809円 93,651円 16,720円 1,755円 116,260円 30,173円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   9日目~   8日目  
                        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                        材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール プラスチック
                        連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 単体型
                        間口(mm) 875 875 875 875 875 875 875 - - - -
                        高さ(mm) 1800 - 1800 - 2100 2100 - 1200 - 1800 -

                        軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                        A
                        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                        A
                        安全性、強度の面からお勧めできません。
                        Q 棚板を外して使用できますか?
                        A
                        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました