(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,212円 ~ 76,243円
税込価格
35,433円 ~ 83,867円

【特長】・塗装は環境に配慮した粉体塗装です。・背板・側板付棚は物品の転落や混同...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

​塗​装​は​環​境​に​配​慮​し​た​粉​体​塗​装

73X - 24 : NGの外観(単位 : mm) 仕様 : ネオグレー

73X - 24 : NGの外観(単位 : mm)
仕様 : ネオグレー

74X - 26 : NGの外観 (単位 : mm)

74X - 26 : NGの外観
(単位 : mm)

棚段数5段

品番OP
(色記号)
間□
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
73V-25
73X-25
73W-25
NG
NG
NG
875
875
875
300
450
600
40.1
48.1
60.3
74V-25
74X-25
74W-25
NG
NG
NG
1200
1200
1200
300
450
600
51.9
62.3
72.6
75V-25
75X-25
75W-25
NG
NG
NG
1500
1500
1500
300
450
600
60.1
72.0
84.0
76V-25
76X-25
76W-25
NG
NG
NG
1800
1800
1800
300
450
600
68.3
81.9
95.4

棚段数6段

品番OP
(色記号)
間□
(mm)
奧行
(mm)
質量
(kg)
73V-26
73X-26
73W-26
NG
NG
NG
875
875
875
300
450
600
42.6
51.6
65.6
74V-26
74X-26
74W-26
NG
NG
NG
1200
1200
1200
300
450
600
56.0
67.8
79.6
75V-26
75X-26
75W-26
NG
NG
NG
1500
1500
1500
300
450
600
65.2
78.8
92.5
76V-26
76X-26
76W-26
NG
NG
NG
1800
1800
1800
300
450
600
74.3
90.0
105.5
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
875
300
503-9363
801
40.1kg
1台
10

1個

32,212( 35,433円 )

1日目

6
875
300
503-9371
801
42.6kg
1台
10

1個

34,153( 37,568円 )

1日目

5
875
600
503-9401
801
60.3kg
1台
10

1個

45,441( 49,985円 )

1日目

6
875
600
503-9410
801
65.6kg
1台
10

1個

49,120( 54,032円 )

1日目

5
875
450
503-9380
801
48.1kg
1台
10

1個

37,823( 41,605円 )

1日目

6
875
450
503-9398
801
51.6kg
1台
10

1個

40,413( 44,454円 )

1日目

5
1200
300
502-3181
1126
51.9kg
1台
10

1個

39,183( 43,101円 )

1日目

6
1200
300
502-3190
1126
56kg
1台
10

1個

41,977( 46,175円 )

2日目

5
1200
600
502-3220
1126
72.6kg
1台
10

1個

56,053( 61,658円 )

1日目

6
1200
600
502-3238
1126
79.6kg
1台
10

1個

61,353( 67,488円 )

1日目

5
1200
450
502-3203
1126
62.3kg
1台
10

1個

48,267( 53,094円 )

1日目

6
1200
450
502-3211
1126
67.8kg
1台
10

1個

52,498( 57,748円 )

1日目

5
1500
300
503-9428
1426
60.1kg
1台
10

1個

49,096( 54,006円 )

2日目

6
1500
300
503-9436
1426
65.2kg
1台
10

1個

53,131( 58,444円 )

2日目

5
1500
600
503-9461
1426
84kg
1台
10

1個

69,171( 76,088円 )

1日目

6
1500
600
503-9479
1426
92.5kg
1台
10

1個

76,243( 83,867円 )

1日目

5
1500
450
503-9444
1426
72kg
1台
10

1個

56,199( 61,819円 )

1日目

6
1500
450
503-9452
1426
78.8kg
1台
10

1個

61,183( 67,301円 )

1日目

5
1800
300
502-3327
1726
68.3kg
1台
10

1個

55,131( 60,644円 )

1日目

6
1800
300
502-3335
1726
74.3kg
1台
10

1個

59,866( 65,853円 )

1日目

5
1800
600
502-3360
1726
95.4kg
1台
10

1個

51,301( 56,431円 )

1日目

6
1800
600
502-3378
1726
105.5kg
1台
10

1個

56,812( 62,493円 )

1日目

5
1800
450
502-3343
1726
81.9kg
1台
10

1個

64,798( 71,278円 )

1日目

6
1800
450
502-3351
1726
90kg
1台
10

1個

71,185( 78,304円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装は環境に配慮した粉体塗装です。
・背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。
・間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)

    軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1200mm)

    軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1200mm)

      軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1500mm)

      軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1500mm)

        軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)

        軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)

          軽中量棚 TLA型 用背板

          軽中量棚 TLA型 用背板

            軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ2100mm)

            軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ2100mm)

              軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

              軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

                軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1200mm)

                軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1200mm)

                  軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm)

                  軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm)

                    軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

                    軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

                      軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

                      軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

                        軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                          ショップラック スチール SHRシリーズ

                          ショップラック スチール SHRシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 32,212円 21,824円 24,982円 27,409円 5,170円 63,129円 16,720円 41,379円 40,152円 30,270円 19,545円 116,260円 23,706円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   4日目   9日目~   3日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                            高さ(mm) 2100 1200 1500 1800 - 2100 1200 1200 1800 2100 - 1800 -
                            均等積載量(kg/段) 100 100 100 100 - 150 100 150 150 100 150 300 80

                            軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自社内での資料整理用に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/09
                            自社内での資料整理用に使用しています。資料がたくさん入り、扉も不要だったので、この商品を購入しました。組み立てるさいに、ネジの締付具合に加減が必要でした。ミスミからはよく購入しているので、ネット上から発注しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました