(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,409円 ~ 64,047円  特別価格 
税込価格
30,150円 ~ 70,452円  特別価格 

【特長】・塗装は環境に配慮した粉体塗装です。・背板・側板付棚は物品の転落や混同...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

塗装は環境に配慮した粉体塗装

振れ止め金具 最上段・最下段の棚板の四隅に振れ止め金具をつけひずみを防止

振れ止め金具
最上段・最下段の棚板の四隅に振れ止め金具をつけひずみを防止

支柱 L型アングル40型(40mm角)(単位 : mm)

支柱
L型アングル40型(40mm角)(単位 : mm)

両開扉取付可能 取付開閉時、開口875mmで高さ1200・1800mmサイズについては両開扉をつけることが可能。

両開扉取付可能
取付開閉時、開口875mmで高さ1200・1800mmサイズについては両開扉をつけることが可能。

樹脂ベース 別売りでスチール製ベースを使用することも可能

樹脂ベース
別売りでスチール製ベースを使用することも可能

63X – 24 : NGの外観

63X – 24 : NGの外観

63X – 25 : NGの外観

63X – 25 : NGの外観

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
63V-24
63X-24
63W-24
NG
NG
NG
875
875
875
300
450
600
33.8
40.4
50.4
64V-24
64X-24
64W-24
NG
NG
NG
1200
1200
1200
300
450
600
43.5
52.0
60.4
65V-24
65X-24
65W-24
NG
NG
NG
1500
1500
1500
300
450
600
50.2
60.0
69.7
66V-24
66X-24
66W-24
NG
NG
NG
1800
1800
1800
300
450
600
56.9
68.0
79.0

棚段数4段
単位 : mm

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
63V-25
63X-25
63W-25
NG
NG
NG
875
875
875
300
450
600
36.4
43.9
55.6
64V-25
64X-25
64W-25
NG
NG
NG
1200
1200
1200
300
450
600
47.7
57.5
67.4
65V-25
65X-25
65W-25
NG
NG
NG
1500
1500
1500
300
450
600
50.4
66.8
78.2
66V-25
66X-25
66W-25
NG
NG
NG
1800
1800
1800
300
450
600
63.0
76.1
89.1

棚段数5段
単位 : mm

商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
875
300
503-9240
801
33.8kg
1台
10

1個

27,409円

20,186

( 22,205円 )

1日目

5
875
300
503-9258
801
36.4kg
1台
10

1個

29,351円

21,617

( 23,779円 )

1日目

4
875
600
503-9282
801
50.4kg
1台
10

1個

38,688円

26,814

( 29,495円 )

1日目

5
875
600
503-9291
801
55.6kg
1台
10

1個

42,399円

29,386

( 32,325円 )

1日目

4
875
450
503-9266
801
40.4kg
1台
10

1個

32,081( 35,289円 )

1日目

5
875
450
503-9274
801
43.9kg
1台
10

1個

34,673円

24,031

( 26,434円 )

1日目

4
1200
300
502-2941
1126
43.5kg
1台
10

1個

33,243( 36,567円 )

1日目

5
1200
300
502-2959
1126
47.7kg
1台
10

1個

36,043円

24,981

( 27,479円 )

1日目

4
1200
600
502-2983
1126
60.4kg
1台
10

1個

47,001円

32,599

( 35,859円 )

1日目

5
1200
600
502-2991
1126
67.4kg
1台
10

1個

52,301( 57,531円 )

1日目

4
1200
450
502-2967
1126
52kg
1台
10

1個

41,064円

28,465

( 31,312円 )

1日目

5
1200
450
502-2975
1126
57.5kg
1台
10

1個

44,869円

31,098

( 34,208円 )

1日目

4
1500
300
503-9304
1426
50.2kg
1台
10

1個

40,919円

28,360

( 31,196円 )

2日目

5
1500
300
503-9312
1426
50.4kg
1台
10

1個

44,527円

30,861

( 33,947円 )

2日目

4
1500
600
503-9347
1426
69.7kg
1台
10

1個

56,721円

37,157

( 40,873円 )

1日目

5
1500
600
503-9355
1426
78.2kg
1台
10

1個

63,772円

41,777

( 45,955円 )

1日目

4
1500
450
503-9321
1426
60kg
1台
10

1個

46,326円

32,131

( 35,344円 )

1日目

5
1500
450
503-9339
1426
66.8kg
1台
10

1個

51,309( 56,440円 )

1日目

4
1800
300
502-3106
1726
56.9kg
1台
10

1個

45,184円

31,317

( 34,449円 )

2日目

5
1800
300
502-3114
1726
63kg
1台
10

1個

49,890円

34,603

( 38,063円 )

2日目

4
1800
600
502-3149
1726
79kg
1台
10

1個

64,047円

41,957

( 46,153円 )

2日目

5
1800
600
502-3157
1726
89.1kg
1台
10

1個

47,465( 52,212円 )

2日目

4
1800
450
502-3122
1726
68kg
1台
10

1個

53,069( 58,376円 )

2日目

5
1800
450
502-3131
1726
76.1kg
1台
10

1個

59,267円

46,998

( 51,698円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装は環境に配慮した粉体塗装です。
・背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。
・間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)

    軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1500mm)

    軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1500mm)

      軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)

      軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                  軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

                  軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65S-4

                        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65S-4

                          TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

                          TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 27,409円 24,982円 32,212円 19,017円 14,919円 15,049円 19,367円 14,595円 15,429円 13,733円 17,826円 32,161円 32,702円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 - - - - - 単体型 - - 単体型 単体型
                            高さ(mm) 1800 1500 2100 1200 1200 1800 1500 1800 1800 1500 1500 1800 1800
                            均等積載量(kg/段) 100 100 100 300 200 150 300 200 80 150 200 200 200

                            軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ1800mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました