(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,479円 ~ 58,810円
税込価格
20,327円 ~ 64,691円

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省ける軽量棚。【特長】・中...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省ける

L73X - 15 : NGの外観(単位 : mm) 仕様 : ネオグレー

L73X - 15 : NGの外観(単位 : mm)
仕様 : ネオグレー

L74X - 16 : NGの外観 (単位 : mm)

L74X - 16 : NGの外観
(単位 : mm)

棚段数5段

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
L73V-15NG87530024.5
L73X-15NG87545029.1
L73W-15NG87560037.9
L74V-15NG120030032.6
L74X-15NG120045039.6
L74W-15NG120060046.5
L75V-15NG150030037.4
L75X-15NG150045045.9
L75W-15NG150060054.5
L76V-15NG180030042.3
L76X-15NG180045052.3
L76W-15NG180060062.4

棚段数6段

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
L73V-16NG87530027.2
L73X-16NG87545032.7
L73W-16NG87560043.3
L74V-16NG120030036.9
L74X-16NG120045045.3
L74W-16NG120060053.6
L75V-16NG150030042.7
L75X-16NG150045052.9
L75W-16NG150060063.2
L76V-16NG180030048.4
L76X-16NG180045060.6
L76W-16NG180060072.7
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
875
300
503-8421
803
24.5kg
1台

1個

18,479( 20,327円 )

1日目

6
875
300
503-8430
803
27.2kg
1台

1個

20,655( 22,721円 )

1日目

5
875
600
503-8464
803
37.9kg
1台

1個

27,173( 29,890円 )

1日目

6
875
600
503-8472
803
43.3kg
1台

1個

31,088( 34,197円 )

1日目

5
875
450
503-8448
803
29.1kg
1台

1個

21,671( 23,838円 )

1日目

6
875
450
503-8456
803
32.7kg
1台

1個

24,487( 26,936円 )

1日目

5
1200
300
502-6105
1128
32.6kg
1台

1個

22,682( 24,950円 )

1日目

6
1200
300
502-6113
1128
36.9kg
1台

1個

25,695( 28,265円 )

2日目

5
1200
600
502-6148
1128
46.5kg
1台

1個

34,987( 38,486円 )

1日目

6
1200
600
502-6156
1128
53.6kg
1台

1個

40,463( 44,509円 )

1日目

5
1200
450
502-6121
1128
39.6kg
1台

1個

29,737( 32,711円 )

1日目

6
1200
450
502-6130
1128
45.3kg
1台

1個

34,163( 37,579円 )

1日目

5
1500
300
503-8481
1428
37.4kg
1台

1個

28,769( 31,646円 )

2日目

6
1500
300
503-8499
1428
42.7kg
1台

1個

33,003( 36,303円 )

2日目

5
1500
600
503-8529
1428
54.5kg
1台

1個

43,597( 47,957円 )

1日目

6
1500
600
503-8537
1428
63.2kg
1台

1個

50,795( 55,875円 )

1日目

5
1500
450
503-8502
1428
45.9kg
1台

1個

33,432( 36,775円 )

1日目

6
1500
450
503-8511
1428
52.9kg
1台

1個

38,600( 42,460円 )

1日目

5
1800
300
502-6164
1728
42.3kg
1台

1個

32,216( 35,438円 )

1日目

6
1800
300
502-6172
1728
48.4kg
1台

1個

37,139( 40,853円 )

1日目

5
1800
600
502-6202
1728
62.4kg
1台

1個

50,273( 55,300円 )

1日目

6
1800
600
502-6211
1728
72.7kg
1台

1個

58,810( 64,691円 )

1日目

5
1800
450
502-6181
1728
52.3kg
1台

1個

39,398( 43,338円 )

1日目

6
1800
450
502-6199
1728
60.6kg
1台

1個

45,755( 50,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省ける軽量棚。
【特長】
・中​棚​は​全​て​棚​受​け​に​棚​板​を​置​く​だ​け​の​段​替​え​簡​単​構​造​(​中​棚​ボ​ル​ト​不​要​)。
・​塗​装​は​環​境​に​配​慮​し​た​粉​体​塗​装​。
​・​4​方​か​ら​の​出​し​入​れ​が​し​や​す​く​、​棚​板​の​上​下​面​4​面​は​振​れ​止​め​金​具​付​で​丈​夫​​。
​・​棚​板​は​当​社​独​自​の​W​折​り​曲​げ​加​工​に​よ​り​強​度​が​2​0​%​ア​ッ​プ​。
【用途】
・小物や文書保管に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

    軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

    軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)

      軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)

      軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)

        軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

        軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

          軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)

          軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)

            フラットバー40型(40mm・ネオグレー)

            フラットバー40型(40mm・ネオグレー)

              組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20

              組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20

                棚用ディスプレイネット(取付金具付)

                棚用ディスプレイネット(取付金具付)

                  中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                    軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー

                    軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー

                      中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                        軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー

                        軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー

                          L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

                          L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 18,479円 15,429円 12,565円 11,845円 13,192円 1,134円 31円 1,895円 35,399円 2,047円 35,623円 5,603円 222円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプオプション 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - - - 単体型 - 単体型 - -
                            高さ(mm) 2100 1800 1500 1200 1500 1800 - - 1200 / 1202 - 1800 / 1802 - 70
                            均等積載量(kg/段) 80 80 80 80 100 - - - 600 - 600 - -

                            軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました