(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,565円 ~ 40,094円
税込価格
13,822円 ~ 44,103円

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省ける軽量棚。【特長】・中...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

本製品は、ボルトレスタイプとなっており、キャスターやハンドルユニットなどをご利用いただくことができません。キャスターやハンドルユニットなどをご利用になりたい場合は、軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)をご検討ください。

棚4段(L53X-14-NG)

 

棚5段(L54X-15-NG)

棚4段(L53X-14-NG)

 

棚5段(L54X-15-NG)

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造

L53X - 14:NGの外観(単位 : mm) 仕様:ネオグレー

L53X - 14 : NGの外観(単位 : mm)
仕様 : ネオグレー

L54X - 15:NGの外観(単位 : mm)

L54X - 15 : NGの外観
(単位 : mm)

棚段数4段

品番OP
(色記号)
間ロ
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
L53V-14NG87530019.0
L53X-14NG87545022.7
L53W-14NG87560029.7
L54V-14NG120030025.5
L54X-14NG120045031.1
L54W-14NG120060036.6
L55V-14NG150030029.3
L55X-14NG150045036.1
L55W-14NG150060043.0
L56V-14NG180030033.1
L56X-14NG180045041.3
L56W-14NG180060049.3

棚段数5段

品番OP
(色記号)
間ロ
(mm)
奥行
(mm)
質量
(kg)
L53V-15NG87530021.7
L53X-15NG87545026.3
L53W-15NG87560035.1
L54V-15NG120030029.8
L54X-15NG120045036.8
L54W-15NG120060043.7
L55V-15NG150030034.6
L55X-15NG150045043.1
L55W-15NG150060061.7
L56V-15NG180030039.4
L56X-15NG180045049.5
L56W-15NG180060059.6
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
875
300
503-8189
803
19kg
1台

1個

12,565( 13,822円 )

1日目

5
875
300
503-8197
803
21.7kg
1台

1個

14,429( 15,872円 )

1日目

4
875
600
503-8227
803
29.7kg
1台

1個

18,526( 20,379円 )

1日目

5
875
600
503-8235
803
35.1kg
1台

1個

20,423( 22,465円 )

1日目

4
875
450
503-8201
803
22.7kg
1台

1個

14,753( 16,228円 )

1日目

5
875
450
503-8219
803
26.3kg
1台

1個

19,771( 21,748円 )

1日目

4
1200
300
502-5389
1128
25.5kg
1台

1個

15,445( 16,990円 )

1日目

5
1200
300
502-5397
1128
29.8kg
1台

1個

18,029( 19,832円 )

1日目

4
1200
600
502-5427
1128
36.6kg
1台

1個

22,291( 24,520円 )

1日目

5
1200
600
502-5435
1128
43.7kg
1台

1個

26,672( 29,339円 )

1日目

4
1200
450
502-5401
1128
31.1kg
1台

1個

18,931( 20,824円 )

1日目

5
1200
450
502-5419
1128
36.8kg
1台

1個

22,472( 24,719円 )

1日目

4
1500
300
503-8243
1428
29.3kg
1台

1個

18,312( 20,143円 )

2日目

5
1500
300
503-8251
1428
34.6kg
1台

1個

21,699( 23,869円 )

2日目

4
1500
600
503-8286
1428
43kg
1台

1個

27,800( 30,580円 )

1日目

5
1500
600
503-8294
1428
61.7kg
1台

1個

33,560( 36,916円 )

1日目

4
1500
450
503-8260
1428
36.1kg
1台

1個

21,296( 23,426円 )

1日目

5
1500
450
503-8278
1428
43.1kg
1台

1個

25,428( 27,971円 )

1日目

4
1800
300
502-5443
1728
33.1kg
1台

1個

20,516( 22,568円 )

1日目

5
1800
300
502-5451
1728
39.4kg
1台

1個

24,455( 26,901円 )

1日目

4
1800
600
502-5486
1728
49.3kg
1台

1個

40,094( 44,103円 )

1日目

5
1800
600
502-5494
1728
59.6kg
1台

1個

38,903( 42,793円 )

1日目

4
1800
450
502-5460
1728
41.3kg
1台

1個

25,112( 27,623円 )

1日目

5
1800
450
502-5478
1728
49.5kg
1台

1個

30,200( 33,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省ける軽量棚。
【特長】
・中​棚​は​全​て​棚​受​け​に​棚​板​を​置​く​だ​け​の​段​替​え​簡​単​構​造​(​中​棚​ボ​ル​ト​不​要​)。
・​塗​装​は​環​境​に​配​慮​し​た​粉​体​塗​装​。
​・​4​方​か​ら​の​出​し​入​れ​が​し​や​す​く​、​棚​板​の​上​下​面​4​面​は​振​れ​止​め​金​具​付​で​丈​夫​​。
​・​棚​板​は​当​社​独​自​の​W​折​り​曲​げ​加​工​に​よ​り​強​度​が​2​0​%​ア​ッ​プ​。
【用途】
・小物や文書保管に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)

軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)

    軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

    軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

      軽量棚 L型タイプ 3段 (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

      軽量棚 L型タイプ 3段 (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)

        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)

          軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

          軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

            TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

            TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

              フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

              フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

                1800×450×1800mm/150kgステンレス軽量棚(5段)

                1800×450×1800mm/150kgステンレス軽量棚(5段)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                  通常価格 12,565円 14,580円 9,314円 13,433円 11,845円 15,243円 51,928円 140,000円
                  通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目  
                  商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                  材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス
                  連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                  高さ(mm) 1500 1500 1200 1200 1200 1800 1800 1800
                  均等積載量(kg/段) 80 100 80 100 80 100 150 150

                  軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1500mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                  A
                  棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                  A
                  安全性、強度の面からお勧めできません。
                  Q 棚板を外して使用できますか?
                  A
                  商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました