(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,175円 ~ 6,828円
税込価格
2,393円 ~ 7,511円

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板。【特長】・塗装は環境に配慮した粉体塗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 均等積載量(kg/段):
    80
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ネオグレー
  • 材質1:
    スチール
  • 付属品1:
    中棚受け金具(LI-TU)4個
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

INDEX

 

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板

L - 3V:NGの外観

L - 3V:NGの外観

付属品:中棚受金具(LI - TU)×4

付属品:中棚受金具(LI - TU)×4

特長

  • 特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板。
 

外形図

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

 
棚板断面

棚板断面(単位:mm)

 

組み立て方法

中棚受け(棚板1枚につき4個)を、お好きな高さの穴に取り付け

  • ※ 取り付ける高さは50mm間隔で調節することができます。
  • ※ 棚板は支柱の刻印を参考にしながら、左右で同じ位置になるよう支柱に取り付けてください。
組み立て図

組み立て図

 

注意・禁止事項

  • 各タイプの棚板の均等積載量の合計が、各タイプの最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
  • 「最大積載量」とは各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

【最大積載量以上の荷物を置かない】

  • 棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」 を必ず貼付し、表示に従ってください。

【不安定な場所に置かない】

  • 棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。

【足をかけたり、よじのぼったりしない】

  • 転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の 「警告表示シール」 を必ず貼付し、表示に従ってください。
  • ボルト締めタイプ用、棚受けタイプ用の 2 種類の警告表示シールが添付されています。仕様にあったシールを貼ってください。

【組立は組立/取扱説明書の手順に従う】

  • 手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

【重い荷物を上段に置かない】

  • 重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

【かたよった収納はしない】

  • バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

【最上段の棚板に荷物を置かない】

  • 棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

【変形/破損したまま使用しない】

  • 転倒/落下により、けがをする恐れがあります。

【改造や無理な修理、分解をしない】

  • 部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

【屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない】

  • 棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

【火気の近くに置かない】

  • やけど、火災の原因になります。

【棚板を裏向きにして使用しない】

  • 指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

【取付ボルトがゆるんだり、外れたままで使用しない】

  • 収納物の落下などにより、けがをする恐れがあります。

【解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う】

  • 部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。

【ボルトは正しい向きに取り付ける】

  • 逆向きに取り付けると、ボルトの先端でけがをしたり、服をひっかけることがあります。また、取り付けを誤ったり忘れたりすると、使用中に棚が分解し、けがをする恐れがあります。

【最上段の棚板は支柱の一番上の穴に取り付ける】

  • 支柱の端が最上段棚板よりも突き出ていると、突起部で指などをけがする恐れがあります。

受け渡し方法のご注意

車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
875
300
003-0902
2.7kg
1枚
10

4個

2,175( 2,393円 )

1日目

875
600
003-0929
5.4kg
1枚
10

4個

3,614( 3,975円 )

1日目

875
450
003-0911
3.6kg
1枚
10

4個

2,813( 3,094円 )

1日目

1200
300
003-0937
4.3kg
1枚
10

4個

3,015( 3,317円 )

1日目

1200
600
003-0953
7.1kg
1枚
10

4個

4,602( 5,062円 )

1日目

1200
450
003-0945
5.7kg
1枚
10

4個

3,794( 4,173円 )

1日目

1500
300
003-0988
5.3kg
1枚
10

4個

3,629( 3,992円 )

2日目

1500
600
003-1003
8.7kg
1枚
10

4個

5,759( 6,335円 )

1日目

1500
450
003-0996
7kg
1枚
10

4個

4,429( 4,872円 )

1日目

1800
300
003-1011
6.3kg
1枚
10

4個

4,219( 4,641円 )

1日目

1800
600
003-1038
10.3kg
1枚
10

4個

6,828( 7,511円 )

1日目

1800
450
003-1020
8.2kg
1枚
10

4個

6,041( 6,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板。
【特長】
・塗装は環境に配慮した粉体塗装。
・軽量棚L型タイプ専用の追加棚板セット。
【用途】
・棚板の増設ご使用可能。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)

軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)

    軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)

    軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)

      軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中受金具付)

      軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中受金具付)

        L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

        L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

          L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)

          L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)

            ショップラック用オプション棚板

            ショップラック用オプション棚板

              L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

              L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

                中量ボルトレス棚 TZM3型用棚板

                中量ボルトレス棚 TZM3型用棚板

                  軽中量棚 TLA型 用背板

                  軽中量棚 TLA型 用背板

                    中量ボルトレス棚 M5型用追加棚板(中受金具付)

                    中量ボルトレス棚 M5型用追加棚板(中受金具付)

                      セミボルトレス軽量棚用ボルトセット

                      セミボルトレス軽量棚用ボルトセット

                        中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                        中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                          フェニックスワゴン ラック型(3段・4段)

                          フェニックスワゴン ラック型(3段・4段)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,175円 2,554円 2,697円 848円 1,269円 5,758円 1,029円 11,677円 5,170円 5,327円 1,010円 25,748円 24,440円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                            均等積載量(kg/段) 80 100 - - - 80 - 300 - 500 - 300 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - -
                            ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー - ネオグレー シルバー - ネオグレー - ネオグレー -

                            軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚受のみの購入は可能ですか?
                            A
                            棚受のみのご注文は承っておりません。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました