中量タイプのボルトレス棚TM3型専用の棚のオプション部品。【特長】・アップベー...
セット内容:アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本。
仕様:最大積載量・2,500kg/台(4セット使用時)。
組み立て例。
六角ボルト(M8×15,N,W)、六角ボルト(M10×20)、アンカー(M10×50)、アップベース/ベースプレート(金具仕様)。
中量ボルトレス棚用アップベースセットの寸法図
品番 | OP (色記号) | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 (kg/セット) |
---|---|---|---|
MM-UBP | OR | 70×90×100 | 1.50 |
中量タイプのボルトレス棚TM3型専用の棚のオプション部品。
【特長】
・アップベースを使用することで、下ビームが100mmアップ可能。
・棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させる際に便利な棚部材。
・最大積載量が4セット使用時に、2,500kg/台可能。
・色がオレンジ、材質が本体はスチール、ベースプレートがスチールで構成。
【用途】
・棚上の荷物を縦型リフターで移動させる際に利用可能。
中量ボルトレス棚用アップベースセットの型番MM-UBP-ORのページです。
型番MM-UBP-ORに関する仕様情報を記載しております。