(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレットラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パレットラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,820円 ~ 187,993円  特別価格 
税込価格
84,502円 ~ 206,792円  特別価格 

【特長】・ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    2500
  • 色:
    オイスターホワイト
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 有効間口(mm):
    2500
  • 特長:
    スタンダードタイプは、高さ3mから6mまで、間口1200mmから3100mmまで、奥行800mmから1200mmの範囲で選択できす。また積載質量条件により、柱は3種類、ビームは4種類からの組み合わせにより、最も経済的なパレットラックを選べます。 ビームと柱の結合方式に、ビーム金物の爪によるはめ込み方式を採用。間口方向の強度を安全設計による高い剛性で大幅に高めました。サブビームと筋かい・水平材に高耐食性メッキ鋼材を使用しています。 専用アタッチメントを利用して、中量棚や流動棚を本体に組み込むことができ、取り外しも簡単ですので即効性の高いシステム構築が可能です。揮発性有機化合物対応塗装(VOC対応塗装)低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
  • 仕様1:
    組立式
  • 仕様2:
    オイスターホワイト色
  • 段調整ピッチ(mm):
    50
  • 本体表面処理:
    VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
ビーム段数
トラスココード
最大積載量(kg/台)
本体仕様
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
単体型
800
3000
1000
2
463-5841
2000
単体型
138kg
1台

1個

116,606円

98,123

( 107,935円 )

17日目

2
連結型追加(2本支柱)
800
3000
1000
2
463-5850
2000
連結型
104kg
1台

1個

76,820円

73,409

( 80,750円 )

19日目

2
単体型
900
3000
1000
2
463-5868
2000
単体型
142kg
1台

1個

118,147円

99,952

( 109,947円 )

18日目

2
連結型追加(2本支柱)
900
3000
1000
2
463-5876
2000
連結型
107kg
1台

1個

78,249円

74,774

( 82,251円 )

17日目

2
単体型
1100
3000
1000
2
463-5884
2000
単体型
146kg
1台

1個

118,127円

102,073

( 112,280円 )

16日目

2
連結型追加(2本支柱)
1100
3000
1000
2
463-5892
2000
連結型
111kg
1台

1個

90,669円

76,588

( 84,247円 )

16日目

2
単体型
800
3000
2000
2
463-5906
4000
単体型
142kg
1台

1個

122,221円

103,496

( 113,846円 )

16日目

2
連結型追加(2本支柱)
800
3000
2000
2
463-5914
4000
連結型
108kg
1台

1個

77,454円

74,015

( 81,417円 )

19日目

2
単体型
900
3000
2000
2
463-5922
4000
単体型
146kg
1台

1個

118,141円

100,549

( 110,604円 )

17日目

2
連結型追加(2本支柱)
900
3000
2000
2
463-5931
4000
連結型
111kg
1台

1個

79,042円

75,532

( 83,085円 )

18日目

2
単体型
1100
3000
2000
2
463-5949
4000
単体型
150kg
1台

1個

126,506( 139,157円 )

18日目

2
連結型追加(2本支柱)
1100
3000
2000
2
463-5957
4000
連結型
115kg
1台

1個

92,040円

77,193

( 84,912円 )

16日目

3
単体型
800
4000
1000
3
463-5965
3000
単体型
190kg
1台

1個

163,530円

135,435

( 148,979円 )

19日目

3
連結型追加(2本支柱)
800
4000
1000
3
463-5973
3000
連結型
146kg
1台

1個

119,485円

104,190

( 114,609円 )

11日目

3
単体型
900
4000
1000
3
463-5981
3000
単体型
195kg
1台

1個

172,437円

137,863

( 151,649円 )

19日目

3
連結型追加(2本支柱)
900
4000
1000
3
463-5990
3000
連結型
150kg
1台

1個

122,217円

106,316

( 116,948円 )

19日目

3
単体型
1100
4000
1000
3
463-6007
3000
単体型
204kg
1台

1個

176,230円

140,895

( 154,985円 )

18日目

3
連結型追加(2本支柱)
1100
4000
1000
3
463-6015
3000
連結型
157kg
1台

1個

122,197円

108,743

( 119,617円 )

19日目

3
単体型
800
4000
2000
3
463-6023
6000
単体型
230kg
1台

1個

177,199円

144,239

( 158,663円 )

18日目

3
連結型追加(2本支柱)
800
4000
2000
3
463-6031
6000
連結型
170kg
1台

1個

123,569円

109,049

( 119,954円 )

18日目

3
単体型
900
4000
2000
3
463-6040
6000
単体型
235kg
1台

1個

177,179円

146,969

( 161,666円 )

19日目

3
連結型追加(2本支柱)
900
4000
2000
3
463-6058
6000
連結型
174kg
1台

1個

123,553円

111,321

( 122,453円 )

19日目

3
単体型
1100
4000
2000
3
463-6066
6000
単体型
244kg
1台

1個

187,993円

150,300

( 165,330円 )

10日目

3
連結型追加(2本支柱)
1100
4000
2000
3
463-6074
6000
連結型
182kg
1台

1個

134,437円

113,747

( 125,122円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
・経済性が高く、設置が容易で安全性に優れています。
・作業の効率化やスペースセービングに即効性が高く、用途に応じて最適なユニットを設定できる豊富なバリエーションを持っています。
【用途】
・パレタイズされた荷物の保管。
・アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレットラック

パレットラック

    重量パレットラック 単体型(ビーム2段・2000kgタイプ)

    重量パレットラック 単体型(ビーム2段・2000kgタイプ)

      重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)

      重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)

        バーラック単式増結1連

        バーラック単式増結1連

          パレットラック用オプション デッキチャンネル重量パレット棚用

          パレットラック用オプション デッキチャンネル重量パレット棚用

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

              重量棚NR型 高さ 1510mm

              重量棚NR型 高さ 1510mm

                スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

                スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

                  重量棚NR型 高さ 1810mm

                  重量棚NR型 高さ 1810mm

                    バーラック複式増結1連

                    バーラック複式増結1連

                      バーラック複式2連

                      バーラック複式2連

                        重量棚NR型 高さ 2410mm

                        重量棚NR型 高さ 2410mm

                          スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

                          スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

                            メーカー 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ 日本ファイリング 日本ファイリング サカエ トラスコ中山
                            通常価格 76,820円 101,333円 60,259円 48,276円 1,955円 92,399円 76,750円 270,226円 77,398円 60,229円 140,803円 79,045円 242,576円
                            通常出荷日 10日目~   19日目   19日目   11日目   7日目   2日目   10日目   7日目   10日目   18日目~   15日目   10日目~   7日目  
                            商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) - 重量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) - - 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~)
                            材質 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール スチール
                            間口(mm) 2500 - - 900 - - - 1458 - 1054 1954 - 1458
                            オイスターホワイト - - オイスターホワイト - - - - - オイスターホワイト - - -
                            材質1 本体:スチール - - 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - - - - - 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - -

                            パレットラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました