(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUS-460-9T
ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ) ステンレスダナ パイプシキメッシュタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,340円
税込単価
19,074円

衛生的で安全な人に優しいフォルムのステンレス キャニオンシェルフ(SUS304...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SUS-460-9T 解除

Loading...

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)の詳細

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ) 商品イメージ(1)

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ) 商品イメージ(1)

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ) 商品イメージ(2)

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ) 商品イメージ(2)

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)の仕様

  • 材質(棚板):SUS304(18-8系)/板厚2.0mmホーミングフレーム/φ3.5(直径3.5mm)~φ6(直径6mm)ワイヤー/棚厚34mm
  • 材質(柱):SUS304(18-8系)/φ25(直径25mm)/1.2mm厚
  • 表面仕上(棚板):電解研磨仕上げ
  • 表面仕上(柱)#400研磨仕上げ
  • 耐荷重:200~250kg(均等静止荷重)
商品情報を表示

SUS-460-9T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
その他
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
材質1
有効間口(mm)
パイプ径(mm)
棚板調整ピッチ(mm)
適合本体
品名
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS-460-9T

中量タイプオプション
-
-
910
460
-
オプション
追加棚板
458-2551
4100.0
ステンレス(SUS304)
-
-
-
-
-
1枚
10

1個

17,340( 19,074円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衛生的で安全な人に優しいフォルムのステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)。
【特長】
・メッシュ棚はほこりが溜まりにくく、優れた通気性を実現。
・あらゆる環境に対応するステンレス製。
・優れた耐腐食性/電気的特性/耐薬品性。
【用途】
・研究施設/半導体工場/クリーンルーム/精密機器/化学/電子部品に使用。
・各種ワゴン/病院/食品加工/医療機器/厨房/冷蔵庫/冷凍庫に使用。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)の型番SUS-460-9Tのページです。
型番SUS-460-9Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)

ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)

    メトロマックス i グリッドマット

    メトロマックス i グリッドマット

      304ソリッドエレクターシェルフ

      304ソリッドエレクターシェルフ

        メトロマックス i グリッドマット 追加棚板

        メトロマックス i グリッドマット 追加棚板

          メーカー キャニオン エレクター エレクター エレクター
          通常価格 17,340円 140,717円 21,910円 30,000円
          通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目  
          材質 ステンレス - - プラスチック
          均等積載量(kg/段) 200 - - 360
          グリーン購入法適合品 適合 - - -

          ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          この商品のバリエーション

          型番
          SUS-460-12T
          SUS-460-15T
          SUS-460-18T
          SUS-610-12T
          SUS-610-15T
          SUS-610-18T
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?商品タイプ 天地棚段数
          (段)
          連結タイプ 間口
          (mm)
          奥行
          (mm)
          高さ
          (mm)
          その他 詳細タイプ トラスココード 質量(g) 材質1 有効間口(mm) パイプ径(mm) 棚板調整ピッチ(mm) 適合本体 品名 内容量

          21,506円

          ( 23,657円 )
          1個 あり

          5日目

          10中量タイプオプション--1220460-オプション追加棚板458-24035300.0ステンレス(SUS304)---キャニオンシェルフD460×W1220用棚板1枚

          28,473円

          ( 31,320円 )
          1個 あり

          5日目

          10中量タイプオプション--1520460-オプション追加棚板458-24977000.0ステンレス(SUS304)---キャニオンシェルフD460×W1520用棚板1枚

          32,259円

          ( 35,485円 )
          1個 あり

          5日目

          10中量タイプオプション--1820460-オプション追加棚板458-25018300ステンレス(SUS304)-----1枚

          29,304円

          ( 32,234円 )
          1個 あり

          5日目

          10中量タイプオプション--1220610-オプション追加棚板458-25607200.0ステンレス(SUS304)---キャニオンシェルフD610×W1220用棚板1枚

          36,498円

          ( 40,148円 )
          1個 あり

          5日目

          10中量タイプオプション--1520610-オプション追加棚板458-26598800.0ステンレス(SUS304)---キャニオンシェルフD610×W1520用棚板1枚

          43,768円

          ( 48,145円 )
          1個 あり

          5日目

          10中量タイプオプション--1820610-オプション追加棚板458-266711000.0ステンレス(SUS304)-----1枚

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました