(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力扇(1速式・三相200V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧力扇(1速式・三相200V)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,167円 ~ 349,723円  特別価格 
税込価格
54,084円 ~ 384,695円  特別価格 

【特長】・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 標準消費電力料金は60Hz運転時の入力値を基に計算しております。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番PF-16BT2G、6PF-16BT2Gの情報となります。ご注意ください。

製品仕様

風向型式羽根径
(cm)
極数
(P)
電源
(V)
風量(m3/h)消費電力(W)許容電流(A)始動電流(A)騒音(dB(A))概算
質量
(kg)
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz


PF-16BT2G404三相200402245431622271.21.24.13.9465011
6PF-16BT2G 三相200  1141180.90.92.22.1404410.8
  • 上記消費電力、風量値、騒音値はフリーエアー運転した値です。
  • 風量測定は、JISC9603オリフィスチャンバー法(ファン径90~120cmはJISB8330吸込管方式)で行った値です。
  • 騒音値は1.5m離れた地点の3点平均値です。なお、実際に使用する場合は取付方法及びダクトの形状などにより変化します。
  • 許容電流値は使用限界点を表す値です。モーターブレーカーの選定時の参考にして下さい。
  • 腐食及び爆発性のガスや蒸気が発生しない場所でお使いください。
  • 設置環境(温度、湿度)の条件は次の通りです。条件を守ってお使いください。

三相電源機種/温度-30~+50℃、湿度90%以下 ※標高1,000m以下

  • ※ 羽根径40cm以下、90%以下です。

この商品の外形図と寸法について

型番:PF-□□の寸法図

型番:PF-□□の寸法図

型番:6PF-16BT2G

型番:6PF-16BT2G

(単位:mm)

型式ABCDEFGHJL
PF-16BT2G4005184854502804×φ128×φ121983VCT×3芯×0.75mm2×1m
6PF-16BT2G4005184854502804×φ128×φ121983VCT×3芯×0.75mm2×1m
商品情報を表示

型番リスト

型番
出力(W)
ハネ径(cm)
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
標準消費電力料金
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
40
462-3118
10800.0
518
485
1.59円/h
48/55
1台

1個

77,668円

62,111

( 68,322円 )

10日目

50
30
114-9796
5400.0
378
349
1.32円/h
31/35
1台

1個

49,167円

38,202

( 42,022円 )

16日目

100
35
195-0144
9200.0
467
434
1.65円/h
44/52
1台

1個

65,400円

50,868

( 55,955円 )

16日目

200
40
462-3185
11000.0
518
485
3.06円/h
68/78
1台

1個

89,541円

66,591

( 73,250円 )

5日目

250
45
114-9797
23000
570
540
4.19円/h
83/96
1台

1個

102,890円

91,469

( 100,616円 )

19日目

400
50
114-9798
24600.0
659
620
5.54円/h
102/119
1台

1個

117,724円

104,691

( 115,160円 )

11日目

1500
75
114-9801
77500.0
955
900
22.14円/h
325/325
1台

1個

313,964円

278,768

( 306,645円 )

5日目

2200
90
114-9802
86000.0
1110
1040
30.38円/h
450/450
1台

1個

349,723円

310,658

( 341,724円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施
・従来より好評の薄型設計を継承。従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応
・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用
【用途】
・工事や倉庫の換気、送排風や機器組み込みに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 標準消費電力料金は60Hz運転時の入力値を基に計算しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力扇(1速式・三相200V)

圧力扇(1速式・三相200V)

    圧力扇(1速式・単相100V)

    圧力扇(1速式・単相100V)

      東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

      東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

        台所用換気扇

        台所用換気扇

          メーカー テラル テラル 東芝ライテック 東芝ライテック
          通常価格 49,167円 36,700円 22,629円 23,608円
          通常出荷日 5日目~   8日目~   14日目   7日目  
          商品タイプ 換気扇 - 換気扇 換気扇
          電源(V) 三相200 単相100 単相100 単相100
          内容量 1台 - - -

          圧力扇(1速式・三相200V)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました