(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDランタン  TLTC-013D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDランタン TLTC-013D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,862円
税込単価
9,748円

【特長】・明るさ(強・弱)・点滅の切り替えが可能なLEDランタンです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    24
  • 電源:
    乾電池単1
  • 全光束(lm):
    176
  • 電源詳細:
    単1形乾電池(3個)別売
  • サイズ(mm):
    高さ200
  • 電池本数(本):
    3
  • 最大点灯時間詳細(h):
    24時間(強)60時間(弱)150時間(点滅)
  • JANコード:
    4989999039801
  • トラスココード:
    384-1693
  • 外径(mm):
    88
  • 質量(g):
    412.000
  • 材質1:
    プラスチック
  • 明るさ(lm):
    176
  • 高さ(mm):
    200
  • 材質:
    プラスチック
  • 付属品:
    樹脂製フック
  • 保護等級:
    IPX4
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

TLTC-013D 解除

Loading...

製品特長・仕様

品番明るさ
(lm)
外径×高さ
(mm)
質量
(g)
TLTC-013D17688×200412

電源:単1形乾電池×3個(別売)
最大点灯時間:強/24時間、弱/60時間、点滅/150時間
材質:プラスチック
付属品:樹脂製フック

図面

TLTC-013D

LEDランタン 図面

使用方法・使用事例

使用方法

LEDランタン 取扱説明書

注意・禁止事項

  • ※ 電球交換できません。
  • ※ LEDは決して直視しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLTC-013D

1個

1個

8,862( 9,748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ(強・弱)・点滅の切り替えが可能なLEDランタンです。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDランタン TLTC-013Dの型番TLTC-013Dのページです。
型番TLTC-013Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDランタン  TLTC-013D

LEDランタン TLTC-013D

    ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

    ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

      ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

      ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

        バンブー 80LM 電池式

        バンブー 80LM 電池式

          LEDクリップライト

          LEDクリップライト

            首振りLEDライト 600LM 充電式

            首振りLEDライト 600LM 充電式

              ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

              ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                  LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

                  LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

                    デンサン LEDミニライト(ペン型)

                    デンサン LEDミニライト(ペン型)

                      ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                      ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                        FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

                        FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

                          LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

                          LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

                            メーカー トラスコ中山 イチネンアクセス イチネンアクセス NICRON トラスコ中山 NICRON イチネンアクセス イチネンアクセス マグライト DENSAN イチネンアクセス FENIXLIGHT GENTOS
                            通常価格 8,862円 7,540円 1,624円 1,762円 3,367円 4,051円 3,463円 3,183円 1,760円 1,697円 3,437円 16,189円 998円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   3日目   1日目   8日目~   7日目   7日目   1日目~   4日目   7日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ LED型 - - LED型 LED型 LED型 - - LED型 - - - LED型
                            種類 ランタン - - キーホルダタイプ クリップタイプ ハンディタイプ - - ハンディタイプ - - - ペンタイプ
                            特殊用途 防滴 - - 防水 防滴 防水 - - その他 - - - 防滴
                            最大点灯時間(h) 24 - - 1.5(80lm)/7(20lm) 3 1(600lm)/7(100lm) - - - - - 約400時間(10lm時) 12
                            電源 乾電池単1 - - 乾電池単4 乾電池単4 充電池 - - - - - 充電池 乾電池単4

                            LEDランタン TLTC-013Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました