【特長】・防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できま...
品番 | 明るさ (lm) | 外径×全長 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|
TLD-770 | 60 | 48×145 | 68 |
電源/単3形アルカリ乾電池×4個(別売)
最大点灯時間/55時間(7球使用時)、120時間(3球使用時)、260時間(1球使用時)
防水仕様(3気圧防水)
材質/プラスチック
付属品/ストラップ
LEDライト明るさのイメージ
※全て照射距離7mにて撮影
※商品によって明るさに差異がある。
使用上の注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
LEDライト防水型の型番TLD-770のページです。
型番TLD-770に関する仕様情報を記載しております。