(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミLEDライト AL-100N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミLEDライト AL-100N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,846円
税込単価
7,531円

【特長】・軽量のアルミボディーです。【材質】・本体:アルミ。【仕様】アルカリ電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    15
  • 電源:
    乾電池単3
  • 全光束(lm):
    3球30lm、10球80lm
  • 灯数:
    10
  • 電源詳細:
    単3形乾電池(4個)別売
  • 電池本数(本):
    4
  • JANコード:
    4989999034370
  • トラスココード:
    374-5881
  • 外径(mm):
    44
  • 全長(mm):
    170
  • 質量(g):
    150
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 明るさ(lm):
    最大80
  • 材質:
    アルミ
  • 付属品:
    ストラップ/ナイロンバッグ
  • 保護等級:
    IPX4
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

AL-100N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品番明るさ
(lm)
外径×全長
(mm)
質量
(g)
AL-100N最大8044×170150

電源/単3形アルカリ乾電池×4個(別売)
アルカリ電池使用時最大点灯時間/10球:約15時間、3球:約37時間
全光束/3球:30lm、10球:80lm
材質/本体:アルミ
付属品/ストラップ、ナイロンバック

性能・試験情報

LEDライト明るさのイメージ ※全て照射距離7mにて撮影 ※注意:商品によって明るさに差異がある。

LEDライト明るさのイメージ
※全て照射距離7mにて撮影
※注意:商品によって明るさに差異がある。

図面

AL-100N

アルミLEDライト 図面

使用方法・使用事例

使用方法

アルミLEDライト 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上の注意

※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-100N

1個
10

2個

6,846( 7,531円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・軽量のアルミボディーです。【材質】・本体:アルミ。【仕様】アルカリ電池使用時最大点灯時間10球:約15時間、3球:約37時間

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミLEDライト AL-100Nの型番AL-100Nのページです。
型番AL-100Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミLEDライト AL-100N

アルミLEDライト AL-100N

    アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

    アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

      アルミLEDライト AL-393N

      アルミLEDライト AL-393N

        LEDクリップライト

        LEDクリップライト

          [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

          [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

            LEDスポットライト SPL-500

            LEDスポットライト SPL-500

              アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

              アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

                LEDライト防水型

                LEDライト防水型

                  [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

                  [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

                    [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

                    [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

                      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

                      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 6,846円 3,710円 3,232円 3,367円 8,440円 8,930円 1,982円 5,888円 980円 9,210円 790円
                        通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                        商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                        種類 ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ クリップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ランタン ストラップタイプ
                        特殊用途 防滴 防滴 防滴 防滴 防水 その他 防滴 防水 - 防水 -
                        最大点灯時間(h) 15 15 8 3 202(弱) / 8(強) 10 / 100 / 30 8.5 72 5 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中) 1.5(強) / 3(弱、点滅)
                        電源 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単2 ボタン電池 乾電池単3 乾電池単1 乾電池単3 乾電池単4

                        アルミLEDライト AL-100Nのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました