(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDクリップヘッドライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDクリップヘッドライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,781円
税込単価
3,059円

【特長】・クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。・左右に赤いランプが...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    26
  • 特殊用途:
    防滴
  • 電池種類:
    単3
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • トラスココード:
    384-1774
  • JANコード:
    4989999039887
  • 質量(g):
    48.000
  • 材質1:
    本体:プラスチック
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    43
  • 最大点灯時間(h):
    2.5時間(0.5W使用時)10時間(赤点灯)20時間(赤点滅)
  • 電源:
    単3形アルカリ乾電池(1個)別売
  • 幅(mm):
    70
  • 保護等級:
    IPX4
  • 明るさ(lm):
    26
  • 使用電池:
    単3形アルカリ乾電池(1個)別売
  • 材質:
    プラスチック
  • 付属品:
    ヘッドバンド クリップ
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

THL-7051A 解除

Loading...

製品特長・仕様

品番明るさ
(lm)
幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
THL-7051A2670×35×4348

電源:単3形アルカリ乾電池×1個(別売)
最大点灯時間:0.5W使用時/2.5時間
材質:本体/プラスチック
付属品:ヘッドバンド、クリップ

図面

THL-7051A

LEDクリップヘッドライト 図面

使用方法・使用事例

使用方法

LEDクリップヘッドライト 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上の注意

※ 電球交換できません。
※ LEDは決して直視しないでください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THL-7051A

1個

2個

2,781( 3,059円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。
・左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDクリップヘッドライトの型番THL-7051Aのページです。
型番THL-7051Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDクリップヘッドライト

LEDクリップヘッドライト

    LEDコンパクトヘッドライト

    LEDコンパクトヘッドライト

      PETZL ノクティライト

      PETZL ノクティライト

        PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

        PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

          PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

          PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

            アルミ強力LEDヘッドライト

            アルミ強力LEDヘッドライト

              ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー

              ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー

                PETZL イーライト

                PETZL イーライト

                  防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                  防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                    メーカー トラスコ中山 GENTOS PETZL PRINCETON PRINCETON トラスコ中山 TJMデザインタジマツール PETZL GENTOS
                    通常価格 2,781円 1,008円 3,017円 23,197円 16,281円 4,419円 1,101円 4,600円 17,053円
                    通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                    全光束(lm) 26 - - 55 150 51 - 40 200
                    特殊用途 防滴 - - 防水 防爆 その他 - 防水 防爆
                    電池種類 単3 ボタン - リチウム 単4 単4 - リチウム その他
                    商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト
                    トラスココード 384-1774 - - - - - - - -

                    LEDクリップヘッドライトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました