(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDクリップライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDクリップライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,367円
税込単価
3,704円

【特長】・クリップでどこにでも取り付け可能です。・フレキシブルコード採用で照明...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    クリップタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    3
  • 電源:
    乾電池単4
  • 全光束(lm):
    30
  • 電源詳細:
    単4形アルカリ乾電池(2個)別売
  • サイズ(mm):
    幅33×奥行27.3×高さ258
  • 電池本数(本):
    2
  • JANコード:
    4989999034479
  • トラスココード:
    374-5988
  • 質量(g):
    32
  • 材質1:
    本体:プラスチック
  • 明るさ(lm):
    30
  • 高さ(mm):
    258
  • 奥行(mm):
    27.3
  • 幅(mm):
    33
  • 材質:
    プラスチック
  • 付属品:
    なし
  • 保護等級:
    IPX4
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

TLC-223N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品番明るさ(lm)幅×奥行×高さ(mm)質量(g)
TLC-223N3033×27.3×25832

電源/単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
アルカリ電池使用時の最大点灯時間:約3時間
材質/本体:プラスチック

性能・試験情報

LEDライト明るさのイメージ ※全て照射距離7mにて撮影 ※注意:商品によって明るさに差異がある。

LEDライト明るさのイメージ
※全て照射距離7mにて撮影
※注意:商品によって明るさに差異がある。

図面

TLC-223N

LEDクリップライト TLC-223N図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLC-223N

1個

5個

3,367( 3,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップでどこにでも取り付け可能です。
・フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDクリップライトの型番TLC-223Nのページです。
型番TLC-223Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDクリップライト

LEDクリップライト

    ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

    ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

      アルミLEDライト

      アルミLEDライト

        ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

        ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

          アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

          アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

            LEDランタン  TLTC-013D

            LEDランタン TLTC-013D

              ハンドライト 100W HLT-100A

              ハンドライト 100W HLT-100A

                LEDスモールキーライト SK-10G

                LEDスモールキーライト SK-10G

                  アルミLEDライト AL-393N

                  アルミLEDライト AL-393N

                    LEDキーライト 2way

                    LEDキーライト 2way

                      ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                      ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                        ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

                        ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

                          MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

                          MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

                            メーカー トラスコ中山 イチネンアクセス トラスコ中山 イチネンアクセス トラスコ中山 トラスコ中山 EARTH MAN GENTOS トラスコ中山 ELPA朝日電器 イチネンアクセス YAZAWA マグライト
                            通常価格 3,367円 1,624円 4,793円 7,540円 3,710円 8,862円 1,148円 1,143円 3,232円 696円 3,183円 510円 11,363円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   7日目   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   6日目   7日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ LED型 - LED型 - LED型 LED型 蛍光灯型 LED型 LED型 LED型 - LED型 LED型
                            種類 クリップタイプ - - - ストラップタイプ ランタン ハンディタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ - - ハンディタイプ
                            特殊用途 防滴 - 防滴 - 防滴 防滴 - - 防滴 - - その他 -
                            最大点灯時間(h) 3 - - - 15 24 - 約8 8 - - - -
                            電源 乾電池単4 - 乾電池単3 - 乾電池単4 乾電池単1 - - 乾電池単4 ボタン電池 - 乾電池単3 アルカリ乾電池単1

                            LEDクリップライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました