(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED クリップライト 全光束 30lm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED クリップライト 全光束 30lm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,189円
税込単価
3,508円

【特長】・360°回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取り付けが簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリップ式
  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    30
  • 幅(mm):
    28.5
  • 奥行(mm):
    103
  • 高さ(mm):
    65.5
  • トラスココード:
    374-5996
  • 質量(g):
    36
  • 材質:
    プラスチック
  • 電源:
    単4形アルカリ乾電池(3個)別売
  • 注意項目:
    電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
  • 内容量:
    1個

型番

TLC-321N 解除

Loading...

図面

TLC-321N

LED クリップライト 全光束 30lm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

LED クリップライト 全光束 30lm 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLC-321N

1個

2個

3,189( 3,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取り付けが簡単です。
・クリップ部をヘルメット・帽子・ポケットなどに取り付けることによりハンズフリーでさまざまな作業が可能になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED クリップライト 全光束 30lmの型番TLC-321Nのページです。
型番TLC-321Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED クリップライト 全光束 30lm

LED クリップライト 全光束 30lm

    LED調光機能付 7W スタンドライト

    LED調光機能付 7W スタンドライト

      メーカー トラスコ中山 YAZAWA
      通常価格 3,189円 3,219円
      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      商品タイプ クリップ式 卓上式
      タイプ LED LED
      全光束(lm) 30 810
      幅(mm) 28.5 -
      奥行(mm) 103 -

      LED クリップライト 全光束 30lmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました