ON/OFF/点滅の3段スイッチの機能が付いたハンディライトのキーホルダー。【...
商品の構成
電池交換:リチウム電池CR2016 3V×2個使用
品番 | 明るさ (lm) | 幅×全長×厚み (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|
TCL-313TM | 10 | 32×47×13 | 15 |
電源/リチウム電池CR2016 3V×2個(付属)
リチウム電池使用時/最大点灯時間:約12時間
材質/本体:プラスチック
付属品/キーホルダー
LEDライト明るさのイメージ
※全て照射距離7mにて撮影
※注意:商品によって明るさに差異がある。
使用上の注意
※ 電球交換できません。
※ LEDは決して直視しないでください。
LEDライトキーホルダ TCL-313TMの型番TCL-313TMのページです。
型番TCL-313TMに関する仕様情報を記載しております。