(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト 1910/1920

画像をクリックして拡大イメージを表示する

LEDライト 1910/1920

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,002円
税込単価
9,902円

【特長】・連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 最大点灯時間(h):
    HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱)
  • 電源:
    乾電池単4
  • 全光束(lm):
    120
  • 電池本数(本):
    2
  • トラスココード:
    413-9739
  • 質量(g):
    62.000
  • 明るさ(lm):
    224(強)/22(弱)
  • 外径(mm):
    20.5
  • 照射距離(m):
    81(強)/85(弱)
  • 全長(mm):
    140
  • 電源(V):
    単4形乾電池(2個)付属
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1個

型番

1920 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプLED型種類ペンタイプ
特殊用途その他最大点灯時間(h)2時間15分(強)/8時間45分(弱) / HIGH:2.75/LOW:9.5
電源乾電池単4全光束(lm)120
電池本数(本)2トラスココード413-9739
質量(g)62.000明るさ(lm)224(強)/22(弱)
外径(mm)20.5照射距離(m)81(強)/85(弱)
全長(mm)140電源(V)単4形乾電池(2個)付属
材質アルミ内容量1個
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1920

1個
10

2個

9,002( 9,902円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト 1910/1920の型番1920のページです。
型番1920に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト 1910/1920

LEDライト 1910/1920

    PELICAN 2360 LEDライト 375lm

    PELICAN 2360 LEDライト 375lm

      LEDキーライト GK-002B

      LEDキーライト GK-002B

        タクティカルライト M10-8040 キセノン球

        タクティカルライト M10-8040 キセノン球

          LEDスモールキーライト SK-10G

          LEDスモールキーライト SK-10G

            GENTOS LEDキーライト GK-001S

            GENTOS LEDキーライト GK-001S

              [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

              [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

                MAGLITE LED フラッシュライト ML25

                MAGLITE LED フラッシュライト ML25

                  タクティカルライト キセノン球

                  タクティカルライト キセノン球

                    LEDライトEDCL2-T

                    LEDライトEDCL2-T

                      メーカー ペリカン ペリカン GENTOS ペリカン GENTOS GENTOS エスコ マグライト ペリカン SUREFIRE
                      通常価格 9,002円 17,575円 1,132円 5,167円 1,143円 1,526円 13,390円 6,045円 5,988円 47,323円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   4日目  
                      商品タイプ LED型 - LED型 キセノン型 LED型 LED型 LED型 LED型 キセノン型 -
                      種類 ペンタイプ - キーホルダタイプ キーホルダタイプ キーホルダタイプ キーホルダタイプ ペンタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ -
                      特殊用途 その他 - - 防水 - - 防水 - 防水 -
                      最大点灯時間(h) HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱) 強:2時間30分/弱:13時間 / 2時間30分(強)/13時間(弱) 12 5.25 約8 12 2(強) / 11(弱) - 1.5 1時間(強)、60時間(弱)
                      電源 乾電池単4 乾電池単3 - 乾電池単2 - - 乾電池単3 アルカリ乾電池単2 リチウム電池 充電池

                      LEDライト 1910/1920のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト