(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3ウェイLEDランタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3ウェイLEDランタン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,714円 5,522円
税込単価
6,285円 6,074円

【特長】・吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    120 / 48 / 180
  • 電源:
    乾電池単2
  • 全光束(lm):
    176
  • 電源詳細:
    単2形アルカリ乾電池(3個)別売
  • 電池本数(本):
    3
  • 最大点灯時間詳細(h):
    強48/弱⇒180/点滅⇒120
  • JANコード:
    4989999185454
  • トラスココード:
    414-3892
  • 外径(mm):
    110
  • 全長(mm):
    165
  • 質量(g):
    260.000
  • 材質1:
    本体:プラスチック
  • 明るさ(lm):
    強176 弱40
  • 高さ(mm):
    165
  • 材質:
    プラスチック
  • 付属品:
    樹脂製フック/吊下げ用ホルダー
  • 保護等級:
    IPX4
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

製品特長・仕様

品番明るさ
(lm)
外径×高さ
(mm)
質量
(g)
HL-30176110×165260

電源:単2形アルカリ乾電池×3個(別売)
アルカリ電池使用時の最大点灯時間:強/約48時間、弱/約180時間、点滅/約120時間
材質:本体/プラスチック
付属品:樹脂製フック、吊下げ用ホルダー

図面

HL-30

3ウェイLEDランタン 図面

使用方法・使用事例

使用事例

様々なシーンで利用ができるLEDランタンの使用例。

様々なシーンで利用ができるLEDランタンの使用例。

使用方法

3ウェイLEDランタン 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上の注意

※ 電球交換できません。
※ LEDは決して直視しないでください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-30

1個
10

2個

5,714円

5,522

( 6,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。
・強・弱・点滅機能付です。
・フォーカスコントロール機能付きです。
【材質】
・本体:プラスチック

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3ウェイLEDランタンの型番HL-30のページです。
型番HL-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ウェイLEDランタン

3ウェイLEDランタン

    プラグインライトシリーズ ニッケルライト

    プラグインライトシリーズ ニッケルライト

      防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

      防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

        電池ケース(123A用)

        電池ケース(123A用)

          KONTEC ヘルメットパワーライト用アタッチメント

          KONTEC ヘルメットパワーライト用アタッチメント

            [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

            [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

              [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-13

              [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-13

                [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12

                [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12

                  ムーンリット マイクロランタン

                  ムーンリット マイクロランタン

                    [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

                    [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

                      メーカー トラスコ中山 日動工業 ペリカン SUREFIRE コンテック(ライト) エスコ エスコ エスコ NiteIze(ナイトアイズ) エスコ
                      通常価格 5,714円 9,720円 10,897円 3,185円 438円 34,267円 13,010円 8,390円 1,600円 49,780円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ LED型 LED型 キセノン型 - - - - - LED型 -
                      種類 ランタン ハンディタイプ ハンディタイプ - - - - - ランタン -
                      特殊用途 防滴 - 防水 - - - - - - -
                      最大点灯時間(h) 120 / 48 / 180 - 6 - - - - - 60 -
                      電源 乾電池単2 充電池 乾電池単2 - - - - - ボタン電池 -

                      3ウェイLEDランタンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました